Meny Sök

Kulleder – med skyddslock

I lager

De här kullederna med skyddslock kan användas för att koppla samman två komponenter på många olika sätt. Har mycket lite friktion och slitage vilket säkerställer lång hållbarhet och smidig drift.

De består av en kula som passar in i en hylsa och de två delarna kan röra sig fritt oberoende av varandra. I de flesta kulleder sitter kulan på en spindel som snurrar inuti en hylsa. Hylsan är vanligen fästad till bägge de två komponenterna som kopplas samman. Hylsan har ett skyddslock för att hindra damm, skräp och andra partiklar från att komma in i kopplingen och orsaka skada.

Den levereras utan sexkantsmutter. Eftersom de både är säkra och lätta att installera, används de i stor utsträckning i automationssystem, medicinteknisk utrustning och konstruktionsutrustning.

  • Den har mycket lite friktion och slitage vilket säkerställer lång hållbarhet.
  • Höljet har skyddslock för att hindra damm eller skräp från att komma in i kopplingen.
  • Används i automationssystem, medicintekniska produkter och konstruktionsutrustning.
Material: Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRR3477, SRR3476, SRR3471, SRR3470

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
32 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d4 Handgänga d1 l1 ±0.3 Material d3 Köp
106,1598 kr - 151,6733 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
24.0
Left Hand
16.0
35.0
Rostfritt stål
16.0
313,6645 kr - 448,1413 kr 23 I lager
M14
30.0
Right Hand
22.0
45.0
Rostfritt stål
22.0
63,8564 kr - 91,1415 kr 37 I lager
M8
19.3
Left Hand
13.0
30.0
Rostfritt stål
13.0
612,4254 kr - 816,4908 kr Fråga angående leveranstidhär
M14
30.0
Right Hand
22.0
45.0
Rostfritt stål
22.0
123,9296 kr - 177,0095 kr 5 I lager
M12
24.0
Left Hand
16.0
35.0
Rostfritt stål
16.0
612,4254 kr - 816,4908 kr Fråga angående leveranstidhär
M14
30.0
Left Hand
22.0
45.0
Rostfritt stål
22.0
612,4254 kr - 816,4908 kr 4 I lager
M16
30.0
Left Hand
22.0
45.0
Rostfritt stål
22.0
48,8381 kr - 69,8178 kr 173 I lager
M10
24.0
Right Hand
16.0
35.0
Stål
16.0
20,7504 kr - 29,578 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
12.8
Right Hand
8.0
22.0
Stål
8.0
51,3602 kr - 73,3718 kr 101 I lager
M10
24.0
Left Hand
16.0
35.0
Stål
16.0
28,5462 kr - 40,813 kr 20 I lager
M8
19.3
Right Hand
13.0
30.0
Stål
13.0
53,1945 kr - 76,0086 kr 100 I lager
M12
24.0
Left Hand
16.0
35.0
Stål
16.0
50,6724 kr - 72,34 kr 84 I lager
M12
24.0
Right Hand
16.0
35.0
Stål
16.0
107,077 kr - 152,9344 kr 44 I lager
M14
30.0
Right Hand
22.0
45.0
Stål
22.0
25,1069 kr - 35,8834 kr 20 I lager
M6
14.8
Left Hand
10.0
25.0
Stål
10.0
112,4652 kr - 160,7301 kr 9 I lager
M14
30.0
Left Hand
22.0
45.0
Stål
22.0
612,4254 kr - 816,4908 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
30.0
Right Hand
22.0
45.0
Rostfritt stål
22.0
104,4402 kr - 149,1511 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
24.0
Right Hand
16.0
35.0
Rostfritt stål
16.0
96,5298 kr - 137,9161 kr 42 I lager
M5
12.8
Left Hand
8.0
22.0
Rostfritt stål
8.0
116,5924 kr - 166,5769 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
30.0
Right Hand
22.0
45.0
Stål
22.0
  • av 2
Kulled Vänstermontage 16.0 M10 Rostfritt stål

20213473

Prisintervall
151,6733 kr - 106,1598 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M10
  • d3
    16.0
Kulled Högermontage 22.0 M14 Rostfritt stål

20213404

Prisintervall
448,1413 kr - 313,6645 kr

Lagernivåer
23 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Kulled Vänstermontage 13.0 M8 Rostfritt stål

20213466

Prisintervall
91,1415 kr - 63,8564 kr

Lagernivåer
37 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    13.0
  • l1 ±0.3
    30.0
  • d2
    M8
  • d3
    13.0
Kulled Högermontage 22.0 M14 Rostfritt stål

20213411

Prisintervall
816,4908 kr - 612,4254 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Kulled Vänstermontage 16.0 M12 Rostfritt stål

20213480

Prisintervall
177,0095 kr - 123,9296 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M12
  • d3
    16.0
Kulled Vänstermontage 22.0 M14 Rostfritt stål

20213503

Prisintervall
816,4908 kr - 612,4254 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Kulled Vänstermontage 22.0 M16 Rostfritt stål

20213510

Prisintervall
816,4908 kr - 612,4254 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M16
  • d3
    22.0
Kulled Högermontage 16.0 M10 Stål

20213220

Prisintervall
69,8178 kr - 48,8381 kr

Lagernivåer
173 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M10
  • d3
    16.0
Kulled Högermontage 8.0 M5 Stål

20213190

Prisintervall
29,578 kr - 20,7504 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3
    8.0
Kulled Vänstermontage 16.0 M10 Stål

20213305

Prisintervall
73,3718 kr - 51,3602 kr

Lagernivåer
101 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M10
  • d3
    16.0
Kulled Högermontage 13.0 M8 Stål

20213213

Prisintervall
40,813 kr - 28,5462 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    13.0
  • l1 ±0.3
    30.0
  • d2
    M8
  • d3
    13.0
Kulled Vänstermontage 16.0 M12 Stål

20213312

Prisintervall
76,0086 kr - 53,1945 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M12
  • d3
    16.0
Kulled Högermontage 16.0 M12 Stål

20213237

Prisintervall
72,34 kr - 50,6724 kr

Lagernivåer
84 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M12
  • d3
    16.0
Kulled Högermontage 22.0 M14 Stål

20213244

Prisintervall
152,9344 kr - 107,077 kr

Lagernivåer
44 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Kulled Vänstermontage 10.0 M6 Stål

20213282

Prisintervall
35,8834 kr - 25,1069 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    10.0
  • l1 ±0.3
    25.0
  • d2
    M6
  • d3
    10.0
Kulled Vänstermontage 22.0 M14 Stål

20213329

Prisintervall
160,7301 kr - 112,4652 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Kulled Högermontage 22.0 M16 Rostfritt stål

20213428

Prisintervall
816,4908 kr - 612,4254 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M16
  • d3
    22.0
Kulled Högermontage 16.0 M12 Rostfritt stål

20213398

Prisintervall
149,1511 kr - 104,4402 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M12
  • d3
    16.0
Kulled Vänstermontage 8.0 M5 Rostfritt stål

20213442

Prisintervall
137,9161 kr - 96,5298 kr

Lagernivåer
42 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3
    8.0
Kulled Högermontage 22.0 M16 Stål

20213268

Prisintervall
166,5769 kr - 116,5924 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M16
  • d3
    22.0