20213336
20213336
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 49 | 160,7301 kr |
| 50 - 99 | 144,68 kr |
| 100 - 199 | 128,6299 kr |
| 200 - 499 | 120,6049 kr |
| 500 + | 112,4652 kr |
| Handgänga | Left Hand |
|---|---|
| d1 | 22.0 |
| l1 ±0.3 | 45.0 |
| d2 | M14 |
| d3 | 22.0 |
| d4 | 30.0 |
| h1 ±0.3 | 28.0 |
| Vikt g | 220.9 |
| h2 ±0.3 | 22.0 |
| l2 min | 21.5 |
| A/F tol. h14 | 16.0 |
| Extraktionskraft min. kg | 10.0 |
| Statisk belastning max. kg | 800.0 |
| Dynamisk belastning C max. kg | 320.0 |
| Kraft som krävs för rörelse max. kg | 10.0 |
| Material | Stål |
| Material kåpa | Neopren |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta