20213299
20213299
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 49 | 42,3917 kr |
| 50 - 99 | 38,1407 kr |
| 100 - 199 | 33,8898 kr |
| 200 - 499 | 31,7643 kr |
| 500 + | 29,6388 kr |
| Handgänga | Left Hand |
|---|---|
| d1 | 13.0 |
| l1 ±0.3 | 30.0 |
| d2 | M8 |
| d3 | 13.0 |
| d4 | 19.3 |
| h1 ±0.3 | 16.5 |
| Vikt g | 53.1 |
| h2 ±0.3 | 13.0 |
| l2 min | 14.0 |
| A/F tol. h14 | 11.0 |
| Extraktionskraft min. kg | 6.0 |
| Statisk belastning max. kg | 200.0 |
| Dynamisk belastning C max. kg | 80.0 |
| Kraft som krävs för rörelse max. kg | 6.0 |
| Material | Stål |
| Material kåpa | Neopren |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta