Meny Sök

Kretskortsstöd - omvänd låsning/kanthållande

I lager

Stöden monteras från undersidan av chassit och sticker ut något på utsidan. De monteras i ett .375 x .313 fyrkantigt hål i chassit för att förhindra rotation. Den låser kretskortet på plats med en kanthållande arm som går att frigöra.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
4 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Håldiameter A Håldiameter B Paneltjocklek, A-intervall Paneltjocklek, B-intervall Längd på distans Köp
2,8461 kr - 3,1624 kr 9000 I lager
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
1,338 kr - 1,4867 kr 870 I lager
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
2,0495 kr - 2,2772 kr 1970 I lager
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
1,2421 kr - 1,3801 kr 2385 I lager
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
14.3 mm
Distans, omvänd låsning 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Svart

10166888

Prisintervall
3,1624 kr - 2,8461 kr

Lagernivåer
9000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Fäste med hål typ A
    Snäppfäste, kantfattning
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Armlängd
    1.5 mm
  • Välvningslängd
    11.9 mm
Distans, omvänd låsning 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Svart

10166871

Prisintervall
1,4867 kr - 1,338 kr

Lagernivåer
870 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Fäste med hål typ A
    Snäppfäste, kantfattning
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Armlängd
    1.5 mm
  • Välvningslängd
    11.9 mm
Distans, omvänd låsning 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Svart

10166895

Prisintervall
2,2772 kr - 2,0495 kr

Lagernivåer
1970 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Fäste med hål typ A
    Snäppfäste, kantfattning
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Armlängd
    2.1 mm
  • Välvningslängd
    11.9 mm
Distans, omvänd låsning 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Svart

10166901

Prisintervall
1,3801 kr - 1,2421 kr

Lagernivåer
2385 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Fäste med hål typ A
    Snäppfäste, kantfattning
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Armlängd
    2.1 mm
  • Välvningslängd
    11.9 mm