Meny Sök

Distans, omvänd låsning 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Svart

Reverse mount locking edge holding PCB support is designed to be pushed through from the outside of the chassis. Used in a square hole to prevent rotation of support. Locking arm secures the board from the edge. Board is removable for repair or service.
Essentra artikelnummer:

10166888

Tillverkarens artikelnummer:

RLEHCBS-6-01BK

12000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 3,0703 kr
5000 + 2,7632 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

3 070,30 kr

1000 x 3,0703 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Fäste med hål typ A Snäppfäste, kantfattning
Fäste med hål typ B Fästs med snäpplås
Armlängd 1.5 mm
Välvningslängd 11.9 mm
Välvningsbredd 9.5 mm
Låshuvudshöjd A 5.8 mm
Låshuvudshöjd B 5.8 mm
Paneltjocklek, A-intervall 1.6 mm
Paneltjocklek, B-intervall 1.6 mm
Längd på distans 11.1 mm
Allt material Nylon 6/6
Commodity Code 3926909790
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss