10166895
RLEHCBS-7-01BK
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 2,2109 kr |
| 5000 + | 1,9898 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Färg | Svart |
|---|---|
| Fäste med hål typ A | Snäppfäste, kantfattning |
| Fäste med hål typ B | Fästs med snäpplås |
| Armlängd | 2.1 mm |
| Armlängd | 0.083 in |
| Välvningslängd | 11.9 mm |
| Välvningslängd | 0.469 in |
| Välvningsbredd | 9.5 mm |
| Välvningsbredd | 0.374 in |
| Låshuvudshöjd A | 5.8 mm |
| Låshuvudshöjd A | 0.228 in |
| Låshuvudshöjd B | 0.228 in |
| Låshuvudshöjd B | 5.8 mm |
| Paneltjocklek, A-intervall | 0.063 in |
| Paneltjocklek, A-intervall | 1.6 mm |
| Paneltjocklek, B-intervall | 0.063 in |
| Paneltjocklek, B-intervall | 1.6 mm |
| Längd på distans | 0.5 in |
| Längd på distans | 12.7 mm |
| Allt material | Nylon 6/6 |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta