Kantlåsande stöd ger säker fasthållning på sidan av kretskortet, vilket gör dem lätta att demontera. Skruvmonteringen gör att fästet är mycket säkert och pålitligt. De monteras med en självgängande skruv.
Serienummer: SR2758
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Håldiameter A | Paneltjocklek, A-intervall | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7823 kr - 2,0377 kr | 1687 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#6,M3.5
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,5498 kr - 1,772 kr | 4000 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,7823 kr - 2,0377 kr | 4000 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#6,M3.5
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,5498 kr - 1,772 kr | 962 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,5498 kr - 1,772 kr | 94 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,5498 kr - 1,772 kr | 8349 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,7823 kr - 2,0377 kr | 4000 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#6,M3.5
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,7823 kr - 2,0377 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#6,M3.5
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,5498 kr - 1,772 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.157 in
4.0 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 1,7823 kr - 2,0377 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#6,M3.5
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,7823 kr - 2,0377 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#6,M3.5
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,5498 kr - 1,772 kr | 1010 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,7823 kr - 2,0377 kr | 2000 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#6,M3.5
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta