10035870
TEHCBS-4-19
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 2,0377 kr |
| 5000 - 9999 | 1,8811 kr |
| 10000 + | 1,7823 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Färg | Naturfärgad |
|---|---|
| Fäste med hål typ A | Fästs med snäpplås |
| Fäste med hål typ B | Hongängat fäste |
| Särskilda egenskaper | Självgängande skruv |
| Kompatibla gängstorlekar (alla) | #6,M3.5 |
| Håldiameter A | 0.157 in |
| Håldiameter A | 4.0 mm |
| Låshuvudshöjd A | 0.598 in |
| Låshuvudshöjd A | 15.2 mm |
| Paneltjocklek, B-intervall | 0.205 in |
| Paneltjocklek, B-intervall | 5.2 mm |
| Paneltjocklek, A-intervall | 1.6 mm |
| Paneltjocklek, A-intervall | 0.063 in |
| Längd på distans | 6.4 mm |
| Längd på distans | 0.252 in |
| Allt material | Polyamid 66 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-0 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta