10035825
TEHCBS-10-01
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,772 kr |
| 5000 - 9999 | 1,6358 kr |
| 10000 + | 1,5498 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Färg | Naturfärgad |
|---|---|
| Fäste med hål typ A | Snap Lock |
| Fäste med hål typ B | Hongängat fäste |
| Håldiameter A | 4.0 mm |
| Håldiameter A | 0.157 in |
| Låshuvudshöjd A | 15.2 mm |
| Låshuvudshöjd A | 0.598 in |
| Paneltjocklek, B-intervall | 3.0 - 6.4 mm |
| Paneltjocklek, B-intervall | 0.118 - 0.252 in |
| Paneltjocklek, A-intervall | 0.062 in |
| Paneltjocklek, A-intervall | 1.57 mm |
| Längd på distans | 15.9 mm |
| Längd på distans | 0.626 in |
| Allt material | Polyamid 66 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta