Kretskortsdistanserna är utformade för att monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De är enkla att montera tack vare att de skruvas i. De sexkantiga avståndshållarna passar för en stor mängd tillämpningar och finns både med underskuren och ej underskuren nederdel. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera och kräver inte användning av en bricka
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Material | Gängans längd | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9102 kr - 3,4758 kr | 490 I lager |
Stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,2549 kr - 4,1077 kr | 15211 I lager |
Mässing
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,5763 kr - 5,8026 kr | 2176 I lager |
Mässing
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 8,3617 kr - 11,203 kr | 40 I lager |
Rostfritt stål
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 8,1581 kr - 12,4526 kr | 1000 I lager |
Rostfritt stål
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 8,1854 kr - 11,6158 kr | 1255 I lager |
Rostfritt stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 8,7717 kr - 13,9445 kr | 295 I lager |
Rostfritt stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 10,9882 kr - 17,7792 kr | 650 I lager |
Rostfritt stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 15,841 kr - 22,4925 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rostfritt stål
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 7,1051 kr - 10,6716 kr | 22380 I lager |
Rostfritt stål
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 8,7778 kr - 11,9499 kr | 63 I lager |
Rostfritt stål
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 8,8826 kr - 16,9983 kr | 3 I lager |
Rostfritt stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 11,4066 kr - 19,5084 kr | 7 I lager |
Rostfritt stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 14,2453 kr - 20,1638 kr | 165 I lager |
Rostfritt stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 21,851 kr - 37,3574 kr | 150 I lager |
Rostfritt stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,4273 kr - 4,4094 kr | 4100 I lager |
Mässing
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 4,1508 kr - 9,1778 kr | 46 I lager |
Mässing
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 6,8467 kr - 9,7053 kr | 15 I lager |
Rostfritt stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 7,0349 kr - 10,4705 kr | 1049 I lager |
Rostfritt stål
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10,2074 kr - 22,3949 kr | 8625 I lager |
Stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta