Meny Sök

Kretskortsdistanser - Sexkantiga/icke-underskurna

I lager

Kretskortsdistanserna är utformade för att monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De är enkla att montera tack vare att de skruvas i. De sexkantiga avståndshållarna passar för en stor mängd tillämpningar och finns både med underskuren och ej underskuren nederdel. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera och kräver inte användning av en bricka

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
320 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Material Gängans längd Kompatibla gängstorlekar (alla) Längd på distans Köp
10,1258 kr - 17,8674 kr 106 I lager
Mässing
10.0 mm
M3
60.0 mm
15,841 kr - 34,7776 kr 478 I lager
Mässing
10.0 mm
M5
50.0 mm
26,648 kr - 42,9073 kr 100 I lager
Rostfritt stål
12.0 mm
M6
40.0 mm
18,2534 kr - 34,7776 kr 7070 I lager
Stål
12.0 mm
M6
90.0 mm
7,5021 kr - 14,7254 kr 6350 I lager
Mässing
10.0 mm
M3
40.0 mm
18,3557 kr - 34,9879 kr 100 I lager
Mässing
10.0 mm
M4
70.0 mm
7,4384 kr - 11,203 kr 7700 I lager
Rostfritt stål
8.0 mm
5.0 mm
3,2172 kr - 5,228 kr 6 I lager
Mässing
6.0 mm
M2
18.0 mm
14,6138 kr - 20,7634 kr 15998 I lager
Rostfritt stål
12.0 mm
M6
12.0 mm
8,0007 kr - 11,1886 kr 3300 I lager
Rostfritt stål
8.0 mm
5.0 mm
17,1936 kr - 32,7557 kr 50 I lager
Mässing
10.0 mm
M5
60.0 mm
3,2029 kr - 5,185 kr 782 I lager
Stål
12.0 mm
5.0 mm
4,4622 kr - 7,2511 kr 3820 I lager
Mässing
10.0 mm
M3
25.0 mm
1,9964 kr - 5,0873 kr 10150 I lager
Mässing
8.0 mm
5.0 mm
8,0007 kr - 11,203 kr 11500 I lager
Rostfritt stål
8.0 mm
5.0 mm
6,9947 kr - 13,6878 kr 710 I lager
Stål
10.0 mm
50.0 mm
8,7571 kr - 15,4505 kr 9 I lager
Mässing
10.0 mm
M3
50.0 mm
6,6794 kr - 10,2631 kr 4444 I lager
Rostfritt stål
8.0 mm
M3
8.0 mm
2,614 kr - 4,7972 kr 16270 I lager
Mässing
6.0 mm
M2.5
11.0 mm
3,2029 kr - 5,185 kr 130 I lager
Stål
12.0 mm
5.0 mm
  • av 16
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 60.0 mm

10227312

Prisintervall
17,8674 kr - 10,1258 kr

Lagernivåer
106 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 50.0 mm

10227657

Prisintervall
34,7776 kr - 15,841 kr

Lagernivåer
478 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M5
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 40.0 mm

10227909

Prisintervall
42,9073 kr - 26,648 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Rostfritt stål
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M6
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 90.0 mm

10227992

Prisintervall
34,7776 kr - 18,2534 kr

Lagernivåer
7070 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Förzinkad
  • Allt material
    Stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M6
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 40.0 mm

10097823

Prisintervall
14,7254 kr - 7,5021 kr

Lagernivåer
6350 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 70.0 mm

10227428

Prisintervall
34,9879 kr - 18,3557 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
Sub-D distans 5.0 mm #4-40 5.0 mm

10228210

Prisintervall
11,203 kr - 7,4384 kr

Lagernivåer
7700 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Invändig gänglängd
    3.0 mm
  • Längd på distans
    5.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 4.0 mm M2 18.0 mm

10226964

Prisintervall
5,228 kr - 3,2172 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M2
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 12.0 mm

10227763

Prisintervall
20,7634 kr - 14,6138 kr

Lagernivåer
15998 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Rostfritt stål
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M6
Sub-D distans 5.0 mm #4-40;M3 5.0 mm

10228203

Prisintervall
11,1886 kr - 8,0007 kr

Lagernivåer
3300 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Invändig gänglängd
    3.0 mm
  • Längd på distans
    5.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 60.0 mm

10227688

Prisintervall
32,7557 kr - 17,1936 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M5
Sub-D distans 5.0 mm #4-40;M3 5.0 mm

10228241

Prisintervall
5,185 kr - 3,2029 kr

Lagernivåer
782 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Stål
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Invändig gänglängd
    3.0 mm
  • Längd på distans
    5.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 25.0 mm

10097687

Prisintervall
7,2511 kr - 4,4622 kr

Lagernivåer
3820 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
Sub-D distans 5.0 mm #4-40 5.0 mm

10098431

Prisintervall
5,0873 kr - 1,9964 kr

Lagernivåer
10150 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Mässing
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Invändig gänglängd
    3.0 mm
  • Längd på distans
    5.0 mm
Sub-D distans 5.0 mm M3 5.0 mm

10228159

Prisintervall
11,203 kr - 8,0007 kr

Lagernivåer
11500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Invändig gänglängd
    3.0 mm
  • Längd på distans
    5.0 mm
Avståndshållare hane mot hona 5.0 mm M3 50.0 mm

10097878

Prisintervall
13,6878 kr - 6,9947 kr

Lagernivåer
710 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Förzinkad
  • Allt material
    Stål
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Längd på distans
    50.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 50.0 mm

10227268

Prisintervall
15,4505 kr - 8,7571 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 8.0 mm

10227138

Prisintervall
10,2631 kr - 6,6794 kr

Lagernivåer
4444 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Rostfritt stål
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M2.5 11.0 mm

10097175

Prisintervall
4,7972 kr - 2,614 kr

Lagernivåer
16270 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M2.5
Sub-D distans 5.0 mm M3 5.0 mm

10228234

Prisintervall
5,185 kr - 3,2029 kr

Lagernivåer
130 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Stål
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Invändig gänglängd
    3.0 mm
  • Längd på distans
    5.0 mm