Kretskortsdistanserna är utformade för att monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De är enkla att montera tack vare att de skruvas i. De sexkantiga avståndshållarna passar för en stor mängd tillämpningar och finns både med underskuren och ej underskuren nederdel. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera och kräver inte användning av en bricka
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Material | Gängans längd | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,167 kr - 14,0469 kr | 100 I lager |
Mässing
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 8,6037 kr - 15,1995 kr | 627 I lager |
Stål
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 7,5579 kr - 14,8091 kr | 4500 I lager |
Stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 13,4032 kr - 19,9825 kr | 264 I lager |
Rostfritt stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
Mässing
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| 4,8546 kr - 10,7147 kr | 40 I lager |
Mässing
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 8,6107 kr - 11,7201 kr | 68 I lager |
Rostfritt stål
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 7,8421 kr - 15,3682 kr | 1770 I lager |
Stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 43,7161 kr - 55,5271 kr | 127 I lager |
Rostfritt stål
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 31,7706 kr - 64,9776 kr | 90 I lager |
Stål
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 13,3574 kr - 29,3146 kr | 15625 I lager |
Stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 5,8744 kr - 11,519 kr | 14115 I lager |
Stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 10,4208 kr - 18,0581 kr | 2623 I lager |
Rostfritt stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 6,7505 kr - 11,9068 kr | 5255 I lager |
Mässing
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 12,4803 kr - 27,387 kr | 103 I lager |
Stål
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 16,4311 kr - 36,0508 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Mässing
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 14,2623 kr - 31,2967 kr | 1558 I lager |
Stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 9,9424 kr - 14,1258 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rostfritt stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 12,313 kr - 21,0702 kr | 100 I lager |
Rostfritt stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 15,5621 kr - 22,1021 kr | 764 I lager |
Rostfritt stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta