Meny Sök

Kretskortsdistanser - Sexkantiga/icke-underskurna

I lager

Kretskortsdistanserna är utformade för att monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De är enkla att montera tack vare att de skruvas i. De sexkantiga avståndshållarna passar för en stor mängd tillämpningar och finns både med underskuren och ej underskuren nederdel. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera och kräver inte användning av en bricka

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
320 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Material Gängans längd Kompatibla gängstorlekar (alla) Längd på distans Köp
2,3267 kr - 5,9519 kr 24110 I lager
Mässing
8.0 mm
M3
8.0 mm
4,0647 kr - 9,2697 kr 5900 I lager
Mässing
10.0 mm
M3
25.0 mm
8,1581 kr - 22,3802 kr 19770 I lager
Mässing
10.0 mm
M4
35.0 mm
1,9964 kr - 5,0873 kr 16016 I lager
Mässing
8.0 mm
#4-40
5.0 mm
3,3178 kr - 7,5405 kr 33180 I lager
Mässing
8.0 mm
M3
15.0 mm
1,8528 kr - 4,7655 kr 24828 I lager
Mässing
6.0 mm
#4-40
5.0 mm
9,9006 kr - 17,4725 kr 94 I lager
Mässing
10.0 mm
M5
25.0 mm
7,53 kr - 20,6546 kr 13507 I lager
Stål
10.0 mm
40.0 mm
2,5379 kr - 4,6295 kr 14560 I lager
Stål
3,7371 kr - 8,5117 kr 50 I lager
Stål
10.0 mm
M3
30.0 mm
3,4861 kr - 7,9456 kr 1050 I lager
Stål
10.0 mm
M3
25.0 mm
2,2032 kr - 4,016 kr 23944 I lager
Stål
8.0 mm
5.0 mm
80016 I lager
Stål
10.0 mm
6,1495 kr - 12,062 kr 13006 I lager
Stål
35200 I lager
Stål
10.0 mm
2,9562 kr - 4,8248 kr 16280 I lager
Stål
6,8328 kr - 13,3588 kr 30900 I lager
Stål
2,9004 kr - 6,579 kr 9940 I lager
Stål
8.0 mm
M3
18.0 mm
2,7331 kr - 4,4343 kr 40 I lager
Stål
8.0 mm
M3
15.0 mm
8,7014 kr - 22,0881 kr 22442 I lager
Stål
  • av 16
Avståndshållare hane mot hona M3 8.0 mm Mässing

20124700

Prisintervall
5,9519 kr - 2,3267 kr

Lagernivåer
24110 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
Avståndshållare hane mot hona M3 25.0 mm Mässing

20124809

Prisintervall
9,2697 kr - 4,0647 kr

Lagernivåer
5900 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
Avståndshållare hane mot hona M4 35.0 mm Mässing

20124892

Prisintervall
22,3802 kr - 8,1581 kr

Lagernivåer
19770 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
Avståndshållare hane mot hona #4-40 5.0 mm Mässing

20125097

Prisintervall
5,0873 kr - 1,9964 kr

Lagernivåer
16016 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #4-40
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
Avståndshållare hane mot hona M3 15.0 mm Mässing

20125349

Prisintervall
7,5405 kr - 3,3178 kr

Lagernivåer
33180 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Mässing
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
Avståndshållare hane mot hona #4-40 5.0 mm Mässing

20125042

Prisintervall
4,7655 kr - 1,8528 kr

Lagernivåer
24828 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #4-40
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
Avståndshållare hane mot hona M5 25.0 mm Mässing

20124946

Prisintervall
17,4725 kr - 9,9006 kr

Lagernivåer
94 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M5
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
Avståndshållare hane mot hona 7.0 mm 40.0 mm Stål

20054663

Prisintervall
20,6546 kr - 7,53 kr

Lagernivåer
13507 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Förzinkad
  • Allt material
    Stål
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Längd på distans
    40.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm 10.0 mm

20054489

Prisintervall
4,6295 kr - 2,5379 kr

Lagernivåer
14560 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Förzinkad
  • Allt material
    Stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Commodity Code
    7318190090
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm 30.0 mm Stål

20054441

Prisintervall
8,5117 kr - 3,7371 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Förzinkad
  • Allt material
    Stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm 25.0 mm Stål

20054427

Prisintervall
7,9456 kr - 3,4861 kr

Lagernivåer
1050 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Förzinkad
  • Allt material
    Stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
Avståndshållare hane mot hona 5.5 mm 5.0 mm Stål

20054588

Prisintervall
4,016 kr - 2,2032 kr

Lagernivåer
23944 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Förzinkad
  • Allt material
    Stål
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Invändig gänglängd
    3.0 mm
  • Längd på distans
    5.0 mm
Avståndshållare hane mot hona M5 40.0 mm Stål

20054809


Lagernivåer
80016 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Förzinkad
  • Allt material
    Stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Gängans längd
    10.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm 12.0 mm

20054823

Prisintervall
12,062 kr - 6,1495 kr

Lagernivåer
13006 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Förzinkad
  • Allt material
    Stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Commodity Code
    7318190090
Avståndshållare hane mot hona M4 55.0 mm Stål

20054694


Lagernivåer
35200 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Förzinkad
  • Allt material
    Stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Gängans längd
    10.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm 20.0 mm

20054564

Prisintervall
4,8248 kr - 2,9562 kr

Lagernivåer
16280 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Förzinkad
  • Allt material
    Stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Commodity Code
    7318190090
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm 15.0 mm

20054830

Prisintervall
13,3588 kr - 6,8328 kr

Lagernivåer
30900 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Förzinkad
  • Allt material
    Stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Commodity Code
    7318190090
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm 18.0 mm Stål

20054540

Prisintervall
6,579 kr - 2,9004 kr

Lagernivåer
9940 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Förzinkad
  • Allt material
    Stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm 15.0 mm Stål

20054526

Prisintervall
4,4343 kr - 2,7331 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Förzinkad
  • Allt material
    Stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm 35.0 mm

20054793

Prisintervall
22,0881 kr - 8,7014 kr

Lagernivåer
22442 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Förzinkad
  • Allt material
    Stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Commodity Code
    7318190090