Kretskortsdistanserna är utformade för att monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De är enkla att montera tack vare att de skruvas i. De sexkantiga avståndshållarna passar för en stor mängd tillämpningar och finns både med underskuren och ej underskuren nederdel. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera och kräver inte användning av en bricka
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Material | Gängans längd | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0395 kr - 3,7343 kr | 9806 I lager |
Stål
|
|
|
|
||
| 3,6255 kr - 8,2579 kr | 29910 I lager |
Stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,2262 kr - 4,0647 kr | 40452 I lager |
Stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 2,9562 kr - 4,8248 kr | 16280 I lager |
Stål
|
|
|
|
||
| 3,0593 kr - 6,9774 kr | 14860 I lager |
Stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 4,3785 kr - 9,6356 kr | 15200 I lager |
Stål
|
|
|
|
||
| 3,605 kr - 8,204 kr | 11530 I lager |
Stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 7,53 kr - 20,6546 kr | 14407 I lager |
Stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 4,6993 kr - 10,3747 kr | 24113 I lager |
Stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,6284 kr - 6,7362 kr | 2220 I lager |
Stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,5379 kr - 4,6295 kr | 16760 I lager |
Stål
|
|
|
|
||
| 10,3843 kr - 26,3271 kr | 2025 I lager |
Stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 4,0647 kr - 8,9624 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
|
|
|
||
| 8,4597 kr - 14,9517 kr | 900 I lager |
Stål
|
|
|
|
||
| 7,1953 kr - 14,1118 kr | 10900 I lager |
Stål
|
|
|
|
||
| 8,3667 kr - 14,7533 kr | 5897 I lager |
Stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,1793 kr - 7,2232 kr | 40334 I lager |
Stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,4542 kr - 4,4901 kr | 9318 I lager |
Stål
|
|
|
|
||
| 35200 I lager |
Stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
|||
| 1,9102 kr - 3,4758 kr | 16479 I lager |
Stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
#4-40
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta