Meny Sök

Kretskortsdistanser - Sexkantiga/icke-underskurna

I lager

Kretskortsdistanserna är utformade för att monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De är enkla att montera tack vare att de skruvas i. De sexkantiga avståndshållarna passar för en stor mängd tillämpningar och finns både med underskuren och ej underskuren nederdel. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera och kräver inte användning av en bricka

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
320 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Material Gängans längd Kompatibla gängstorlekar (alla) Längd på distans Köp
3,012 kr - 6,8523 kr 20650 I lager
Mässing
8.0 mm
M3
12.0 mm
2,4542 kr - 6,2666 kr 430 I lager
Mässing
8.0 mm
M3
8.0 mm
2,7985 kr - 5,0988 kr 9737 I lager
Mässing
8.0 mm
M3
13.0 mm
3,2029 kr - 5,2137 kr 15602 I lager
Mässing
6.0 mm
M2.5
18.0 mm
3,8905 kr - 8,8631 kr 7320 I lager
Mässing
8.0 mm
M3
20.0 mm
3,2029 kr - 5,185 kr 9229 I lager
Stål
12.0 mm
5.0 mm
2,3842 kr - 6,1128 kr 4200 I lager
Mässing
6.0 mm
M2.5
10.0 mm
2,298 kr - 5,8715 kr 10620 I lager
Mässing
6.0 mm
M2.5
8.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Stål
6.0 mm
2,4273 kr - 6,1731 kr 14277 I lager
Mässing
8.0 mm
M3
7.0 mm
2,7289 kr - 6,9573 kr 59700 I lager
Mässing
6.0 mm
M3
10.0 mm
2,1831 kr - 3,9641 kr 2218 I lager
Mässing
6.0 mm
M2.5
6.0 mm
4,395 kr - 10,0138 kr 75 I lager
Mässing
6.0 mm
M3
25.0 mm
2,6715 kr - 6,7965 kr 19130 I lager
Mässing
8.0 mm
M3
12.0 mm
11,2811 kr - 19,9128 kr 7750 I lager
Mässing
10.0 mm
M5
30.0 mm
4,6435 kr - 10,5616 kr 29650 I lager
Mässing
8.0 mm
M4
15.0 mm
6,5957 kr - 12,9405 kr 3366 I lager
Mässing
8.0 mm
M5
15.0 mm
3,8923 kr - 8,8676 kr 12490 I lager
Mässing
6.0 mm
M3
20.0 mm
2,2118 kr - 5,6302 kr 21900 I lager
Mässing
6.0 mm
M3
5.0 mm
4,3663 kr - 9,9534 kr 25689 I lager
Mässing
8.0 mm
M4
12.0 mm
  • av 16
Avståndshållare hane mot hona M3 12.0 mm Mässing

20069995

Prisintervall
6,8523 kr - 3,012 kr

Lagernivåer
20650 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
Avståndshållare hane mot hona M3 8.0 mm Mässing

20070144

Prisintervall
6,2666 kr - 2,4542 kr

Lagernivåer
430 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
Avståndshållare hane mot hona M3 13.0 mm Mässing

20070007

Prisintervall
5,0988 kr - 2,7985 kr

Lagernivåer
9737 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
Avståndshållare hane mot hona M2.5 18.0 mm Mässing

20069674

Prisintervall
5,2137 kr - 3,2029 kr

Lagernivåer
15602 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M2.5
Avståndshållare hane mot hona M3 20.0 mm Mässing

20070083

Prisintervall
8,8631 kr - 3,8905 kr

Lagernivåer
7320 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
Avståndshållare hane mot hona 5.0 mm 5.0 mm Stål

20054854

Prisintervall
5,185 kr - 3,2029 kr

Lagernivåer
9229 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Stål
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Invändig gänglängd
    3.0 mm
  • Längd på distans
    5.0 mm
Avståndshållare hane mot hona M2.5 10.0 mm Mässing

20069643

Prisintervall
6,1128 kr - 2,3842 kr

Lagernivåer
4200 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M2.5
Avståndshållare hane mot hona M2.5 8.0 mm Mässing

20069742

Prisintervall
5,8715 kr - 2,298 kr

Lagernivåer
10620 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M2.5
Avståndshållare hane mot hona 5.0 mm Stål

20054861


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Stål
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Commodity Code
    8301600090
Avståndshållare hane mot hona M3 7.0 mm Mässing

20070120

Prisintervall
6,1731 kr - 2,4273 kr

Lagernivåer
14277 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
Avståndshållare hane mot hona M3 10.0 mm Mässing

20069827

Prisintervall
6,9573 kr - 2,7289 kr

Lagernivåer
59700 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
Avståndshållare hane mot hona M2.5 6.0 mm Mässing

20069728

Prisintervall
3,9641 kr - 2,1831 kr

Lagernivåer
2218 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M2.5
Avståndshållare hane mot hona M3 25.0 mm Mässing

20069872

Prisintervall
10,0138 kr - 4,395 kr

Lagernivåer
75 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
Avståndshållare hane mot hona M3 12.0 mm Mässing

20069988

Prisintervall
6,7965 kr - 2,6715 kr

Lagernivåer
19130 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
Avståndshållare hane mot hona M5 30.0 mm Mässing

20070304

Prisintervall
19,9128 kr - 11,2811 kr

Lagernivåer
7750 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M5
Avståndshållare hane mot hona M4 15.0 mm Mässing

20070250

Prisintervall
10,5616 kr - 4,6435 kr

Lagernivåer
29650 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
Avståndshållare hane mot hona M5 15.0 mm Mässing

20070342

Prisintervall
12,9405 kr - 6,5957 kr

Lagernivåer
3366 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M5
Avståndshållare hane mot hona M3 20.0 mm Mässing

20069865

Prisintervall
8,8676 kr - 3,8923 kr

Lagernivåer
12490 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
Avståndshållare hane mot hona M3 5.0 mm Mässing

20069919

Prisintervall
5,6302 kr - 2,2118 kr

Lagernivåer
21900 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
Avståndshållare hane mot hona M4 12.0 mm Mässing

20070243

Prisintervall
9,9534 kr - 4,3663 kr

Lagernivåer
25689 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4