Meny Sök

Kretskortsdistanser - Sexkantiga/icke-underskurna

I lager

Kretskortsdistanserna är utformade för att monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De är enkla att montera tack vare att de skruvas i. De sexkantiga avståndshållarna passar för en stor mängd tillämpningar och finns både med underskuren och ej underskuren nederdel. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera och kräver inte användning av en bricka

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
320 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Material Gängans längd Kompatibla gängstorlekar (alla) Längd på distans Köp
5,1734 kr - 11,4205 kr 24885 I lager
Mässing
8.0 mm
M5
10.0 mm
3,0449 kr - 4,9552 kr 2453 I lager
Mässing
8.0 mm
M3
16.0 mm
9,9006 kr - 17,4725 kr 394 I lager
Mässing
10.0 mm
M5
25.0 mm
1,8528 kr - 4,7655 kr 25028 I lager
Mässing
6.0 mm
#4-40
5.0 mm
4,8546 kr - 11,0393 kr 2930 I lager
Mässing
10.0 mm
M3
35.0 mm
2,1474 kr - 3,9044 kr 558 I lager
Mässing
8.0 mm
M3
5.0 mm
2,3267 kr - 5,9519 kr 38910 I lager
Mässing
8.0 mm
M3
8.0 mm
4,0647 kr - 9,2697 kr 11000 I lager
Mässing
10.0 mm
M3
25.0 mm
2,6494 kr - 6,7547 kr 7040 I lager
Mässing
8.0 mm
M3
10.0 mm
8,1581 kr - 22,3802 kr 20220 I lager
Mässing
10.0 mm
M4
35.0 mm
1,9964 kr - 5,0873 kr 6016 I lager
Mässing
8.0 mm
#4-40
5.0 mm
4,4524 kr - 10,0942 kr 35630 I lager
Mässing
10.0 mm
M3
30.0 mm
10,1795 kr - 25,1643 kr 9765 I lager
Mässing
10.0 mm
M4
50.0 mm
7,7272 kr - 21,234 kr 21018 I lager
Mässing
6.0 mm
M3
40.0 mm
5,6302 kr - 12,4095 kr 8056 I lager
Mässing
10.0 mm
M3
45.0 mm
7,1396 kr - 19,5809 kr 14560 I lager
Mässing
10.0 mm
M4
30.0 mm
1,9964 kr - 5,0873 kr 19638 I lager
Mässing
8.0 mm
M3
5.0 mm
6,018 kr - 16,4885 kr 16820 I lager
Mässing
10.0 mm
M3
50.0 mm
2,5278 kr - 4,6104 kr 34800 I lager
Stål
8.0 mm
15.0 mm
3,3178 kr - 7,5405 kr 36180 I lager
Mässing
8.0 mm
M3
15.0 mm
  • av 16
Avståndshållare hane mot hona M5 10.0 mm Mässing

20124939

Prisintervall
11,4205 kr - 5,1734 kr

Lagernivåer
24885 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M5
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
Avståndshållare hane mot hona M3 16.0 mm Mässing

20124786

Prisintervall
4,9552 kr - 3,0449 kr

Lagernivåer
2453 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
Avståndshållare hane mot hona M5 25.0 mm Mässing

20124946

Prisintervall
17,4725 kr - 9,9006 kr

Lagernivåer
394 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M5
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
Avståndshållare hane mot hona #4-40 5.0 mm Mässing

20125042

Prisintervall
4,7655 kr - 1,8528 kr

Lagernivåer
25028 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #4-40
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
Avståndshållare hane mot hona M3 35.0 mm Mässing

20124823

Prisintervall
11,0393 kr - 4,8546 kr

Lagernivåer
2930 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
Avståndshållare hane mot hona M3 5.0 mm Mässing

20124694

Prisintervall
3,9044 kr - 2,1474 kr

Lagernivåer
558 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
Avståndshållare hane mot hona M3 8.0 mm Mässing

20124700

Prisintervall
5,9519 kr - 2,3267 kr

Lagernivåer
38910 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
Avståndshållare hane mot hona M3 25.0 mm Mässing

20124809

Prisintervall
9,2697 kr - 4,0647 kr

Lagernivåer
11000 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
Avståndshållare hane mot hona M3 10.0 mm Mässing

20124717

Prisintervall
6,7547 kr - 2,6494 kr

Lagernivåer
7040 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
Avståndshållare hane mot hona M4 35.0 mm Mässing

20124892

Prisintervall
22,3802 kr - 8,1581 kr

Lagernivåer
20220 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
Avståndshållare hane mot hona #4-40 5.0 mm Mässing

20125097

Prisintervall
5,0873 kr - 1,9964 kr

Lagernivåer
6016 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #4-40
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
Avståndshållare hane mot hona M3 30.0 mm Mässing

20124816

Prisintervall
10,0942 kr - 4,4524 kr

Lagernivåer
35630 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
Avståndshållare hane mot hona M4 50.0 mm Mässing

20124915

Prisintervall
25,1643 kr - 10,1795 kr

Lagernivåer
9765 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
Avståndshållare hane mot hona M3 40.0 mm Mässing

20124847

Prisintervall
21,234 kr - 7,7272 kr

Lagernivåer
21018 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
Avståndshållare hane mot hona M3 45.0 mm Mässing

20124854

Prisintervall
12,4095 kr - 5,6302 kr

Lagernivåer
8056 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
Avståndshållare hane mot hona M4 30.0 mm Mässing

20124885

Prisintervall
19,5809 kr - 7,1396 kr

Lagernivåer
14560 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
Avståndshållare hane mot hona M3 5.0 mm Mässing

20125080

Prisintervall
5,0873 kr - 1,9964 kr

Lagernivåer
19638 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
Avståndshållare hane mot hona M3 50.0 mm Mässing

20124861

Prisintervall
16,4885 kr - 6,018 kr

Lagernivåer
16820 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm 15.0 mm Stål

20124762

Prisintervall
4,6104 kr - 2,5278 kr

Lagernivåer
34800 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Förzinkad
  • Allt material
    Mjukt stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Invändig gänglängd
    8.0 mm
Avståndshållare hane mot hona M3 15.0 mm Mässing

20125349

Prisintervall
7,5405 kr - 3,3178 kr

Lagernivåer
36180 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Mässing
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm