Meny Sök

Kraftigt länkhuvud - hane

I lager

Dessa kraftiga länkhuvuden, hane, med inbyggt sfäriskt glidlager används för att koppla samman två stavar, kablar eller andra komponenter. Består av en gängad tapp, hane, i ena änden och ett inbyggt sfäriskt glidlager i den andra. Det sfäriska glidlagret medger vinkelförskjutning och klarar radiella och axiella laster, perfekt där flexibilitet och lastförmåga krävs.

Kulan i länkhuvudets ände förflyttar sig på en plastisk lagerskål av glasfiberarmerad nylon/Teflon-komposit. Med denna utformning får man en underhållsfri länkände. Kraftiga länkhuvuden på glidlager innebär lägre initial rörelsefriktion och nästan ingen frihöjd. En annan fördel med det plastiska materialet är att det kan absorbera många främmande partiklar och förebygga skador.

Det är gängat mot den motsvarande komponenten. Klarar också temperaturer från -30 C till +60 C utan att förlora lastkapacitet. Högre temperaturer sänker lastkapaciteten. Används i styrsystem, upphängningssystem och kopplingar för fordonskonstruktion samt industriautomation.

  • Perfekt för tillämpningar där flexibilitet och lastkapacitet krävs.
  • Kraftiga länkhuvuden på glidlager innebär lägre initial rörelsefriktion och nästan ingen frihöjd.
  • Klarar temperaturer från -30 C till +60 C utan att förlora lastkapacitet.
Material: Stål Serienummer: SRR3553, SRR3550

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
60 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Handgänga d4 l1 d2 d1 d3 l2 Köp
641,4881 kr - 801,8302 kr Fråga angående leveranstidhär
Right Hand
51.0
78.0
M20
20.0
29.0
47.0
4 074,268 kr - 5 092,835 kr Fråga angående leveranstidhär
Right Hand
92.0
145.0
M42
40.0
53.0
94.0
1 267,0854 kr - 1 583,8268 kr 1 I lager
Right Hand
70.0
110.0
M30
30.0
40.7
66.0
5 267,0368 kr - 6 583,8259 kr Fråga angående leveranstidhär
Right Hand
102.0
163.0
M42
45.0
60.0
98.0
10 193,3167 kr - 12 741,7056 kr Fråga angående leveranstidhär
Right Hand
135.0
225.0
M60
60.0
80.0
140.0
10 193,3167 kr - 12 741,7056 kr Fråga angående leveranstidhär
Right Hand
210.0
M60
60.0
80.0
125.0
532,5223 kr - 665,623 kr 4 I lager
Left Hand
44.0
69.0
M16
17.0
25.0
40.0
4 074,268 kr - 5 092,835 kr Fråga angående leveranstidhär
Left Hand
92.0
145.0
M42
40.0
53.0
94.0
5 267,0368 kr - 6 583,8259 kr Fråga angående leveranstidhär
Left Hand
102.0
165.0
M45
45.0
60.0
100.0
6 207,1054 kr - 7 758,9117 kr Fråga angående leveranstidhär
Right Hand
112.0
195.0
M52
50.0
66.0
120.0
295,474 kr - 369,3126 kr 4 I lager
Right Hand
32.0
54.0
M12
12.0
18.0
33.0
4 074,268 kr - 5 092,835 kr Fråga angående leveranstidhär
Right Hand
92.0
150.0
M39
40.0
53.0
99.0
5 267,0368 kr - 6 583,8259 kr Fråga angående leveranstidhär
Right Hand
102.0
165.0
M45
45.0
60.0
100.0
5 691,0713 kr - 7 113,8392 kr Fråga angående leveranstidhär
Right Hand
112.0
185.0
M45
50.0
66.0
110.0
451,9928 kr - 565,0209 kr 1 I lager
Right Hand
38.0
63.0
M14
15.0
22.0
33.0
2 131,8816 kr - 2 664,8819 kr Fråga angående leveranstidhär
Right Hand
82.0
140.0
M36
35.0
47.0
92.0
201,0848 kr - 251,3859 kr 13 I lager
Left Hand
20.0
36.0
M6
6.0
10.0
22.0
219,1263 kr - 273,9676 kr Fråga angående leveranstidhär
Left Hand
23.0
42.0
M8
8.0
13.0
25.0
295,474 kr - 369,3126 kr 6 I lager
Left Hand
32.0
54.0
M12
12.0
18.0
33.0
451,9928 kr - 565,0209 kr 5 I lager
Left Hand
38.0
63.0
M14
15.0
22.0
33.0
  • av 3
Kraftigt länkhuvud 20.0 78.0 M20 Stål

20264604

Prisintervall
801,8302 kr - 641,4881 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    20.0
  • l1
    78.0
  • d2
    M20
  • d3
    29.0
Kraftigt länkhuvud 40.0 145.0 M42 Stål

20264642

Prisintervall
5 092,835 kr - 4 074,268 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    40.0
  • l1
    145.0
  • d2
    M42
  • d3
    53.0
Kraftigt länkhuvud 30.0 110.0 M30 Stål

20264628

Prisintervall
1 583,8268 kr - 1 267,0854 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    30.0
  • l1
    110.0
  • d2
    M30
  • d3
    40.7
Kraftigt länkhuvud 45.0 163.0 M42 Stål

20264673

Prisintervall
6 583,8259 kr - 5 267,0368 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    45.0
  • l1
    163.0
  • d2
    M42
  • d3
    60.0
Kraftigt länkhuvud 60.0 225.0 M60 Stål

20264703

Prisintervall
12 741,7056 kr - 10 193,3167 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    60.0
  • l1
    225.0
  • d2
    M60
  • d3
    80.0
Kraftigt länkhuvud 60.0 210.0 M60 Stål

20264710

Prisintervall
12 741,7056 kr - 10 193,3167 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    60.0
  • l1
    210.0
  • d2
    M60
  • d3
    80.0
Kraftigt länkhuvud 17.0 69.0 M16 Stål

20264413

Prisintervall
665,623 kr - 532,5223 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    17.0
  • l1
    69.0
  • d2
    M16
  • d3
    25.0
Kraftigt länkhuvud 40.0 145.0 M42 Stål

20264468

Prisintervall
5 092,835 kr - 4 074,268 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    40.0
  • l1
    145.0
  • d2
    M42
  • d3
    53.0
Kraftigt länkhuvud 45.0 165.0 M45 Stål

20264482

Prisintervall
6 583,8259 kr - 5 267,0368 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    45.0
  • l1
    165.0
  • d2
    M45
  • d3
    60.0
Kraftigt länkhuvud 50.0 195.0 M52 Stål

20264680

Prisintervall
7 758,9117 kr - 6 207,1054 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    50.0
  • l1
    195.0
  • d2
    M52
  • d3
    66.0
Kraftigt länkhuvud 12.0 54.0 M12 Stål

20264574

Prisintervall
369,3126 kr - 295,474 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    12.0
  • l1
    54.0
  • d2
    M12
  • d3
    18.0
Kraftigt länkhuvud 40.0 150.0 M39 Stål

20264659

Prisintervall
5 092,835 kr - 4 074,268 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    40.0
  • l1
    150.0
  • d2
    M39
  • d3
    53.0
Kraftigt länkhuvud 45.0 165.0 M45 Stål

20264666

Prisintervall
6 583,8259 kr - 5 267,0368 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    45.0
  • l1
    165.0
  • d2
    M45
  • d3
    60.0
Kraftigt länkhuvud 50.0 185.0 M45 Stål

20264697

Prisintervall
7 113,8392 kr - 5 691,0713 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    50.0
  • l1
    185.0
  • d2
    M45
  • d3
    66.0
Kraftigt länkhuvud 15.0 63.0 M14 Stål

20264581

Prisintervall
565,0209 kr - 451,9928 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    15.0
  • l1
    63.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Kraftigt länkhuvud 35.0 140.0 M36 Stål

20264635

Prisintervall
2 664,8819 kr - 2 131,8816 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    35.0
  • l1
    140.0
  • d2
    M36
  • d3
    47.0
Kraftigt länkhuvud 6.0 36.0 M6 Stål

20264369

Prisintervall
251,3859 kr - 201,0848 kr

Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    6.0
  • l1
    36.0
  • d2
    M6
  • d3
    10.0
Kraftigt länkhuvud 8.0 42.0 M8 Stål

20264376

Prisintervall
273,9676 kr - 219,1263 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    8.0
  • l1
    42.0
  • d2
    M8
  • d3
    13.0
Kraftigt länkhuvud 12.0 54.0 M12 Stål

20264390

Prisintervall
369,3126 kr - 295,474 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    12.0
  • l1
    54.0
  • d2
    M12
  • d3
    18.0
Kraftigt länkhuvud 15.0 63.0 M14 Stål

20264406

Prisintervall
565,0209 kr - 451,9928 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    15.0
  • l1
    63.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0