Meny Sök

Kraftigt länkhuvud 12.0 54.0 M12 Stål

Det kraftiga länkhuvudet, hane, med inbyggt sfäriskt glidlager används för att koppla samman två stavar, kablar eller andra komponenter. Lätt att skruvas på plats. Klarar temperaturer från -30 °C till +60 °C med upprätthållen lastkapacitet. Av stål.
Essentra artikelnummer:

20264390

Tillverkarens artikelnummer:

20264390

6 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 369,3126 kr
10 - 19 332,3933 kr
20 - 49 313,8739 kr
50 + 295,474 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

369,31 kr

1 x 369,3126 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Handgänga Left Hand
d1 12.0
l1 54.0
d2 M12
d3 18.0
l2 33.0
d4 32.0
a1 10.5
Vikt g 67.0
a2 5.0
l3 15.0
w1 10.0
w2 7.0
Dyn. load C max. kN 9.2
Static load C0 max. kN 23.0
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss