Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kontaktisolatorer skyddar anslutningar vid kabelns ände för att förhindra kortslutning. Tillverkade av icke-ledande plast.
Serienummer: SR2807
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Totallängd | Modell | Kompatibelt diameterområde, kabel | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,41 kr - 2,41 kr | 2200 I lager |
|
|
|
||
| 4,2975 kr - 4,2975 kr | 32482 I lager |
|
|
|
||
| 3,8463 kr - 3,8463 kr | 4854 I lager |
1.299 in
33.0 mm
|
|
0.059 - 0.091 in
1.5 - 2.3 mm
|
||
| 3,299 kr - 3,299 kr | 3056 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.059 - 0.091 in
1.5 - 2.3 mm
|
||
| 1,8901 kr - 1,8901 kr | 14788 I lager |
0.969 in
24.6 mm
|
|
0.091 - 0.142 in
2.3 - 3.6 mm
|
||
| 0,6863 kr - 1,4974 kr | 6000 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Kantskydd
|
|
||
| 0,7324 kr - 1,603 kr | 17465 I lager |
1.039 in
26.4 mm
|
Kantskydd
|
|
||
| 0,821 kr - 1,6931 kr | 36000 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
Post Fit
|
|
||
| 2,0503 kr - 2,0503 kr | 4000 I lager |
0.949 in
24.1 mm
|
|
0.071 - 0.142 in
1.8 - 3.6 mm
|
||
| 0,5165 kr - 1,1277 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
Kantskydd
|
|
||
| 1,0528 kr - 1,0528 kr | 5000 I lager |
1.315 in
33.4 mm
|
Kantskydd
|
|
||
| 0,6746 kr - 0,6746 kr | 20882 I lager |
1.024 in
26.0 mm
|
Kantskydd
|
|
||
| 2,8699 kr - 2,8699 kr | 4000 I lager |
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.067 - 0.114 in
1.7 - 2.9 mm
|
||
| 2,8699 kr - 2,8699 kr | 1000 I lager |
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.059 - 0.091 in
1.5 - 2.3 mm
|
||
| 1,8225 kr - 1,8225 kr | 1005 I lager |
0.949 in
24.1 mm
|
|
0.071 - 0.126 in
1.8 - 3.2 mm
|
||
| 0,6908 kr - 1,4228 kr | 975 I lager |
0.484 in
12.3 mm
|
Kantskydd
|
|
||
| 0,7234 kr - 1,6092 kr | 21550 I lager |
1.063 in
27.0 mm
|
Kantskydd
|
|
||
| 0,51 kr - 1,1028 kr | 12000 I lager |
0.768 in
19.5 mm
|
Kantskydd
|
|
||
| 0,8565 kr - 1,7583 kr | 15000 I lager |
0.728 in
18.5 mm
|
Post Fit
|
|
||
| 3,8463 kr - 3,8463 kr | 75 I lager |
1.339 in
34.0 mm
|
|
0.071 - 0.126 in
1.8 - 3.2 mm