Meny Sök

Koniska pluggar för hög temperatur

I lager

Tapered Plugs för höga temperaturer skyddar och maskerar komponenter vid målning, sandblästring, abrasiv kemisk bearbetning och vid exponering för höga temperaturer (upp till +218ºC för EPDM-delar och 316 C för silikondelar). Den avsmalnande formen gör att pluggen kan expandera och anpassa sig till hålets kontur när den värms upp.Finns som massiv plugg eller med ihålig kärna för att underlätta kompression för att passa gängade och ogängade hål.Dessa återanvändbara pluggar kommer i ett förstklassigt silikonmaterial för höga temperaturer eller ett ekonomiskt EPDM-material för reducerad temperatur.Används i kemiska tillämpningar, bearbetningstillämpningar och industriell utrustning. Material: EPDM, Silikon, TPR Färg: Svart, Naturfärgad, Gul, Blå, Grön, Lila, Orange, Rosa, Röd Serienummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Visa färre filter Visa fler filter
163 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 Färg d2 Material H Fingerflik Typ Köp
5,94 kr - 8,25 kr 400 I lager
36.0 mm
Naturfärgad
43.0 mm
Silikon
25.0 mm
3
4,0367 kr - 4,4728 kr 4101 I lager
18.3 mm
Naturfärgad
23.8 mm
Silikon
25.4 mm
3
11,3172 kr - 11,3172 kr 2131 I lager
26.2 mm
Svart
31.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
6,9678 kr - 6,9678 kr 1460 I lager
18.3 mm
Svart
23.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,3284 kr - 0,3284 kr 524785 I lager
1.6 mm
Svart
3.2 mm
EPDM
15.9 mm
1
19,1875 kr - 19,1875 kr 94 I lager
33.3 mm
Svart
41.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
27,901 kr - 27,901 kr 50 I lager
41.3 mm
Svart
50.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
44,973 kr - 44,973 kr 10 I lager
54.0 mm
Svart
63.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
160,0537 kr - 160,0537 kr 3 I lager
82.6 mm
Svart
101.6 mm
EPDM
38.1 mm
1
47,2512 kr - 52,4734 kr 111 I lager
38.0 mm
Svart
46.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
0,7737 kr - 0,966 kr 47991 I lager
0.8 mm
Naturfärgad
2.1 mm
Silikon
49.0 mm
1,9988 kr - 2,2148 kr 5044 I lager
12.7 mm
Naturfärgad
16.7 mm
Silikon
25.4 mm
2
0,7612 kr - 0,8434 kr 5412 I lager
6.4 mm
Naturfärgad
11.1 mm
Silikon
25.4 mm
2
0,2229 kr - 0,247 kr 84998 I lager
3.2 mm
Naturfärgad
6.4 mm
Silikon
19.1 mm
2
5,6525 kr - 6,2632 kr Fråga angående leveranstidhär
23.0 mm
Naturfärgad
27.0 mm
Silikon
25.4 mm
3
0,1012 kr - 0,1121 kr 42614 I lager
0.5 mm
Naturfärgad
2.0 mm
Silikon
25.4 mm
Utan flik
3
982 I lager
8.0 mm
Naturfärgad
14.3 mm
Silikon
25.4 mm
Utan flik
3
1,1553 kr - 1,1553 kr 7780 I lager
6.4 mm
Svart
9.5 mm
EPDM
19.1 mm
1
2,7812 kr - 2,7812 kr 3481 I lager
7.9 mm
Svart
14.3 mm
EPDM
28.6 mm
1
6,156 kr - 8,55 kr 271 I lager
38.0 mm
Naturfärgad
46.0 mm
Silikon
25.0 mm
3
  • av 9
Konisk maskeringsplugg 36.0 mm 43.0 mm 25.0 mm Silikon Naturfärgad

10186084

Prisintervall
8,25 kr - 5,94 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    BSP
Konisk maskeringsplugg 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10374399

Prisintervall
4,4728 kr - 4,0367 kr

Lagernivåer
4101 I lager
Egenskaper
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Konisk maskeringsplugg 26.2 mm 31.8 mm 25.4 mm EPDM Svart

10249499

Prisintervall
11,3172 kr - 11,3172 kr

Lagernivåer
2131 I lager
Egenskaper
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    31.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm EPDM Svart

10377567

Prisintervall
6,9678 kr - 6,9678 kr

Lagernivåer
1460 I lager
Egenskaper
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Konisk maskeringsplugg 1.6 mm 3.2 mm 15.9 mm EPDM Svart

10249253

Prisintervall
0,3284 kr - 0,3284 kr

Lagernivåer
524785 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Material
    EPDM
Konisk maskeringsplugg 33.3 mm 41.3 mm 25.4 mm EPDM Svart

10249529

Prisintervall
19,1875 kr - 19,1875 kr

Lagernivåer
94 I lager
Egenskaper
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    41.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Material
    EPDM
Konisk maskeringsplugg 41.3 mm 50.0 mm 25.4 mm EPDM Svart

10249567

Prisintervall
27,901 kr - 27,901 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • d1
    41.3 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    BSP
  • Material
    EPDM
Konisk maskeringsplugg 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm EPDM Svart

10249604

Prisintervall
44,973 kr - 44,973 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm EPDM Svart

10249642

Prisintervall
160,0537 kr - 160,0537 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Konisk maskeringsplugg 38.0 mm 46.0 mm 25.0 mm EPDM Svart

10249697

Prisintervall
52,4734 kr - 47,2512 kr

Lagernivåer
111 I lager
Egenskaper
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Konisk plugg 0.8 mm 2.1 mm Silikon Naturfärgad

10287583

Prisintervall
0,966 kr - 0,7737 kr

Lagernivåer
47991 I lager
Egenskaper
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.1 mm
  • H
    49.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Konisk maskeringsplugg 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10242421

Prisintervall
2,2148 kr - 1,9988 kr

Lagernivåer
5044 I lager
Egenskaper
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 6.5 mm 11.5 mm 25.0 mm Silikon Naturfärgad

10242575

Prisintervall
0,8434 kr - 0,7612 kr

Lagernivåer
5412 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    BSP
Konisk maskeringsplugg 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm Silikon Naturfärgad

10242384

Prisintervall
0,247 kr - 0,2229 kr

Lagernivåer
84998 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Konisk maskeringsplugg 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10374436

Prisintervall
6,2632 kr - 5,6525 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 0.5 mm 2.0 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10192160

Prisintervall
0,1121 kr - 0,1012 kr

Lagernivåer
42614 I lager
Egenskaper
  • d1
    0.5 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10335352


Lagernivåer
982 I lager
Egenskaper
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 6.4 mm 9.5 mm 19.1 mm EPDM Svart

10249345

Prisintervall
1,1553 kr - 1,1553 kr

Lagernivåer
7780 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    BSP
Konisk maskeringsplugg 7.9 mm 14.3 mm 28.6 mm EPDM Svart

10249383

Prisintervall
2,7812 kr - 2,7812 kr

Lagernivåer
3481 I lager
Egenskaper
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    28.6 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    BSP
Konisk maskeringsplugg 38.0 mm 46.0 mm 25.0 mm Silikon Naturfärgad

10186091

Prisintervall
8,55 kr - 6,156 kr

Lagernivåer
271 I lager
Egenskaper
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad