Meny Sök

Koniska pluggar för hög temperatur

I lager

Tapered Plugs för höga temperaturer skyddar och maskerar komponenter vid målning, sandblästring, abrasiv kemisk bearbetning och vid exponering för höga temperaturer (upp till +218ºC för EPDM-delar och 316 C för silikondelar). Den avsmalnande formen gör att pluggen kan expandera och anpassa sig till hålets kontur när den värms upp.Finns som massiv plugg eller med ihålig kärna för att underlätta kompression för att passa gängade och ogängade hål.Dessa återanvändbara pluggar kommer i ett förstklassigt silikonmaterial för höga temperaturer eller ett ekonomiskt EPDM-material för reducerad temperatur.Används i kemiska tillämpningar, bearbetningstillämpningar och industriell utrustning. Material: EPDM, Silikon, TPR Färg: Svart, Naturfärgad, Gul, Blå, Grön, Lila, Orange, Rosa, Röd Serienummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Visa färre filter Visa fler filter
163 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 Färg d2 Material H Fingerflik Typ Köp
11,016 kr - 15,30 kr 2396 I lager
57.9 mm
Naturfärgad
68.3 mm
Silikon
25.4 mm
Utan flik
6
56,3938 kr - 62,6515 kr 314 I lager
45.0 mm
Svart
53.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
1,1479 kr - 1,1479 kr 116648 I lager
0.8 mm
Naturfärgad
2.5 mm
Silikon
52.8 mm
3,0918 kr - 3,0918 kr 7176 I lager
10.3 mm
Svart
15.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
2,9439 kr - 2,9439 kr 6280 I lager
14.3 mm
Svart
19.1 mm
EPDM
14.3 mm
1
1,4256 kr - 1,98 kr 10757 I lager
11.1 mm
Naturfärgad
17.5 mm
Silikon
25.4 mm
2
17,353 kr - 17,353 kr 488 I lager
31.8 mm
Svart
38.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
23,9806 kr - 23,9806 kr 388 I lager
38.1 mm
Svart
46.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
15,0039 kr - 16,6248 kr 421 I lager
37.3 mm
Naturfärgad
44.5 mm
Silikon
25.4 mm
3
8,316 kr - 11,55 kr 36 I lager
47.6 mm
Naturfärgad
56.0 mm
Silikon
25.4 mm
Utan flik
6
31,1408 kr - 31,1408 kr 56 I lager
44.5 mm
Svart
52.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
47,2512 kr - 47,2512 kr Fråga angående leveranstidhär
57.9 mm
Svart
68.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
291,9697 kr - 291,9697 kr Fråga angående leveranstidhär
88.9 mm
Svart
127.0 mm
EPDM
50.8 mm
1
21,1254 kr - 21,1254 kr Fråga angående leveranstidhär
35.7 mm
Svart
42.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
1,4645 kr - 1,4645 kr 28607 I lager
6.4 mm
Svart
11.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
10,0117 kr - 11,0933 kr 960 I lager
30.2 mm
Naturfärgad
36.5 mm
Silikon
25.4 mm
3
10249062 3,1024 kr - 3,4376 kr 7899 I lager
19.1 mm
Naturfärgad
23.5 mm
Silikon
19.1 mm
3
0,3207 kr - 0,4455 kr 12301 I lager
4.8 mm
Gul
8.7 mm
Silikon
15.9 mm
2
1,5019 kr - 1,6642 kr 3506 I lager
11.1 mm
Naturfärgad
15.9 mm
Silikon
22.2 mm
2
2,9452 kr - 3,2634 kr 13800 I lager
15.9 mm
Naturfärgad
19.8 mm
Silikon
25.4 mm
2
  • av 9
Konisk maskeringsplugg 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10293157

Prisintervall
15,30 kr - 11,016 kr

Lagernivåer
2396 I lager
Egenskaper
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Gängstandard
    BSP
Konisk maskeringsplugg 45.0 mm 53.0 mm 25.0 mm EPDM Svart

10377598

Prisintervall
62,6515 kr - 56,3938 kr

Lagernivåer
314 I lager
Egenskaper
  • d1
    45.0 mm
  • d2
    53.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Konisk plugg 0.8 mm 2.5 mm Silikon Naturfärgad

10287590

Prisintervall
1,1479 kr - 1,1479 kr

Lagernivåer
116648 I lager
Egenskaper
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.5 mm
  • H
    52.8 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Konisk maskeringsplugg 10.3 mm 15.1 mm 25.4 mm EPDM Svart

10249406

Prisintervall
3,0918 kr - 3,0918 kr

Lagernivåer
7176 I lager
Egenskaper
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    15.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 14.3 mm 19.1 mm 14.3 mm EPDM Svart

10249437

Prisintervall
2,9439 kr - 2,9439 kr

Lagernivåer
6280 I lager
Egenskaper
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 11.1 mm 17.5 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10377536

Prisintervall
1,98 kr - 1,4256 kr

Lagernivåer
10757 I lager
Egenskaper
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    17.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    BSP
Konisk maskeringsplugg 31.8 mm 38.9 mm 25.4 mm EPDM Svart

10249512

Prisintervall
17,353 kr - 17,353 kr

Lagernivåer
488 I lager
Egenskaper
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    38.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Konisk maskeringsplugg 38.1 mm 46.0 mm 25.4 mm EPDM Svart

10249550

Prisintervall
23,9806 kr - 23,9806 kr

Lagernivåer
388 I lager
Egenskaper
  • d1
    38.1 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10249116

Prisintervall
16,6248 kr - 15,0039 kr

Lagernivåer
421 I lager
Egenskaper
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10293201

Prisintervall
11,55 kr - 8,316 kr

Lagernivåer
36 I lager
Egenskaper
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 44.5 mm 52.4 mm 25.4 mm EPDM Svart

10249574

Prisintervall
31,1408 kr - 31,1408 kr

Lagernivåer
56 I lager
Egenskaper
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    52.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Material
    EPDM
Konisk maskeringsplugg 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm EPDM Svart

10249611

Prisintervall
47,2512 kr - 47,2512 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Konisk maskeringsplugg 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm EPDM Svart

10249659

Prisintervall
291,9697 kr - 291,9697 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Gängstandard
    BSP
  • Material
    EPDM
Konisk maskeringsplugg 35.7 mm 42.9 mm 25.4 mm EPDM Svart

10249536

Prisintervall
21,1254 kr - 21,1254 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    35.7 mm
  • d2
    42.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 6.4 mm 11.1 mm 25.4 mm EPDM Svart

10249369

Prisintervall
1,4645 kr - 1,4645 kr

Lagernivåer
28607 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    BSP
Konisk maskeringsplugg 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10249079

Prisintervall
11,0933 kr - 10,0117 kr

Lagernivåer
960 I lager
Egenskaper
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 19.0 mm 23.5 mm 19.5 mm Silikon Naturfärgad

10249062

Prisintervall
3,4376 kr - 3,1024 kr

Lagernivåer
7899 I lager
Egenskaper
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm Silikon Gul

10288627

Prisintervall
0,4455 kr - 0,3207 kr

Lagernivåer
12301 I lager
Egenskaper
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm Silikon Naturfärgad

10249031

Prisintervall
1,6642 kr - 1,5019 kr

Lagernivåer
3506 I lager
Egenskaper
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 15.9 mm 19.8 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10242438

Prisintervall
3,2634 kr - 2,9452 kr

Lagernivåer
13800 I lager
Egenskaper
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    19.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk