Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tapered Plugs för höga temperaturer skyddar och maskerar komponenter vid målning, sandblästring, abrasiv kemisk bearbetning och vid exponering för höga temperaturer (upp till +218ºC för EPDM-delar och 316 C för silikondelar). Den avsmalnande formen gör att pluggen kan expandera och anpassa sig till hålets kontur när den värms upp.Finns som massiv plugg eller med ihålig kärna för att underlätta kompression för att passa gängade och ogängade hål.Dessa återanvändbara pluggar kommer i ett förstklassigt silikonmaterial för höga temperaturer eller ett ekonomiskt EPDM-material för reducerad temperatur.Används i kemiska tillämpningar, bearbetningstillämpningar och industriell utrustning. Material: EPDM, Silikon, TPR Färg: Svart, Naturfärgad, Gul, Blå, Grön, Lila, Orange, Rosa, Röd Serienummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | Färg | d2 | Material | H | Fingerflik | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2754 kr - 0,3052 kr | 59246 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturfärgad
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 28,5077 kr - 31,5875 kr | 438 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Naturfärgad
|
2.469 in
62.7 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 1,1243 kr - 1,1243 kr | 34915 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Svart
|
0.343 in
8.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 3,1007 kr - 3,4356 kr | 948 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
Ljusblå
|
0.925 in
23.5 mm
|
Silikon
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
2
|
||
| 1,864 kr - 2,3226 kr | 2484 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Svart
|
0.374 in
9.5 mm
|
TPR
|
1.252 in
31.8 mm
|
Utan flik
|
3
|
||
| 8,3196 kr - 9,2185 kr | 550 I lager |
1.248 in
31.7 mm
|
Naturfärgad
|
1.535 in
39.0 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Utan flik
|
3
|
||
| 62,8164 kr - 69,6027 kr | 90 I lager |
2.677 in
68.0 mm
|
Grön
|
3.228 in
82.0 mm
|
Silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
Utan flik
|
3
|
||
| 2,367 kr - 2,9587 kr | 3003 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Svart
|
0.5 in
12.7 mm
|
TPR
|
2 in
50.8 mm
|
Utan flik
|
3
|
||
| 0,6512 kr - 0,9045 kr | 5518 I lager |
0.256 in
6.5 mm
|
Orange
|
0.453 in
11.5 mm
|
Silikon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,3412 kr - 0,474 kr | 23109 I lager |
0.244 in
6.2 mm
|
Gul
|
0.362 in
9.2 mm
|
Silikon
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
2
|
||
| 10192184 | 0,3438 kr - 0,3809 kr | 18995 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
Röd
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silikon
|
0.748 in
19.0 mm
|
Utan flik
|
3
|
|
| 3,024 kr - 4,20 kr | 1394 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
Grön
|
1.063 in
27.0 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Utan flik
|
3
|
||
| 4,752 kr - 6,60 kr | 5742 I lager |
1.189 in
30.2 mm
|
Blå
|
1.437 in
36.5 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Utan flik
|
3
|
||
| 7,668 kr - 10,65 kr | 450 I lager |
1.654 in
42.0 mm
|
Naturfärgad
|
1.969 in
50.0 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Utan flik
|
3
|
||
| 3,24 kr - 4,50 kr | 1502 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
Rosa
|
1.098 in
27.9 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Utan flik
|
3
|
||
| 3,3877 kr - 3,3877 kr | 23257 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
Svart
|
0.689 in
17.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 3,6984 kr - 3,6984 kr | 65670 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
Svart
|
0.799 in
20.3 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 9,3644 kr - 9,3644 kr | 56 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
Svart
|
1.063 in
27.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 15,6222 kr - 15,6222 kr | 2869 I lager |
1.189 in
30.2 mm
|
Svart
|
1.437 in
36.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 22,7084 kr - 22,7084 kr | 215 I lager |
1.469 in
37.3 mm
|
Svart
|
1.752 in
44.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1