Tapered Plugs för höga temperaturer skyddar och maskerar komponenter vid målning, sandblästring, abrasiv kemisk bearbetning och vid exponering för höga temperaturer (upp till +218ºC för EPDM-delar och 316 C för silikondelar). Den avsmalnande formen gör att pluggen kan expandera och anpassa sig till hålets kontur när den värms upp.Finns som massiv plugg eller med ihålig kärna för att underlätta kompression för att passa gängade och ogängade hål.Dessa återanvändbara pluggar kommer i ett förstklassigt silikonmaterial för höga temperaturer eller ett ekonomiskt EPDM-material för reducerad temperatur.Används i kemiska tillämpningar, bearbetningstillämpningar och industriell utrustning. Material: EPDM, Silikon, TPR Färg: Svart, Naturfärgad, Gul, Blå, Grön, Lila, Orange, Rosa, Röd Serienummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | Färg | d2 | Material | H | Fingerflik | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2786 kr - 0,387 kr | 500 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Rosa
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 0,6435 kr - 0,8033 kr | 48498 I lager |
0.024 in
0.6 mm
|
Svart
|
0.079 in
2.0 mm
|
EPDM
|
2.083 in
52.9 mm
|
|
|
||
| 0,8817 kr - 3,2961 kr | 92958 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Svart
|
0.343 in
8.7 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 1,7752 kr - 1,7752 kr | 7147 I lager |
0.343 in
8.7 mm
|
Svart
|
0.437 in
11.1 mm
|
EPDM
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
1
|
||
| 0,4438 kr - 0,6165 kr | 87019 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Gul
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 32,3095 kr - 32,3095 kr | 1350 I lager |
1.874 in
47.6 mm
|
Svart
|
2.205 in
56.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 82,1645 kr - 82,1645 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.437 in
61.9 mm
|
Svart
|
2.953 in
75.0 mm
|
EPDM
|
1.374 in
34.9 mm
|
|
1
|
||
| 1,9012 kr - 2,1065 kr | 10780 I lager |
0.61 in
15.5 mm
|
Ljusgrön
|
0.787 in
20.0 mm
|
Silikon
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
2
|
||
| 6,095 kr - 6,7755 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.311 in
7.9 mm
|
Svart
|
0.563 in
14.3 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,149 kr - 0,207 kr | 74394 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Blå
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 0,4536 kr - 0,63 kr | 885 I lager |
0.256 in
6.5 mm
|
Gul
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silikon
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
2
|
||
| 0,2462 kr - 0,342 kr | 21051 I lager |
0.047 in
1.2 mm
|
Grön
|
0.217 in
5.5 mm
|
Silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
2
|
||
| 41,5852 kr - 41,5852 kr | 3622 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Svart
|
2.469 in
62.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 129,0312 kr - 129,0312 kr | 20 I lager |
3 in
76.2 mm
|
Svart
|
3.5 in
88.9 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
||
| 24,0309 kr - 26,627 kr | 440 I lager |
1.874 in
47.6 mm
|
Naturfärgad
|
2.205 in
56.0 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 39,233 kr - 43,5676 kr | 1244 I lager |
1.417 in
36.0 mm
|
Svart
|
1.693 in
43.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,6741 kr - 0,7469 kr | 6881 I lager |
0.335 in
8.5 mm
|
Orange
|
0.433 in
11.0 mm
|
Silikon
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
2
|
||
| 10249192 | 57,7042 kr - 63,9382 kr | 150 I lager |
2.437 in
61.9 mm
|
Naturfärgad
|
2.953 in
75.0 mm
|
Silikon
|
1.374 in
34.9 mm
|
|
3
|
|
| 0,2869 kr - 0,2869 kr | 3372 I lager |
0.02 in
0.5 mm
|
Svart
|
0.079 in
2.0 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 0,4142 kr - 0,4142 kr | 54207 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Svart
|
0.189 in
4.8 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta