Tapered Plugs för höga temperaturer skyddar och maskerar komponenter vid målning, sandblästring, abrasiv kemisk bearbetning och vid exponering för höga temperaturer (upp till +218ºC för EPDM-delar och 316 C för silikondelar). Den avsmalnande formen gör att pluggen kan expandera och anpassa sig till hålets kontur när den värms upp.Finns som massiv plugg eller med ihålig kärna för att underlätta kompression för att passa gängade och ogängade hål.Dessa återanvändbara pluggar kommer i ett förstklassigt silikonmaterial för höga temperaturer eller ett ekonomiskt EPDM-material för reducerad temperatur.Används i kemiska tillämpningar, bearbetningstillämpningar och industriell utrustning. Material: EPDM, Silikon, TPR Färg: Svart, Naturfärgad, Gul, Blå, Grön, Lila, Orange, Rosa, Röd Serienummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | Färg | d2 | Material | H | Fingerflik | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,3553 kr - 4,8258 kr | 293 I lager |
0.752 in
19.1 mm
|
Naturfärgad
|
0.925 in
23.5 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Utan flik
|
3
|
||
| 6,85 kr - 7,59 kr | 1900 I lager |
1.063 in
27.0 mm
|
Gul
|
1.339 in
34.0 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Utan flik
|
3
|
||
| 1,864 kr - 2,3226 kr | 2484 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Svart
|
0.374 in
9.5 mm
|
TPR
|
1.252 in
31.8 mm
|
Utan flik
|
3
|
||
| 10192184 | 0,3438 kr - 0,3809 kr | 18995 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
Röd
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silikon
|
0.748 in
19.0 mm
|
Utan flik
|
3
|
|
| 3,024 kr - 4,20 kr | 1394 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
Grön
|
1.063 in
27.0 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Utan flik
|
3
|
||
| 4,752 kr - 6,60 kr | 5742 I lager |
1.189 in
30.2 mm
|
Blå
|
1.437 in
36.5 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Utan flik
|
3
|
||
| 7,668 kr - 10,65 kr | 450 I lager |
1.654 in
42.0 mm
|
Naturfärgad
|
1.969 in
50.0 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Utan flik
|
3
|
||
| 7,8588 kr - 8,7078 kr | 150 I lager |
1.22 in
31.0 mm
|
Naturfärgad
|
1.535 in
39.0 mm
|
Silikon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 23,3192 kr - 25,8385 kr | 50 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Naturfärgad
|
2.48 in
63.0 mm
|
Silikon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 1,1954 kr - 1,3245 kr | 25889 I lager |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturfärgad
|
0.563 in
14.3 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 0,3502 kr - 0,3881 kr | 33536 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturfärgad
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silikon
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
2
|
||
| 0,1387 kr - 0,1537 kr | 135024 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Naturfärgad
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 30,8923 kr - 34,2297 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.126 in
54.0 mm
|
Naturfärgad
|
2.5 in
63.5 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 113,8461 kr - 126,1452 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.252 in
82.6 mm
|
Naturfärgad
|
4 in
101.6 mm
|
Silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
3
|
||
| 0,4645 kr - 0,4645 kr | 98225 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Svart
|
0.252 in
6.4 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 10249338 | 0,9763 kr - 0,9763 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
Svart
|
0.374 in
9.5 mm
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
1
|
|
| 9,288 kr - 12,90 kr | 75 I lager |
2.126 in
54.0 mm
|
Naturfärgad
|
2.5 in
63.5 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Utan flik
|
3
|
||
| 12,312 kr - 17,10 kr | 308 I lager |
2.437 in
61.9 mm
|
Naturfärgad
|
2.953 in
75.0 mm
|
Silikon
|
1.374 in
34.9 mm
|
Utan flik
|
3
|
||
| 28,3012 kr - 28,3012 kr | 500 I lager |
1.031 in
26.19 mm
|
Naturfärgad
|
1.25 in
31.75 mm
|
Silikon
|
1.75 in
44.45 mm
|
Med flik
|
1
|
||
| 1700 I lager |
0.906 in
23.01 mm
|
Naturfärgad
|
1.063 in
27.0 mm
|
Silikon
|
1.75 in
44.45 mm
|
Med flik
|
1
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta