Meny Sök

Koniska pluggar för hög temperatur

I lager

Tapered Plugs för höga temperaturer skyddar och maskerar komponenter vid målning, sandblästring, abrasiv kemisk bearbetning och vid exponering för höga temperaturer (upp till +218ºC för EPDM-delar och 316 C för silikondelar). Den avsmalnande formen gör att pluggen kan expandera och anpassa sig till hålets kontur när den värms upp.Finns som massiv plugg eller med ihålig kärna för att underlätta kompression för att passa gängade och ogängade hål.Dessa återanvändbara pluggar kommer i ett förstklassigt silikonmaterial för höga temperaturer eller ett ekonomiskt EPDM-material för reducerad temperatur.Används i kemiska tillämpningar, bearbetningstillämpningar och industriell utrustning. Material: EPDM, Silikon, TPR Färg: Svart, Naturfärgad, Gul, Blå, Grön, Lila, Orange, Rosa, Röd Serienummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Visa färre filter Visa fler filter
163 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 Färg d2 Material H Fingerflik Typ Köp
0,2754 kr - 0,3052 kr 59246 I lager
3.2 mm
Naturfärgad
6.4 mm
Silikon
25.4 mm
2
28,5077 kr - 31,5875 kr 438 I lager
50.0 mm
Naturfärgad
62.7 mm
Silikon
25.4 mm
3
1,1243 kr - 1,1243 kr 34915 I lager
4.8 mm
Svart
8.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
3,1007 kr - 3,4356 kr 948 I lager
19.0 mm
Ljusblå
23.5 mm
Silikon
19.5 mm
2
1,864 kr - 2,3226 kr 2484 I lager
3.2 mm
Svart
9.5 mm
TPR
31.8 mm
Utan flik
3
8,3196 kr - 9,2185 kr 550 I lager
31.7 mm
Naturfärgad
39.0 mm
Silikon
25.4 mm
Utan flik
3
62,8164 kr - 69,6027 kr 90 I lager
68.0 mm
Grön
82.0 mm
Silikon
38.1 mm
Utan flik
3
2,367 kr - 2,9587 kr 3003 I lager
3.2 mm
Svart
12.7 mm
TPR
50.8 mm
Utan flik
3
0,6512 kr - 0,9045 kr 5518 I lager
6.5 mm
Orange
11.5 mm
Silikon
25.0 mm
2
0,3412 kr - 0,474 kr 23109 I lager
6.2 mm
Gul
9.2 mm
Silikon
12.8 mm
2
10192184 0,3438 kr - 0,3809 kr 18995 I lager
4.0 mm
Röd
8.0 mm
Silikon
19.0 mm
Utan flik
3
3,024 kr - 4,20 kr 1394 I lager
23.0 mm
Grön
27.0 mm
Silikon
25.4 mm
Utan flik
3
4,752 kr - 6,60 kr 5742 I lager
30.2 mm
Blå
36.5 mm
Silikon
25.4 mm
Utan flik
3
7,668 kr - 10,65 kr 450 I lager
42.0 mm
Naturfärgad
50.0 mm
Silikon
25.4 mm
Utan flik
3
3,24 kr - 4,50 kr 1502 I lager
24.0 mm
Rosa
27.9 mm
Silikon
25.4 mm
Utan flik
3
3,3877 kr - 3,3877 kr 23257 I lager
11.1 mm
Svart
17.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
3,6984 kr - 3,6984 kr 65670 I lager
15.9 mm
Svart
20.3 mm
EPDM
15.9 mm
1
9,3644 kr - 9,3644 kr 56 I lager
23.0 mm
Svart
27.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
15,6222 kr - 15,6222 kr 2669 I lager
30.2 mm
Svart
36.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
22,7084 kr - 22,7084 kr 215 I lager
37.3 mm
Svart
44.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
  • av 9
Konisk maskeringsplugg 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10248966

Prisintervall
0,3052 kr - 0,2754 kr

Lagernivåer
59246 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Konisk maskeringsplugg 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10249161

Prisintervall
31,5875 kr - 28,5077 kr

Lagernivåer
438 I lager
Egenskaper
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm EPDM Svart

10249321

Prisintervall
1,1243 kr - 1,1243 kr

Lagernivåer
34915 I lager
Egenskaper
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 19.0 mm 23.5 mm 19.5 mm Silikon Ljusblå

10293300

Prisintervall
3,4356 kr - 3,1007 kr

Lagernivåer
948 I lager
Egenskaper
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.5 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Konisk maskeringsplugg 3.2 mm 9.5 mm 31.8 mm TPR Svart

10241448

Prisintervall
2,3226 kr - 1,864 kr

Lagernivåer
2484 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    31.8 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Material
    TPR
Konisk maskeringsplugg 31.7 mm 39.0 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10192269

Prisintervall
9,2185 kr - 8,3196 kr

Lagernivåer
550 I lager
Egenskaper
  • d1
    31.7 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 68.0 mm 82.0 mm 38.1 mm Silikon Grön

10192283

Prisintervall
69,6027 kr - 62,8164 kr

Lagernivåer
90 I lager
Egenskaper
  • d1
    68.0 mm
  • d2
    82.0 mm
  • H
    38.1 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 3.2 mm 12.7 mm 50.8 mm TPR Svart

10241455

Prisintervall
2,9587 kr - 2,367 kr

Lagernivåer
3003 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    50.8 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Material
    TPR
Konisk maskeringsplugg 6.5 mm 11.5 mm 25.0 mm Silikon Orange

10293263

Prisintervall
0,9045 kr - 0,6512 kr

Lagernivåer
5518 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Konisk maskeringsplugg 6.2 mm 9.2 mm 12.8 mm Silikon Gul

10288641

Prisintervall
0,474 kr - 0,3412 kr

Lagernivåer
23109 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.2 mm
  • d2
    9.2 mm
  • H
    12.8 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Konisk maskeringsplugg 4.0 mm 8.0 mm 19.0 mm Silikon Röd

10192184

Prisintervall
0,3809 kr - 0,3438 kr

Lagernivåer
18995 I lager
Egenskaper
  • d1
    4.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm Silikon Grön

10192214

Prisintervall
4,20 kr - 3,024 kr

Lagernivåer
1394 I lager
Egenskaper
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm Silikon Blå

10192252

Prisintervall
6,60 kr - 4,752 kr

Lagernivåer
5742 I lager
Egenskaper
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 42.0 mm 50.0 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10192276

Prisintervall
10,65 kr - 7,668 kr

Lagernivåer
450 I lager
Egenskaper
  • d1
    42.0 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 24.0 mm 27.9 mm 25.4 mm Silikon Rosa

10192221

Prisintervall
4,50 kr - 3,24 kr

Lagernivåer
1502 I lager
Egenskaper
  • d1
    24.0 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 11.1 mm 17.5 mm 25.4 mm EPDM Svart

10377543

Prisintervall
3,3877 kr - 3,3877 kr

Lagernivåer
23257 I lager
Egenskaper
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    17.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 15.9 mm 20.3 mm 15.9 mm EPDM Svart

10249451

Prisintervall
3,6984 kr - 3,6984 kr

Lagernivåer
65670 I lager
Egenskaper
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    20.3 mm
  • H
    15.9 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    BSP
Konisk maskeringsplugg 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm EPDM Svart

10377574

Prisintervall
9,3644 kr - 9,3644 kr

Lagernivåer
56 I lager
Egenskaper
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Material
    EPDM
Konisk maskeringsplugg 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm EPDM Svart

10249505

Prisintervall
15,6222 kr - 15,6222 kr

Lagernivåer
2669 I lager
Egenskaper
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Konisk maskeringsplugg 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm EPDM Svart

10249543

Prisintervall
22,7084 kr - 22,7084 kr

Lagernivåer
215 I lager
Egenskaper
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Material
    EPDM