Meny Sök

Koniska pluggar för hög temperatur

I lager

Tapered Plugs för höga temperaturer skyddar och maskerar komponenter vid målning, sandblästring, abrasiv kemisk bearbetning och vid exponering för höga temperaturer (upp till +218ºC för EPDM-delar och 316 C för silikondelar). Den avsmalnande formen gör att pluggen kan expandera och anpassa sig till hålets kontur när den värms upp.Finns som massiv plugg eller med ihålig kärna för att underlätta kompression för att passa gängade och ogängade hål.Dessa återanvändbara pluggar kommer i ett förstklassigt silikonmaterial för höga temperaturer eller ett ekonomiskt EPDM-material för reducerad temperatur.Används i kemiska tillämpningar, bearbetningstillämpningar och industriell utrustning. Material: EPDM, Silikon, TPR Färg: Svart, Naturfärgad, Gul, Blå, Grön, Lila, Orange, Rosa, Röd Serienummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Visa färre filter Visa fler filter
163 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 Färg d2 Material H Fingerflik Typ Köp
10249482 9,9266 kr - 9,9266 kr 8182 I lager
23.8 mm
Svart
27.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
1,864 kr - 2,3226 kr 2484 I lager
3.2 mm
Svart
9.5 mm
TPR
31.8 mm
Utan flik
3
3,24 kr - 4,50 kr 1502 I lager
24.0 mm
Rosa
27.9 mm
Silikon
25.4 mm
Utan flik
3
8,3196 kr - 9,2185 kr 550 I lager
31.7 mm
Naturfärgad
39.0 mm
Silikon
25.4 mm
Utan flik
3
62,8164 kr - 69,6027 kr 90 I lager
68.0 mm
Grön
82.0 mm
Silikon
38.1 mm
Utan flik
3
10192184 0,3438 kr - 0,3809 kr 18995 I lager
4.0 mm
Röd
8.0 mm
Silikon
19.0 mm
Utan flik
3
3,024 kr - 4,20 kr 1394 I lager
23.0 mm
Grön
27.0 mm
Silikon
25.4 mm
Utan flik
3
7,668 kr - 10,65 kr 450 I lager
42.0 mm
Naturfärgad
50.0 mm
Silikon
25.4 mm
Utan flik
3
4,752 kr - 6,60 kr 5742 I lager
30.2 mm
Blå
36.5 mm
Silikon
25.4 mm
Utan flik
3
2,367 kr - 2,9587 kr 3003 I lager
3.2 mm
Svart
12.7 mm
TPR
50.8 mm
Utan flik
3
6,9678 kr - 6,9678 kr 1260 I lager
18.3 mm
Svart
23.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
11,3172 kr - 11,3172 kr 2031 I lager
26.2 mm
Svart
31.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
24,0309 kr - 26,627 kr 440 I lager
47.6 mm
Naturfärgad
56.0 mm
Silikon
25.4 mm
3
19,1875 kr - 19,1875 kr 94 I lager
33.3 mm
Svart
41.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
27,901 kr - 27,901 kr 50 I lager
41.3 mm
Svart
50.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,4408 kr - 0,4408 kr 21190 I lager
1.6 mm
Svart
4.8 mm
EPDM
15.9 mm
1
47,2512 kr - 52,4734 kr 111 I lager
38.0 mm
Svart
46.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
0,4748 kr - 0,4748 kr Fråga angående leveranstidhär
1.2 mm
Svart
5.5 mm
EPDM
38.1 mm
1
0,4142 kr - 0,4142 kr 53207 I lager
1.6 mm
Svart
4.8 mm
EPDM
19.1 mm
1
35,6502 kr - 39,5016 kr 80 I lager
57.9 mm
Naturfärgad
68.3 mm
Silikon
25.4 mm
3
  • av 9
Konisk maskeringsplugg 23.8 mm 27.9 mm 25.4 mm EPDM Svart

10249482

Prisintervall
9,9266 kr - 9,9266 kr

Lagernivåer
8182 I lager
Egenskaper
  • d1
    23.8 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Konisk maskeringsplugg 3.2 mm 9.5 mm 31.8 mm TPR Svart

10241448

Prisintervall
2,3226 kr - 1,864 kr

Lagernivåer
2484 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    31.8 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Material
    TPR
Konisk maskeringsplugg 24.0 mm 27.9 mm 25.4 mm Silikon Rosa

10192221

Prisintervall
4,50 kr - 3,24 kr

Lagernivåer
1502 I lager
Egenskaper
  • d1
    24.0 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 31.7 mm 39.0 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10192269

Prisintervall
9,2185 kr - 8,3196 kr

Lagernivåer
550 I lager
Egenskaper
  • d1
    31.7 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 68.0 mm 82.0 mm 38.1 mm Silikon Grön

10192283

Prisintervall
69,6027 kr - 62,8164 kr

Lagernivåer
90 I lager
Egenskaper
  • d1
    68.0 mm
  • d2
    82.0 mm
  • H
    38.1 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 4.0 mm 8.0 mm 19.0 mm Silikon Röd

10192184

Prisintervall
0,3809 kr - 0,3438 kr

Lagernivåer
18995 I lager
Egenskaper
  • d1
    4.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm Silikon Grön

10192214

Prisintervall
4,20 kr - 3,024 kr

Lagernivåer
1394 I lager
Egenskaper
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 42.0 mm 50.0 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10192276

Prisintervall
10,65 kr - 7,668 kr

Lagernivåer
450 I lager
Egenskaper
  • d1
    42.0 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm Silikon Blå

10192252

Prisintervall
6,60 kr - 4,752 kr

Lagernivåer
5742 I lager
Egenskaper
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 3.2 mm 12.7 mm 50.8 mm TPR Svart

10241455

Prisintervall
2,9587 kr - 2,367 kr

Lagernivåer
3003 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    50.8 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Material
    TPR
Konisk maskeringsplugg 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm EPDM Svart

10377567

Prisintervall
6,9678 kr - 6,9678 kr

Lagernivåer
1260 I lager
Egenskaper
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Konisk maskeringsplugg 26.2 mm 31.8 mm 25.4 mm EPDM Svart

10249499

Prisintervall
11,3172 kr - 11,3172 kr

Lagernivåer
2031 I lager
Egenskaper
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    31.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10249154

Prisintervall
26,627 kr - 24,0309 kr

Lagernivåer
440 I lager
Egenskaper
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 33.3 mm 41.3 mm 25.4 mm EPDM Svart

10249529

Prisintervall
19,1875 kr - 19,1875 kr

Lagernivåer
94 I lager
Egenskaper
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    41.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Material
    EPDM
Konisk maskeringsplugg 41.3 mm 50.0 mm 25.4 mm EPDM Svart

10249567

Prisintervall
27,901 kr - 27,901 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • d1
    41.3 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    BSP
  • Material
    EPDM
Konisk maskeringsplugg 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm EPDM Svart

10249260

Prisintervall
0,4408 kr - 0,4408 kr

Lagernivåer
21190 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Material
    EPDM
Konisk maskeringsplugg 38.0 mm 46.0 mm 25.0 mm EPDM Svart

10249697

Prisintervall
52,4734 kr - 47,2512 kr

Lagernivåer
111 I lager
Egenskaper
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Konisk maskeringsplugg 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm EPDM Svart

10249284

Prisintervall
0,4748 kr - 0,4748 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Material
    EPDM
Konisk maskeringsplugg 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm EPDM Svart

10249277

Prisintervall
0,4142 kr - 0,4142 kr

Lagernivåer
53207 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Material
    EPDM
Konisk maskeringsplugg 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10249185

Prisintervall
39,5016 kr - 35,6502 kr

Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad