Meny Sök

Koniska pluggar för hög temperatur

I lager

Tapered Plugs för höga temperaturer skyddar och maskerar komponenter vid målning, sandblästring, abrasiv kemisk bearbetning och vid exponering för höga temperaturer (upp till +218ºC för EPDM-delar och 316 C för silikondelar). Den avsmalnande formen gör att pluggen kan expandera och anpassa sig till hålets kontur när den värms upp.Finns som massiv plugg eller med ihålig kärna för att underlätta kompression för att passa gängade och ogängade hål.Dessa återanvändbara pluggar kommer i ett förstklassigt silikonmaterial för höga temperaturer eller ett ekonomiskt EPDM-material för reducerad temperatur.Används i kemiska tillämpningar, bearbetningstillämpningar och industriell utrustning. Material: EPDM, Silikon, TPR Färg: Svart, Naturfärgad, Gul, Blå, Grön, Lila, Orange, Rosa, Röd Serienummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Visa färre filter Visa fler filter
163 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 Färg d2 Material H Fingerflik Typ Köp
12,312 kr - 17,10 kr 308 I lager
61.9 mm
Naturfärgad
75.0 mm
Silikon
34.9 mm
Utan flik
3
1,8997 kr - 2,1049 kr 20816 I lager
15.9 mm
Naturfärgad
20.3 mm
Silikon
15.9 mm
3
1,1954 kr - 1,3245 kr 25889 I lager
7.9 mm
Naturfärgad
14.3 mm
Silikon
25.4 mm
2
0,3502 kr - 0,3881 kr 33536 I lager
6.4 mm
Naturfärgad
9.5 mm
Silikon
12.7 mm
2
0,1387 kr - 0,1537 kr 149024 I lager
1.6 mm
Naturfärgad
4.8 mm
Silikon
19.1 mm
2
113,8461 kr - 126,1452 kr Fråga angående leveranstidhär
82.6 mm
Naturfärgad
101.6 mm
Silikon
38.1 mm
3
18,6966 kr - 20,7165 kr 12082 I lager
41.3 mm
Naturfärgad
50.0 mm
Silikon
25.4 mm
3
30,8923 kr - 34,2297 kr Fråga angående leveranstidhär
54.0 mm
Naturfärgad
63.5 mm
Silikon
25.4 mm
3
12,5248 kr - 13,8779 kr 443 I lager
33.3 mm
Naturfärgad
41.3 mm
Silikon
25.4 mm
3
23,3192 kr - 25,8385 kr 50 I lager
50.0 mm
Naturfärgad
63.0 mm
Silikon
25.0 mm
3
7,8588 kr - 8,7078 kr 150 I lager
31.0 mm
Naturfärgad
39.0 mm
Silikon
25.0 mm
3
1,1696 kr - 1,6245 kr 12170 I lager
10.3 mm
Naturfärgad
15.1 mm
Silikon
25.4 mm
2
8,2135 kr - 9,1008 kr Fråga angående leveranstidhär
27.0 mm
Naturfärgad
33.4 mm
Silikon
25.4 mm
3
3,214 kr - 4,464 kr Fråga angående leveranstidhär
19.8 mm
Naturfärgad
25.4 mm
Silikon
25.4 mm
3
0,1264 kr - 0,14 kr 48577 I lager
1.6 mm
Naturfärgad
4.8 mm
Silikon
15.9 mm
2
10249338 0,9763 kr - 0,9763 kr Fråga angående leveranstidhär
6.4 mm
Svart
9.5 mm
EPDM
12.7 mm
1
0,4645 kr - 0,4645 kr 118225 I lager
3.2 mm
Svart
6.4 mm
EPDM
19.1 mm
1
1,9379 kr - 1,9379 kr 6312 I lager
8.7 mm
Svart
11.9 mm
EPDM
20.6 mm
1
3,0327 kr - 3,0327 kr 9085 I lager
11.1 mm
Svart
15.9 mm
EPDM
22.2 mm
1
4,7192 kr - 4,7192 kr 3044 I lager
14.3 mm
Svart
19.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
  • av 9
Konisk maskeringsplugg 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm Silikon Naturfärgad

10293164

Prisintervall
17,10 kr - 12,312 kr

Lagernivåer
308 I lager
Egenskaper
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 15.5 mm 20.0 mm 16.0 mm Silikon Naturfärgad

10249055

Prisintervall
2,1049 kr - 1,8997 kr

Lagernivåer
20816 I lager
Egenskaper
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    20.3 mm
  • H
    15.9 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    BSP
Konisk maskeringsplugg 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10249024

Prisintervall
1,3245 kr - 1,1954 kr

Lagernivåer
25889 I lager
Egenskaper
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    BSP
Konisk maskeringsplugg 6.2 mm 9.2 mm 12.8 mm Silikon Naturfärgad

10248980

Prisintervall
0,3881 kr - 0,3502 kr

Lagernivåer
33536 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm Silikon Naturfärgad

10248942

Prisintervall
0,1537 kr - 0,1387 kr

Lagernivåer
149024 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm Silikon Naturfärgad

10249215

Prisintervall
126,1452 kr - 113,8461 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Konisk maskeringsplugg 41.3 mm 50.0 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10249130

Prisintervall
20,7165 kr - 18,6966 kr

Lagernivåer
12082 I lager
Egenskaper
  • d1
    41.3 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    Icke-gängad
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10249178

Prisintervall
34,2297 kr - 30,8923 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 33.3 mm 41.3 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10249093

Prisintervall
13,8779 kr - 12,5248 kr

Lagernivåer
443 I lager
Egenskaper
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    41.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Konisk maskeringsplugg 50.0 mm 63.0 mm 25.0 mm Silikon Naturfärgad

10186114

Prisintervall
25,8385 kr - 23,3192 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    63.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 31.0 mm 39.0 mm 25.0 mm Silikon Naturfärgad

10186077

Prisintervall
8,7078 kr - 7,8588 kr

Lagernivåer
150 I lager
Egenskaper
  • d1
    31.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 10.3 mm 15.1 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10242414

Prisintervall
1,6245 kr - 1,1696 kr

Lagernivåer
12170 I lager
Egenskaper
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    15.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Konisk maskeringsplugg 27.0 mm 33.4 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10374443

Prisintervall
9,1008 kr - 8,2135 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    33.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 19.8 mm 25.4 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10242445

Prisintervall
4,464 kr - 3,214 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    19.8 mm
  • d2
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    BSP
Konisk maskeringsplugg 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm Silikon Naturfärgad

10242377

Prisintervall
0,14 kr - 0,1264 kr

Lagernivåer
48577 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 6.4 mm 9.5 mm 12.7 mm EPDM Svart

10249338

Prisintervall
0,9763 kr - 0,9763 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    BSP
Konisk maskeringsplugg 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm EPDM Svart

10249291

Prisintervall
0,4645 kr - 0,4645 kr

Lagernivåer
118225 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 8.7 mm 11.9 mm 20.6 mm EPDM Svart

10249376

Prisintervall
1,9379 kr - 1,9379 kr

Lagernivåer
6312 I lager
Egenskaper
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.9 mm
  • H
    20.6 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm EPDM Svart

10249413

Prisintervall
3,0327 kr - 3,0327 kr

Lagernivåer
9085 I lager
Egenskaper
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    BSP
Konisk maskeringsplugg 14.3 mm 19.1 mm 25.4 mm EPDM Svart

10377550

Prisintervall
4,7192 kr - 4,7192 kr

Lagernivåer
3044 I lager
Egenskaper
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk