Meny Sök

Koniska pluggar för hög temperatur

I lager

Tapered Plugs för höga temperaturer skyddar och maskerar komponenter vid målning, sandblästring, abrasiv kemisk bearbetning och vid exponering för höga temperaturer (upp till +218ºC för EPDM-delar och 316 C för silikondelar). Den avsmalnande formen gör att pluggen kan expandera och anpassa sig till hålets kontur när den värms upp.Finns som massiv plugg eller med ihålig kärna för att underlätta kompression för att passa gängade och ogängade hål.Dessa återanvändbara pluggar kommer i ett förstklassigt silikonmaterial för höga temperaturer eller ett ekonomiskt EPDM-material för reducerad temperatur.Används i kemiska tillämpningar, bearbetningstillämpningar och industriell utrustning. Material: EPDM, Silikon, TPR Färg: Svart, Naturfärgad, Gul, Blå, Grön, Lila, Orange, Rosa, Röd Serienummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 – Extra kraftigt
Visa färre filter Visa fler filter
163 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 Färg d2 Material H Fingerflik Typ Köp
1,9012 kr - 2,1065 kr 11780 I lager
15.5 mm
Ljusgrön
20.0 mm
Silikon
16.0 mm
1
0,2944 kr - 0,2944 kr 1830 I lager
0.8 mm
Svart
3.2 mm
EPDM
15.9 mm
1
0,4989 kr - 0,693 kr 5137 I lager
3.2 mm
Naturfärgad
9.5 mm
Silikon
31.8 mm
Utan flik
3
43,6631 kr - 43,6631 kr 170 I lager
54.0 mm
Svart
63.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,856 kr - 3,2001 kr 63958 I lager
4.8 mm
Svart
8.7 mm
EPDM
15.9 mm
1
45,875 kr - 50,9451 kr 111 I lager
38.0 mm
Svart
46.0 mm
EPDM
25.0 mm
1
1,7235 kr - 1,7235 kr 11647 I lager
8.7 mm
Svart
11.1 mm
EPDM
17.5 mm
1
0,7511 kr - 0,9379 kr 47991 I lager
0.8 mm
Naturfärgad
2.1 mm
Silikon
49.0 mm
28,5077 kr - 31,5875 kr 288 I lager
50.0 mm
Naturfärgad
62.7 mm
Silikon
25.4 mm
3
5,9175 kr - 6,5782 kr 1088 I lager
7.9 mm
Svart
14.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
82 I lager
76.2 mm
Naturfärgad
88.9 mm
Silikon
38.1 mm
3
0,6741 kr - 0,7469 kr 6881 I lager
8.5 mm
Orange
11.0 mm
Silikon
17.5 mm
1
0,4438 kr - 0,6165 kr 58519 I lager
4.8 mm
Gul
8.7 mm
Silikon
25.4 mm
1
4,3553 kr - 4,8258 kr 293 I lager
19.1 mm
Naturfärgad
23.5 mm
Silikon
25.4 mm
Utan flik
3
15,1671 kr - 15,1671 kr 2369 I lager
30.2 mm
Svart
36.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,461 kr - 0,461 kr 2883 I lager
1.2 mm
Svart
5.5 mm
EPDM
38.1 mm
1
3,5907 kr - 3,5907 kr 66870 I lager
15.9 mm
Svart
20.3 mm
EPDM
15.9 mm
1
1,0915 kr - 1,0915 kr 21915 I lager
4.8 mm
Svart
8.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
9,0917 kr - 9,0917 kr Fråga angående leveranstidhär
23.0 mm
Svart
27.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
85,212 kr - 118,35 kr Fråga angående leveranstidhär
88.9 mm
Naturfärgad
127.0 mm
Silikon
50.8 mm
Utan flik
6 – Öppen
  • av 9
Konisk maskeringsplugg 15.5 mm 20.0 mm 16.0 mm Silikon Ljusgrön

10293294

Prisintervall
2,1065 kr - 1,9012 kr

Lagernivåer
11780 I lager
Egenskaper
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    20.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 0.8 mm 3.2 mm 15.9 mm EPDM Svart

10249246

Prisintervall
0,2944 kr - 0,2944 kr

Lagernivåer
1830 I lager
Egenskaper
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Material
    EPDM
Konisk maskeringsplugg 3.2 mm 9.5 mm 31.8 mm Silikon Naturfärgad

10192177

Prisintervall
0,693 kr - 0,4989 kr

Lagernivåer
5137 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    31.8 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm EPDM Svart

10249604

Prisintervall
43,6631 kr - 43,6631 kr

Lagernivåer
170 I lager
Egenskaper
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm EPDM Svart

10249314

Prisintervall
3,2001 kr - 0,856 kr

Lagernivåer
63958 I lager
Egenskaper
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    BSP
Konisk maskeringsplugg 38.0 mm 46.0 mm 25.0 mm EPDM Svart

10249697

Prisintervall
50,9451 kr - 45,875 kr

Lagernivåer
111 I lager
Egenskaper
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Konisk maskeringsplugg 8.7 mm 11.1 mm 17.5 mm EPDM Svart

10249352

Prisintervall
1,7235 kr - 1,7235 kr

Lagernivåer
11647 I lager
Egenskaper
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    17.5 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Konisk plugg 0.8 mm 2.1 mm Silikon Naturfärgad

10287583

Prisintervall
0,9379 kr - 0,7511 kr

Lagernivåer
47991 I lager
Egenskaper
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.1 mm
  • H
    49.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Konisk maskeringsplugg 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10249161

Prisintervall
31,5875 kr - 28,5077 kr

Lagernivåer
288 I lager
Egenskaper
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm EPDM Svart

10249390

Prisintervall
6,5782 kr - 5,9175 kr

Lagernivåer
1088 I lager
Egenskaper
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm Silikon Naturfärgad

10249208


Lagernivåer
82 I lager
Egenskaper
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Gängstandard
    Icke-gängad
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 8.5 mm 11.0 mm 17.5 mm Silikon Orange

10293256

Prisintervall
0,7469 kr - 0,6741 kr

Lagernivåer
6881 I lager
Egenskaper
  • d1
    8.5 mm
  • d2
    11.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Konisk maskeringsplugg 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm Silikon Gul

10288634

Prisintervall
0,6165 kr - 0,4438 kr

Lagernivåer
58519 I lager
Egenskaper
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 19.1 mm 23.5 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10192207

Prisintervall
4,8258 kr - 4,3553 kr

Lagernivåer
293 I lager
Egenskaper
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm EPDM Svart

10249505

Prisintervall
15,1671 kr - 15,1671 kr

Lagernivåer
2369 I lager
Egenskaper
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Konisk maskeringsplugg 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm EPDM Svart

10249284

Prisintervall
0,461 kr - 0,461 kr

Lagernivåer
2883 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Material
    EPDM
Konisk maskeringsplugg 15.9 mm 20.3 mm 15.9 mm EPDM Svart

10249451

Prisintervall
3,5907 kr - 3,5907 kr

Lagernivåer
66870 I lager
Egenskaper
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    20.3 mm
  • H
    15.9 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    BSP
Konisk maskeringsplugg 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm EPDM Svart

10249321

Prisintervall
1,0915 kr - 1,0915 kr

Lagernivåer
21915 I lager
Egenskaper
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm EPDM Svart

10377574

Prisintervall
9,0917 kr - 9,0917 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Material
    EPDM
Konisk maskeringsplugg 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm Silikon Naturfärgad

10293195

Prisintervall
118,35 kr - 85,212 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Material
    Silikon