Meny Sök

Koniska pluggar för hög temperatur

I lager

Tapered Plugs för höga temperaturer skyddar och maskerar komponenter vid målning, sandblästring, abrasiv kemisk bearbetning och vid exponering för höga temperaturer (upp till +218ºC för EPDM-delar och 316 C för silikondelar). Den avsmalnande formen gör att pluggen kan expandera och anpassa sig till hålets kontur när den värms upp.Finns som massiv plugg eller med ihålig kärna för att underlätta kompression för att passa gängade och ogängade hål.Dessa återanvändbara pluggar kommer i ett förstklassigt silikonmaterial för höga temperaturer eller ett ekonomiskt EPDM-material för reducerad temperatur.Används i kemiska tillämpningar, bearbetningstillämpningar och industriell utrustning. Material: EPDM, Silikon, TPR Färg: Svart, Naturfärgad, Gul, Blå, Grön, Lila, Orange, Rosa, Röd Serienummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 – Extra kraftigt
Visa färre filter Visa fler filter
163 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 Färg d2 Material H Fingerflik Typ Köp
0,149 kr - 0,207 kr 75394 I lager
1.6 mm
Blå
4.8 mm
Silikon
15.9 mm
2
4,2474 kr - 4,7062 kr 1250 I lager
19.2 mm
Blå
24.0 mm
Silikon
25.4 mm
Utan flik
2
0,7618 kr - 0,8441 kr 27543 I lager
6.4 mm
Röd
11.1 mm
Silikon
25.1 mm
Utan flik
3
3,24 kr - 4,50 kr 702 I lager
24.0 mm
Rosa
27.9 mm
Silikon
25.4 mm
Utan flik
3
8,3196 kr - 9,2185 kr 550 I lager
31.7 mm
Naturfärgad
39.0 mm
Silikon
25.4 mm
Utan flik
3
0,7698 kr - 0,9637 kr 11108 I lager
0.8 mm
Svart
2.5 mm
EPDM
52.8 mm
85,212 kr - 118,35 kr 18 I lager
88.9 mm
Naturfärgad
127.0 mm
Silikon
50.8 mm
Utan flik
6 – Öppen
1,04 kr - 1,4445 kr 500 I lager
3.2 mm
Orange
12.7 mm
Silikon
50.8 mm
2
10293287 1,4774 kr - 2,052 kr Fråga angående leveranstidhär
12.7 mm
Lila
16.7 mm
Silikon
25.4 mm
2
0,3207 kr - 0,4455 kr 13801 I lager
4.8 mm
Gul
8.7 mm
Silikon
15.9 mm
2
0,162 kr - 0,225 kr 156 I lager
1.6 mm
Blå
4.8 mm
Silikon
19.1 mm
2
4,3553 kr - 4,8258 kr 293 I lager
19.1 mm
Naturfärgad
23.5 mm
Silikon
25.4 mm
Utan flik
3
6,85 kr - 7,59 kr 1900 I lager
27.0 mm
Gul
34.0 mm
Silikon
25.4 mm
Utan flik
3
6,048 kr - 8,40 kr 170 I lager
37.3 mm
Röd
44.5 mm
Silikon
25.4 mm
Utan flik
3
2,4704 kr - 4,3031 kr 3625 I lager
7.0 mm
Svart
14.2 mm
TPR
32.5 mm
Utan flik
4 – Extra kraftigt
65,8681 kr - 73,1788 kr 1398 I lager
50.0 mm
Svart
63.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
0,5371 kr - 0,6707 kr 84946 I lager
0.6 mm
Svart
2.0 mm
EPDM
33.8 mm
5,4004 kr - 5,4004 kr 11195 I lager
19.1 mm
Svart
23.5 mm
EPDM
19.1 mm
1
10249482 9,6374 kr - 9,6374 kr 2682 I lager
23.8 mm
Svart
27.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
79,7714 kr - 79,7714 kr Fråga angående leveranstidhär
61.9 mm
Svart
75.0 mm
EPDM
34.9 mm
1
  • av 9
Konisk maskeringsplugg 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm Silikon Blå

10288573

Prisintervall
0,207 kr - 0,149 kr

Lagernivåer
75394 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 19.2 mm 24.0 mm 25.4 mm Silikon Blå

10293232

Prisintervall
4,7062 kr - 4,2474 kr

Lagernivåer
1250 I lager
Egenskaper
  • d1
    19.2 mm
  • d2
    24.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 6.4 mm 11.1 mm 25.1 mm Silikon Röd

10192191

Prisintervall
0,8441 kr - 0,7618 kr

Lagernivåer
27543 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.1 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 24.0 mm 27.9 mm 25.4 mm Silikon Rosa

10192221

Prisintervall
4,50 kr - 3,24 kr

Lagernivåer
702 I lager
Egenskaper
  • d1
    24.0 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 31.7 mm 39.0 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10192269

Prisintervall
9,2185 kr - 8,3196 kr

Lagernivåer
550 I lager
Egenskaper
  • d1
    31.7 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Material
    Silikon
Konisk plugg 0.8 mm 2.5 mm EPDM Svart

10287620

Prisintervall
0,9637 kr - 0,7698 kr

Lagernivåer
11108 I lager
Egenskaper
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.5 mm
  • H
    52.8 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Konisk maskeringsplugg 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm Silikon Naturfärgad

10293195

Prisintervall
118,35 kr - 85,212 kr

Lagernivåer
18 I lager
Egenskaper
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 3.2 mm 12.7 mm 50.8 mm Silikon Orange

10293249

Prisintervall
1,4445 kr - 1,04 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    50.8 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Konisk maskeringsplugg 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm Silikon Lila

10293287

Prisintervall
2,052 kr - 1,4774 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Konisk maskeringsplugg 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm Silikon Gul

10288627

Prisintervall
0,4455 kr - 0,3207 kr

Lagernivåer
13801 I lager
Egenskaper
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm Silikon Blå

10288580

Prisintervall
0,225 kr - 0,162 kr

Lagernivåer
156 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 19.1 mm 23.5 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10192207

Prisintervall
4,8258 kr - 4,3553 kr

Lagernivåer
293 I lager
Egenskaper
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 27.0 mm 34.0 mm 25.4 mm Silikon Gul

10192245

Prisintervall
7,59 kr - 6,85 kr

Lagernivåer
1900 I lager
Egenskaper
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    34.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm Silikon Röd

10192559

Prisintervall
8,40 kr - 6,048 kr

Lagernivåer
170 I lager
Egenskaper
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 7.0 mm 14.2 mm 32.5 mm TPR Svart

10241479

Prisintervall
4,3031 kr - 2,4704 kr

Lagernivåer
3625 I lager
Egenskaper
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    14.2 mm
  • H
    32.5 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Material
    TPR
Konisk maskeringsplugg 50.0 mm 63.0 mm 25.0 mm EPDM Svart

10249703

Prisintervall
73,1788 kr - 65,8681 kr

Lagernivåer
1398 I lager
Egenskaper
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    63.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Material
    EPDM
Konisk plugg 0.6 mm 2.0 mm EPDM Svart

10287606

Prisintervall
0,6707 kr - 0,5371 kr

Lagernivåer
84946 I lager
Egenskaper
  • d1
    0.6 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    33.8 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Konisk maskeringsplugg 19.1 mm 23.5 mm 19.1 mm EPDM Svart

10249468

Prisintervall
5,4004 kr - 5,4004 kr

Lagernivåer
11195 I lager
Egenskaper
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Konisk maskeringsplugg 23.8 mm 27.9 mm 25.4 mm EPDM Svart

10249482

Prisintervall
9,6374 kr - 9,6374 kr

Lagernivåer
2682 I lager
Egenskaper
  • d1
    23.8 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Konisk maskeringsplugg 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm EPDM Svart

10249628

Prisintervall
79,7714 kr - 79,7714 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Gängstandard
    BSP
  • Material
    EPDM