Meny Sök

Koniska pluggar för hög temperatur

I lager

Tapered Plugs för höga temperaturer skyddar och maskerar komponenter vid målning, sandblästring, abrasiv kemisk bearbetning och vid exponering för höga temperaturer (upp till +218ºC för EPDM-delar och 316 C för silikondelar). Den avsmalnande formen gör att pluggen kan expandera och anpassa sig till hålets kontur när den värms upp.Finns som massiv plugg eller med ihålig kärna för att underlätta kompression för att passa gängade och ogängade hål.Dessa återanvändbara pluggar kommer i ett förstklassigt silikonmaterial för höga temperaturer eller ett ekonomiskt EPDM-material för reducerad temperatur.Används i kemiska tillämpningar, bearbetningstillämpningar och industriell utrustning. Material: EPDM, Silikon, TPR Färg: Svart, Naturfärgad, Gul, Blå, Grön, Lila, Orange, Rosa, Röd Serienummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 – Extra kraftigt
Visa färre filter Visa fler filter
163 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 Färg d2 Material H Fingerflik Typ Köp
38,34 kr - 53,25 kr 23 I lager
82.6 mm
Naturfärgad
101.6 mm
Silikon
38.1 mm
Utan flik
6
0,2365 kr - 0,3285 kr 15421 I lager
3.2 mm
Rosa
6.4 mm
Silikon
19.1 mm
1
10293218 9,18 kr - 12,75 kr 1 I lager
50.0 mm
Naturfärgad
62.7 mm
Silikon
25.4 mm
Utan flik
6
0,1012 kr - 0,1121 kr 42614 I lager
0.5 mm
Naturfärgad
2.0 mm
Silikon
25.4 mm
Utan flik
1
982 I lager
8.0 mm
Naturfärgad
14.3 mm
Silikon
25.4 mm
Utan flik
1
3,888 kr - 5,40 kr 500 I lager
26.2 mm
Grön
32.0 mm
Silikon
25.4 mm
Utan flik
1
5,184 kr - 7,20 kr 375 I lager
33.0 mm
Blå
41.0 mm
Silikon
25.4 mm
Utan flik
1
0,4536 kr - 0,63 kr 1885 I lager
6.5 mm
Gul
9.5 mm
Silikon
18.5 mm
1
10241462 1,3142 kr - 2,2923 kr 4250 I lager
5.2 mm
Svart
10.5 mm
TPR
31.0 mm
Utan flik
4
3,1007 kr - 3,4356 kr 1048 I lager
19.0 mm
Ljusblå
23.5 mm
Silikon
19.5 mm
1
3,024 kr - 4,20 kr 394 I lager
23.0 mm
Grön
27.0 mm
Silikon
25.4 mm
Utan flik
1
4,752 kr - 6,60 kr 5742 I lager
30.2 mm
Blå
36.5 mm
Silikon
25.4 mm
Utan flik
1
7,668 kr - 10,65 kr 600 I lager
42.0 mm
Naturfärgad
50.0 mm
Silikon
25.4 mm
Utan flik
1
1,8097 kr - 2,2549 kr 2484 I lager
3.2 mm
Svart
9.5 mm
TPR
31.8 mm
Utan flik
1
10192184 0,3438 kr - 0,3809 kr 5995 I lager
4.0 mm
Röd
8.0 mm
Silikon
19.0 mm
Utan flik
1
1,0886 kr - 1,512 kr 1934 I lager
11.1 mm
Lila
15.9 mm
Silikon
22.2 mm
1
2,7475 kr - 3,816 kr 1097 I lager
18.3 mm
Ljusblå
23.8 mm
Silikon
25.4 mm
1
0,6512 kr - 0,9045 kr 1518 I lager
6.5 mm
Orange
11.5 mm
Silikon
25.0 mm
1
0,2786 kr - 0,387 kr 1863 I lager
3.2 mm
Rosa
6.4 mm
Silikon
25.4 mm
1
0,3412 kr - 0,474 kr 26109 I lager
6.2 mm
Gul
9.2 mm
Silikon
12.8 mm
1
  • av 9
Konisk maskeringsplugg 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm Silikon Naturfärgad

10293188

Prisintervall
53,25 kr - 38,34 kr

Lagernivåer
23 I lager
Egenskaper
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Gängstandard
    BSP
Konisk maskeringsplugg 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm Silikon Rosa

10288603

Prisintervall
0,3285 kr - 0,2365 kr

Lagernivåer
15421 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Konisk maskeringsplugg 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10293218

Prisintervall
12,75 kr - 9,18 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 0.5 mm 2.0 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10192160

Prisintervall
0,1121 kr - 0,1012 kr

Lagernivåer
42614 I lager
Egenskaper
  • d1
    0.5 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10335352


Lagernivåer
982 I lager
Egenskaper
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 26.2 mm 32.0 mm 25.4 mm Silikon Grön

10192238

Prisintervall
5,40 kr - 3,888 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    32.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 33.0 mm 41.0 mm 25.4 mm Silikon Blå

10192542

Prisintervall
7,20 kr - 5,184 kr

Lagernivåer
375 I lager
Egenskaper
  • d1
    33.0 mm
  • d2
    41.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 6.5 mm 9.5 mm 18.5 mm Silikon Gul

10293324

Prisintervall
0,63 kr - 0,4536 kr

Lagernivåer
1885 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 5.2 mm 10.5 mm 31.0 mm TPR Svart

10241462

Prisintervall
2,2923 kr - 1,3142 kr

Lagernivåer
4250 I lager
Egenskaper
  • d1
    5.2 mm
  • d2
    10.5 mm
  • H
    31.0 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Material
    TPR
Konisk maskeringsplugg 19.0 mm 23.5 mm 19.5 mm Silikon Ljusblå

10293300

Prisintervall
3,4356 kr - 3,1007 kr

Lagernivåer
1048 I lager
Egenskaper
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.5 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Konisk maskeringsplugg 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm Silikon Grön

10192214

Prisintervall
4,20 kr - 3,024 kr

Lagernivåer
394 I lager
Egenskaper
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm Silikon Blå

10192252

Prisintervall
6,60 kr - 4,752 kr

Lagernivåer
5742 I lager
Egenskaper
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 42.0 mm 50.0 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10192276

Prisintervall
10,65 kr - 7,668 kr

Lagernivåer
600 I lager
Egenskaper
  • d1
    42.0 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 3.2 mm 9.5 mm 31.8 mm TPR Svart

10241448

Prisintervall
2,2549 kr - 1,8097 kr

Lagernivåer
2484 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    31.8 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Material
    TPR
Konisk maskeringsplugg 4.0 mm 8.0 mm 19.0 mm Silikon Röd

10192184

Prisintervall
0,3809 kr - 0,3438 kr

Lagernivåer
5995 I lager
Egenskaper
  • d1
    4.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm Silikon Lila

10293270

Prisintervall
1,512 kr - 1,0886 kr

Lagernivåer
1934 I lager
Egenskaper
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm Silikon Ljusblå

10293317

Prisintervall
3,816 kr - 2,7475 kr

Lagernivåer
1097 I lager
Egenskaper
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Konisk maskeringsplugg 6.5 mm 11.5 mm 25.0 mm Silikon Orange

10293263

Prisintervall
0,9045 kr - 0,6512 kr

Lagernivåer
1518 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Konisk maskeringsplugg 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm Silikon Rosa

10288610

Prisintervall
0,387 kr - 0,2786 kr

Lagernivåer
1863 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 6.2 mm 9.2 mm 12.8 mm Silikon Gul

10288641

Prisintervall
0,474 kr - 0,3412 kr

Lagernivåer
26109 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.2 mm
  • d2
    9.2 mm
  • H
    12.8 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF