Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tapered Plugs för höga temperaturer skyddar och maskerar komponenter vid målning, sandblästring, abrasiv kemisk bearbetning och vid exponering för höga temperaturer (upp till +218ºC för EPDM-delar och 316 C för silikondelar). Den avsmalnande formen gör att pluggen kan expandera och anpassa sig till hålets kontur när den värms upp.Finns som massiv plugg eller med ihålig kärna för att underlätta kompression för att passa gängade och ogängade hål.Dessa återanvändbara pluggar kommer i ett förstklassigt silikonmaterial för höga temperaturer eller ett ekonomiskt EPDM-material för reducerad temperatur.Används i kemiska tillämpningar, bearbetningstillämpningar och industriell utrustning. Material: EPDM, Silikon, TPR Färg: Svart, Naturfärgad, Gul, Blå, Grön, Lila, Orange, Rosa, Röd Serienummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | Färg | d2 | Material | H | Fingerflik | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,5642 kr - 33,9681 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.22 in
31.0 mm
|
Svart
|
1.535 in
39.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1
|
||
| 16,8476 kr - 16,8476 kr | 2088 I lager |
1.252 in
31.8 mm
|
Svart
|
1.531 in
38.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 2,298 kr - 2,8725 kr | 3003 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Svart
|
0.5 in
12.7 mm
|
TPR
|
2 in
50.8 mm
|
Utan flik
|
1
|
||
| 1,9988 kr - 2,2148 kr | 4444 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturfärgad
|
0.657 in
16.7 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,7612 kr - 0,8434 kr | 9912 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturfärgad
|
0.437 in
11.1 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 10248959 | 0,2352 kr - 0,2606 kr | 36900 I lager |
0.047 in
1.2 mm
|
Naturfärgad
|
0.217 in
5.5 mm
|
Silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
|
| 45,875 kr - 45,875 kr | 91 I lager |
2.28 in
57.9 mm
|
Svart
|
2.689 in
68.3 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 283,4657 kr - 283,4657 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.5 in
88.9 mm
|
Svart
|
5 in
127.0 mm
|
EPDM
|
2 in
50.8 mm
|
|
1
|
||
| 54,7512 kr - 60,8267 kr | 14 I lager |
1.772 in
45.0 mm
|
Svart
|
2.087 in
53.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1
|
||
| 10249338 | 0,9479 kr - 0,9479 kr | 326 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Svart
|
0.374 in
9.5 mm
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
1
|
|
| 1,8815 kr - 1,8815 kr | 12212 I lager |
0.343 in
8.7 mm
|
Svart
|
0.469 in
11.9 mm
|
EPDM
|
0.811 in
20.6 mm
|
|
1
|
||
| 2,9443 kr - 2,9443 kr | 11985 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
Svart
|
0.626 in
15.9 mm
|
EPDM
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
1
|
||
| 0,3188 kr - 0,3188 kr | 531785 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,451 kr - 0,451 kr | 66225 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Svart
|
0.252 in
6.4 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 1,4256 kr - 1,98 kr | 300 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
Naturfärgad
|
0.689 in
17.5 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,4825 kr - 0,5346 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturfärgad
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 10,0117 kr - 11,0933 kr | 360 I lager |
1.189 in
30.2 mm
|
Naturfärgad
|
1.437 in
36.5 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 7,5704 kr - 8,3883 kr | 765 I lager |
1.031 in
26.2 mm
|
Naturfärgad
|
1.252 in
31.8 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 15,0039 kr - 16,6248 kr | 221 I lager |
1.469 in
37.3 mm
|
Naturfärgad
|
1.752 in
44.5 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,1036 kr - 0,144 kr | 41384 I lager |
0.02 in
0.5 mm
|
Naturfärgad
|
0.079 in
2.0 mm
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta