Meny Sök

Koniska pluggar för hög temperatur

I lager

Tapered Plugs för höga temperaturer skyddar och maskerar komponenter vid målning, sandblästring, abrasiv kemisk bearbetning och vid exponering för höga temperaturer (upp till +218ºC för EPDM-delar och 316 C för silikondelar). Den avsmalnande formen gör att pluggen kan expandera och anpassa sig till hålets kontur när den värms upp.Finns som massiv plugg eller med ihålig kärna för att underlätta kompression för att passa gängade och ogängade hål.Dessa återanvändbara pluggar kommer i ett förstklassigt silikonmaterial för höga temperaturer eller ett ekonomiskt EPDM-material för reducerad temperatur.Används i kemiska tillämpningar, bearbetningstillämpningar och industriell utrustning. Material: EPDM, Silikon, TPR Färg: Svart, Naturfärgad, Gul, Blå, Grön, Lila, Orange, Rosa, Röd Serienummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Visa färre filter Visa fler filter
163 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 Färg d2 Material H Fingerflik Typ Köp
0,2786 kr - 0,387 kr 500 I lager
3.2 mm
Rosa
6.4 mm
Silikon
25.4 mm
2
0,6435 kr - 0,8033 kr 48498 I lager
0.6 mm
Svart
2.0 mm
EPDM
52.9 mm
0,8817 kr - 3,2961 kr 80958 I lager
4.8 mm
Svart
8.7 mm
EPDM
15.9 mm
1
1,7752 kr - 1,7752 kr 5147 I lager
8.7 mm
Svart
11.1 mm
EPDM
17.5 mm
1
0,4438 kr - 0,6165 kr 87019 I lager
4.8 mm
Gul
8.7 mm
Silikon
25.4 mm
2
32,3095 kr - 32,3095 kr 1350 I lager
47.6 mm
Svart
56.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
82,1645 kr - 82,1645 kr Fråga angående leveranstidhär
61.9 mm
Svart
75.0 mm
EPDM
34.9 mm
1
1,9012 kr - 2,1065 kr 10780 I lager
15.5 mm
Ljusgrön
20.0 mm
Silikon
16.0 mm
2
6,095 kr - 6,7755 kr Fråga angående leveranstidhär
7.9 mm
Svart
14.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,149 kr - 0,207 kr 74394 I lager
1.6 mm
Blå
4.8 mm
Silikon
15.9 mm
2
0,4536 kr - 0,63 kr 885 I lager
6.5 mm
Gul
9.5 mm
Silikon
18.5 mm
2
0,2462 kr - 0,342 kr 21051 I lager
1.2 mm
Grön
5.5 mm
Silikon
38.1 mm
2
41,5852 kr - 41,5852 kr 3622 I lager
50.0 mm
Svart
62.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
129,0312 kr - 129,0312 kr Fråga angående leveranstidhär
76.2 mm
Svart
88.9 mm
EPDM
38.1 mm
1
24,0309 kr - 26,627 kr 440 I lager
47.6 mm
Naturfärgad
56.0 mm
Silikon
25.4 mm
3
39,233 kr - 43,5676 kr 1244 I lager
36.0 mm
Svart
43.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
0,6741 kr - 0,7469 kr 6881 I lager
8.5 mm
Orange
11.0 mm
Silikon
17.5 mm
2
10249192 57,7042 kr - 63,9382 kr 150 I lager
61.9 mm
Naturfärgad
75.0 mm
Silikon
34.9 mm
3
0,2869 kr - 0,2869 kr 3372 I lager
0.5 mm
Svart
2.0 mm
EPDM
19.1 mm
1
0,4142 kr - 0,4142 kr 54207 I lager
1.6 mm
Svart
4.8 mm
EPDM
19.1 mm
1
  • av 9
Konisk maskeringsplugg 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm Silikon Rosa

10288610

Prisintervall
0,387 kr - 0,2786 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk plugg 0.6 mm 2.0 mm EPDM Svart

10287613

Prisintervall
0,8033 kr - 0,6435 kr

Lagernivåer
48498 I lager
Egenskaper
  • d1
    0.6 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    52.9 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Konisk maskeringsplugg 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm EPDM Svart

10249314

Prisintervall
3,2961 kr - 0,8817 kr

Lagernivåer
80958 I lager
Egenskaper
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    BSP
Konisk maskeringsplugg 8.7 mm 11.1 mm 17.5 mm EPDM Svart

10249352

Prisintervall
1,7752 kr - 1,7752 kr

Lagernivåer
5147 I lager
Egenskaper
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    17.5 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Konisk maskeringsplugg 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm Silikon Gul

10288634

Prisintervall
0,6165 kr - 0,4438 kr

Lagernivåer
87019 I lager
Egenskaper
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm EPDM Svart

10249581

Prisintervall
32,3095 kr - 32,3095 kr

Lagernivåer
1350 I lager
Egenskaper
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Material
    EPDM
Konisk maskeringsplugg 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm EPDM Svart

10249628

Prisintervall
82,1645 kr - 82,1645 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Gängstandard
    BSP
  • Material
    EPDM
Konisk maskeringsplugg 15.5 mm 20.0 mm 16.0 mm Silikon Ljusgrön

10293294

Prisintervall
2,1065 kr - 1,9012 kr

Lagernivåer
10780 I lager
Egenskaper
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    20.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm EPDM Svart

10249390

Prisintervall
6,7755 kr - 6,095 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm Silikon Blå

10288573

Prisintervall
0,207 kr - 0,149 kr

Lagernivåer
74394 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 6.5 mm 9.5 mm 18.5 mm Silikon Gul

10293324

Prisintervall
0,63 kr - 0,4536 kr

Lagernivåer
885 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm Silikon Grön

10288597

Prisintervall
0,342 kr - 0,2462 kr

Lagernivåer
21051 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm EPDM Svart

10249598

Prisintervall
41,5852 kr - 41,5852 kr

Lagernivåer
3622 I lager
Egenskaper
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm EPDM Svart

10249635

Prisintervall
129,0312 kr - 129,0312 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Gängstandard
    BSP
  • Material
    EPDM
Konisk maskeringsplugg 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10249154

Prisintervall
26,627 kr - 24,0309 kr

Lagernivåer
440 I lager
Egenskaper
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 36.0 mm 43.0 mm 25.0 mm EPDM Svart

10249673

Prisintervall
43,5676 kr - 39,233 kr

Lagernivåer
1244 I lager
Egenskaper
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    BSP
Konisk maskeringsplugg 8.5 mm 11.0 mm 17.5 mm Silikon Orange

10293256

Prisintervall
0,7469 kr - 0,6741 kr

Lagernivåer
6881 I lager
Egenskaper
  • d1
    8.5 mm
  • d2
    11.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Konisk maskeringsplugg 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm Silikon Naturfärgad

10249192

Prisintervall
63,9382 kr - 57,7042 kr

Lagernivåer
150 I lager
Egenskaper
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Gängstandard
    Icke-gängad
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 0.5 mm 2.0 mm 19.1 mm EPDM Svart

10249239

Prisintervall
0,2869 kr - 0,2869 kr

Lagernivåer
3372 I lager
Egenskaper
  • d1
    0.5 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    19.1 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Material
    EPDM
Konisk maskeringsplugg 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm EPDM Svart

10249277

Prisintervall
0,4142 kr - 0,4142 kr

Lagernivåer
54207 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Material
    EPDM