Meny Sök

Koniska pluggar för hög temperatur

I lager

Tapered Plugs för höga temperaturer skyddar och maskerar komponenter vid målning, sandblästring, abrasiv kemisk bearbetning och vid exponering för höga temperaturer (upp till +218ºC för EPDM-delar och 316 C för silikondelar). Den avsmalnande formen gör att pluggen kan expandera och anpassa sig till hålets kontur när den värms upp.Finns som massiv plugg eller med ihålig kärna för att underlätta kompression för att passa gängade och ogängade hål.Dessa återanvändbara pluggar kommer i ett förstklassigt silikonmaterial för höga temperaturer eller ett ekonomiskt EPDM-material för reducerad temperatur.Används i kemiska tillämpningar, bearbetningstillämpningar och industriell utrustning. Material: EPDM, Silikon, TPR Färg: Svart, Naturfärgad, Gul, Blå, Grön, Lila, Orange, Rosa, Röd Serienummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Visa färre filter Visa fler filter
163 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 Färg d2 Material H Fingerflik Typ Köp
0,7929 kr - 0,9926 kr 10608 I lager
0.8 mm
Svart
2.5 mm
EPDM
52.8 mm
85,212 kr - 118,35 kr Fråga angående leveranstidhär
88.9 mm
Naturfärgad
127.0 mm
Silikon
50.8 mm
Utan flik
6
56,3938 kr - 62,6515 kr 314 I lager
45.0 mm
Svart
53.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
1,1479 kr - 1,1479 kr 116648 I lager
0.8 mm
Naturfärgad
2.5 mm
Silikon
52.8 mm
10293287 1,4774 kr - 2,052 kr 1886 I lager
12.7 mm
Lila
16.7 mm
Silikon
25.4 mm
2
8,316 kr - 11,55 kr 36 I lager
47.6 mm
Naturfärgad
56.0 mm
Silikon
25.4 mm
Utan flik
6
11,016 kr - 15,30 kr 2396 I lager
57.9 mm
Naturfärgad
68.3 mm
Silikon
25.4 mm
Utan flik
6
39,233 kr - 43,5676 kr 1244 I lager
36.0 mm
Svart
43.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
82,1645 kr - 82,1645 kr Fråga angående leveranstidhär
61.9 mm
Svart
75.0 mm
EPDM
34.9 mm
1
31,4811 kr - 34,9872 kr Fråga angående leveranstidhär
31.0 mm
Svart
39.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
15,6222 kr - 15,6222 kr 2669 I lager
30.2 mm
Svart
36.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
22,7084 kr - 22,7084 kr 215 I lager
37.3 mm
Svart
44.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
32,3095 kr - 32,3095 kr 1350 I lager
47.6 mm
Svart
56.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
67,8441 kr - 75,3742 kr 1343 I lager
50.0 mm
Svart
63.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
0,5532 kr - 0,6908 kr 84946 I lager
0.6 mm
Svart
2.0 mm
EPDM
33.8 mm
0,4536 kr - 0,63 kr 885 I lager
6.5 mm
Gul
9.5 mm
Silikon
18.5 mm
2
9,288 kr - 12,90 kr 75 I lager
54.0 mm
Naturfärgad
63.5 mm
Silikon
25.4 mm
Utan flik
3
12,312 kr - 17,10 kr 308 I lager
61.9 mm
Naturfärgad
75.0 mm
Silikon
34.9 mm
Utan flik
3
700 I lager
30.15 mm
Naturfärgad
36.50 mm
Silikon
44.45 mm
Med flik
1
700 I lager
41.28 mm
Naturfärgad
50.01 mm
Silikon
44.45 mm
Med flik
1
  • av 9
Konisk plugg 0.8 mm 2.5 mm EPDM Svart

10287620

Prisintervall
0,9926 kr - 0,7929 kr

Lagernivåer
10608 I lager
Egenskaper
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.5 mm
  • H
    52.8 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Konisk maskeringsplugg 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm Silikon Naturfärgad

10293195

Prisintervall
118,35 kr - 85,212 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 45.0 mm 53.0 mm 25.0 mm EPDM Svart

10377598

Prisintervall
62,6515 kr - 56,3938 kr

Lagernivåer
314 I lager
Egenskaper
  • d1
    45.0 mm
  • d2
    53.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Konisk plugg 0.8 mm 2.5 mm Silikon Naturfärgad

10287590

Prisintervall
1,1479 kr - 1,1479 kr

Lagernivåer
116648 I lager
Egenskaper
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.5 mm
  • H
    52.8 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Konisk maskeringsplugg 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm Silikon Lila

10293287

Prisintervall
2,052 kr - 1,4774 kr

Lagernivåer
1886 I lager
Egenskaper
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Konisk maskeringsplugg 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10293201

Prisintervall
11,55 kr - 8,316 kr

Lagernivåer
36 I lager
Egenskaper
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10293157

Prisintervall
15,30 kr - 11,016 kr

Lagernivåer
2396 I lager
Egenskaper
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Gängstandard
    BSP
Konisk maskeringsplugg 36.0 mm 43.0 mm 25.0 mm EPDM Svart

10249673

Prisintervall
43,5676 kr - 39,233 kr

Lagernivåer
1244 I lager
Egenskaper
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    BSP
Konisk maskeringsplugg 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm EPDM Svart

10249628

Prisintervall
82,1645 kr - 82,1645 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Gängstandard
    BSP
  • Material
    EPDM
Konisk maskeringsplugg 31.0 mm 39.0 mm 25.0 mm EPDM Svart

10249666

Prisintervall
34,9872 kr - 31,4811 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    31.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Material
    EPDM
Konisk maskeringsplugg 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm EPDM Svart

10249505

Prisintervall
15,6222 kr - 15,6222 kr

Lagernivåer
2669 I lager
Egenskaper
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Konisk maskeringsplugg 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm EPDM Svart

10249543

Prisintervall
22,7084 kr - 22,7084 kr

Lagernivåer
215 I lager
Egenskaper
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Material
    EPDM
Konisk maskeringsplugg 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm EPDM Svart

10249581

Prisintervall
32,3095 kr - 32,3095 kr

Lagernivåer
1350 I lager
Egenskaper
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Material
    EPDM
Konisk maskeringsplugg 50.0 mm 63.0 mm 25.0 mm EPDM Svart

10249703

Prisintervall
75,3742 kr - 67,8441 kr

Lagernivåer
1343 I lager
Egenskaper
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    63.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Material
    EPDM
Konisk plugg 0.6 mm 2.0 mm EPDM Svart

10287606

Prisintervall
0,6908 kr - 0,5532 kr

Lagernivåer
84946 I lager
Egenskaper
  • d1
    0.6 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    33.8 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Konisk maskeringsplugg 6.5 mm 9.5 mm 18.5 mm Silikon Gul

10293324

Prisintervall
0,63 kr - 0,4536 kr

Lagernivåer
885 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10293225

Prisintervall
12,90 kr - 9,288 kr

Lagernivåer
75 I lager
Egenskaper
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm Silikon Naturfärgad

10293164

Prisintervall
17,10 kr - 12,312 kr

Lagernivåer
308 I lager
Egenskaper
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Material
    Silikon
Konformad plugg med dragtunga (ID) Naturfärgad Silikon

20566654


Lagernivåer
700 I lager
Egenskaper
  • d1
    30.15 mm
  • d2
    36.50 mm
  • H
    44.45 mm
  • Fingerflik
    Med flik
  • Gängstorlekar
    M36
Konformad plugg med dragtunga (ID) Naturfärgad Silikon

20566661


Lagernivåer
700 I lager
Egenskaper
  • d1
    41.28 mm
  • d2
    50.01 mm
  • H
    44.45 mm
  • Fingerflik
    Med flik
  • Gängstorlekar
    M52