Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tapered Plugs för höga temperaturer skyddar och maskerar komponenter vid målning, sandblästring, abrasiv kemisk bearbetning och vid exponering för höga temperaturer (upp till +218ºC för EPDM-delar och 316 C för silikondelar). Den avsmalnande formen gör att pluggen kan expandera och anpassa sig till hålets kontur när den värms upp.Finns som massiv plugg eller med ihålig kärna för att underlätta kompression för att passa gängade och ogängade hål.Dessa återanvändbara pluggar kommer i ett förstklassigt silikonmaterial för höga temperaturer eller ett ekonomiskt EPDM-material för reducerad temperatur.Används i kemiska tillämpningar, bearbetningstillämpningar och industriell utrustning. Material: EPDM, Silikon, TPR Färg: Svart, Naturfärgad, Gul, Blå, Grön, Lila, Orange, Rosa, Röd Serienummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | Färg | d2 | Material | H | Fingerflik | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38,34 kr - 53,25 kr | 23 I lager |
3.252 in
82.6 mm
|
Naturfärgad
|
4 in
101.6 mm
|
Silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
Utan flik
|
6
|
||
| 1,1479 kr - 1,1479 kr | 116648 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
Naturfärgad
|
0.098 in
2.5 mm
|
Silikon
|
2.079 in
52.8 mm
|
|
|
||
| 11,016 kr - 15,30 kr | 2396 I lager |
2.28 in
57.9 mm
|
Naturfärgad
|
2.689 in
68.3 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Utan flik
|
6
|
||
| 0,6512 kr - 0,9045 kr | 5518 I lager |
0.256 in
6.5 mm
|
Orange
|
0.453 in
11.5 mm
|
Silikon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,3412 kr - 0,474 kr | 23109 I lager |
0.244 in
6.2 mm
|
Gul
|
0.362 in
9.2 mm
|
Silikon
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
2
|
||
| 0,149 kr - 0,207 kr | 74394 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Blå
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 129,0312 kr - 129,0312 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3 in
76.2 mm
|
Svart
|
3.5 in
88.9 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
||
| 39,233 kr - 43,5676 kr | 1244 I lager |
1.417 in
36.0 mm
|
Svart
|
1.693 in
43.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 982 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.563 in
14.3 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Utan flik
|
3
|
|||
| 3,888 kr - 5,40 kr | 1000 I lager |
1.031 in
26.2 mm
|
Grön
|
1.26 in
32.0 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Utan flik
|
3
|
||
| 0,4536 kr - 0,63 kr | 885 I lager |
0.256 in
6.5 mm
|
Gul
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silikon
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
2
|
||
| 5,184 kr - 7,20 kr | 375 I lager |
1.299 in
33.0 mm
|
Blå
|
1.614 in
41.0 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Utan flik
|
3
|
||
| 0,1069 kr - 0,1485 kr | 39207 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
Naturfärgad
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 0,2869 kr - 0,2869 kr | 3372 I lager |
0.02 in
0.5 mm
|
Svart
|
0.079 in
2.0 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 0,4142 kr - 0,4142 kr | 54207 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Svart
|
0.189 in
4.8 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 0,8817 kr - 3,2961 kr | 80958 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Svart
|
0.343 in
8.7 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 11,3172 kr - 11,3172 kr | 2031 I lager |
1.031 in
26.2 mm
|
Svart
|
1.252 in
31.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 1,7752 kr - 1,7752 kr | 5147 I lager |
0.343 in
8.7 mm
|
Svart
|
0.437 in
11.1 mm
|
EPDM
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
1
|
||
| 1,5019 kr - 1,6642 kr | 6806 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
Naturfärgad
|
0.626 in
15.9 mm
|
Silikon
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
2
|
||
| 11,2247 kr - 12,4373 kr | 97 I lager |
1.252 in
31.8 mm
|
Naturfärgad
|
1.531 in
38.9 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3