Tapered Plugs för höga temperaturer skyddar och maskerar komponenter vid målning, sandblästring, abrasiv kemisk bearbetning och vid exponering för höga temperaturer (upp till +218ºC för EPDM-delar och 316 C för silikondelar). Den avsmalnande formen gör att pluggen kan expandera och anpassa sig till hålets kontur när den värms upp.Finns som massiv plugg eller med ihålig kärna för att underlätta kompression för att passa gängade och ogängade hål.Dessa återanvändbara pluggar kommer i ett förstklassigt silikonmaterial för höga temperaturer eller ett ekonomiskt EPDM-material för reducerad temperatur.Används i kemiska tillämpningar, bearbetningstillämpningar och industriell utrustning. Material: EPDM, Silikon, TPR Färg: Svart, Naturfärgad, Gul, Blå, Grön, Lila, Orange, Rosa, Röd Serienummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | Färg | d2 | Material | H | Fingerflik | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9988 kr - 2,2148 kr | 1444 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturfärgad
|
0.657 in
16.7 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 0,7612 kr - 0,8434 kr | 5412 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturfärgad
|
0.437 in
11.1 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 0,4925 kr - 0,5457 kr | 17870 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturfärgad
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 10249109 | 13,8692 kr - 15,3676 kr | 293 I lager |
1.406 in
35.7 mm
|
Naturfärgad
|
1.689 in
42.9 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
|
| 0,2229 kr - 0,247 kr | 84998 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturfärgad
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 6,9678 kr - 6,9678 kr | 1460 I lager |
0.72 in
18.3 mm
|
Svart
|
0.937 in
23.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 3,888 kr - 5,40 kr | 1000 I lager |
1.031 in
26.2 mm
|
Grön
|
1.26 in
32.0 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Utan flik
|
3
|
||
| 10241462 | 1,3536 kr - 2,361 kr | 2500 I lager |
0.205 in
5.2 mm
|
Svart
|
0.413 in
10.5 mm
|
TPR
|
1.22 in
31.0 mm
|
Utan flik
|
4
|
|
| 3,6984 kr - 3,6984 kr | 2159 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
Svart
|
0.78 in
19.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 152 I lager |
3 in
76.2 mm
|
Naturfärgad
|
3.5 in
88.9 mm
|
Silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
3
|
|||
| 1,8273 kr - 2,538 kr | 28607 I lager |
0.563 in
14.3 mm
|
Naturfärgad
|
0.752 in
19.1 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 0,3032 kr - 0,3032 kr | 4830 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 7,8554 kr - 7,8554 kr | 364 I lager |
0.78 in
19.8 mm
|
Svart
|
1 in
25.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 6,0506 kr - 6,7043 kr | 10851 I lager |
0.937 in
23.8 mm
|
Naturfärgad
|
1.098 in
27.9 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,4748 kr - 0,4748 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.047 in
1.2 mm
|
Svart
|
0.217 in
5.5 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
||
| 3,8463 kr - 3,8463 kr | 4461 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Svart
|
0.657 in
16.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 5,184 kr - 7,20 kr | 375 I lager |
1.299 in
33.0 mm
|
Blå
|
1.614 in
41.0 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Utan flik
|
3
|
||
| 13,0481 kr - 13,0481 kr | 1606 I lager |
1.063 in
27.0 mm
|
Svart
|
1.315 in
33.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 10248928 | 0,0972 kr - 0,135 kr | 78994 I lager |
0.016 in
0.4 mm
|
Naturfärgad
|
0.063 in
1.6 mm
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
|
| 0,3262 kr - 0,3614 kr | 11518 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturfärgad
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta