Meny Sök

Koniska pluggar för hög temperatur

I lager

Tapered Plugs för höga temperaturer skyddar och maskerar komponenter vid målning, sandblästring, abrasiv kemisk bearbetning och vid exponering för höga temperaturer (upp till +218ºC för EPDM-delar och 316 C för silikondelar). Den avsmalnande formen gör att pluggen kan expandera och anpassa sig till hålets kontur när den värms upp.Finns som massiv plugg eller med ihålig kärna för att underlätta kompression för att passa gängade och ogängade hål.Dessa återanvändbara pluggar kommer i ett förstklassigt silikonmaterial för höga temperaturer eller ett ekonomiskt EPDM-material för reducerad temperatur.Används i kemiska tillämpningar, bearbetningstillämpningar och industriell utrustning. Material: EPDM, Silikon, TPR Färg: Svart, Naturfärgad, Gul, Blå, Grön, Lila, Orange, Rosa, Röd Serienummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Visa färre filter Visa fler filter
163 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 Färg d2 Material H Fingerflik Typ Köp
2,7475 kr - 3,816 kr 1097 I lager
18.3 mm
Ljusblå
23.8 mm
Silikon
25.4 mm
2
3,1007 kr - 3,4356 kr 948 I lager
19.0 mm
Ljusblå
23.5 mm
Silikon
19.5 mm
2
0,6512 kr - 0,9045 kr 5518 I lager
6.5 mm
Orange
11.5 mm
Silikon
25.0 mm
2
0,7618 kr - 0,8441 kr 45443 I lager
6.4 mm
Röd
11.1 mm
Silikon
25.1 mm
Utan flik
3
3,24 kr - 4,50 kr 1502 I lager
24.0 mm
Rosa
27.9 mm
Silikon
25.4 mm
Utan flik
3
8,3196 kr - 9,2185 kr 550 I lager
31.7 mm
Naturfärgad
39.0 mm
Silikon
25.4 mm
Utan flik
3
62,8164 kr - 69,6027 kr 90 I lager
68.0 mm
Grön
82.0 mm
Silikon
38.1 mm
Utan flik
3
5,94 kr - 8,25 kr 400 I lager
36.0 mm
Naturfärgad
43.0 mm
Silikon
25.0 mm
3
1,5019 kr - 1,6642 kr 3506 I lager
11.1 mm
Naturfärgad
15.9 mm
Silikon
22.2 mm
2
0,7612 kr - 0,8434 kr 5412 I lager
6.4 mm
Naturfärgad
11.1 mm
Silikon
25.4 mm
2
0,4925 kr - 0,5457 kr 17870 I lager
6.4 mm
Naturfärgad
9.5 mm
Silikon
19.1 mm
2
10248959 0,2352 kr - 0,2606 kr 35000 I lager
1.2 mm
Naturfärgad
5.5 mm
Silikon
38.1 mm
2
67,8441 kr - 75,3742 kr 1343 I lager
50.0 mm
Svart
63.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
0,5532 kr - 0,6908 kr 84946 I lager
0.6 mm
Svart
2.0 mm
EPDM
33.8 mm
16 I lager
76.2 mm
Naturfärgad
88.9 mm
Silikon
38.1 mm
Utan flik
6
10293218 9,18 kr - 12,75 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 mm
Naturfärgad
62.7 mm
Silikon
25.4 mm
Utan flik
6
6,048 kr - 8,40 kr 170 I lager
37.3 mm
Röd
44.5 mm
Silikon
25.4 mm
Utan flik
3
2,5445 kr - 4,4322 kr 3625 I lager
7.0 mm
Svart
14.2 mm
TPR
32.5 mm
Utan flik
4
0,6435 kr - 0,8033 kr 48498 I lager
0.6 mm
Svart
2.0 mm
EPDM
52.9 mm
38,34 kr - 53,25 kr 23 I lager
82.6 mm
Naturfärgad
101.6 mm
Silikon
38.1 mm
Utan flik
6
  • av 9
Konisk maskeringsplugg 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm Silikon Ljusblå

10293317

Prisintervall
3,816 kr - 2,7475 kr

Lagernivåer
1097 I lager
Egenskaper
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Konisk maskeringsplugg 19.0 mm 23.5 mm 19.5 mm Silikon Ljusblå

10293300

Prisintervall
3,4356 kr - 3,1007 kr

Lagernivåer
948 I lager
Egenskaper
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.5 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Konisk maskeringsplugg 6.5 mm 11.5 mm 25.0 mm Silikon Orange

10293263

Prisintervall
0,9045 kr - 0,6512 kr

Lagernivåer
5518 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Konisk maskeringsplugg 6.4 mm 11.1 mm 25.1 mm Silikon Röd

10192191

Prisintervall
0,8441 kr - 0,7618 kr

Lagernivåer
45443 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.1 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 24.0 mm 27.9 mm 25.4 mm Silikon Rosa

10192221

Prisintervall
4,50 kr - 3,24 kr

Lagernivåer
1502 I lager
Egenskaper
  • d1
    24.0 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 31.7 mm 39.0 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10192269

Prisintervall
9,2185 kr - 8,3196 kr

Lagernivåer
550 I lager
Egenskaper
  • d1
    31.7 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 68.0 mm 82.0 mm 38.1 mm Silikon Grön

10192283

Prisintervall
69,6027 kr - 62,8164 kr

Lagernivåer
90 I lager
Egenskaper
  • d1
    68.0 mm
  • d2
    82.0 mm
  • H
    38.1 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 36.0 mm 43.0 mm 25.0 mm Silikon Naturfärgad

10186084

Prisintervall
8,25 kr - 5,94 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    BSP
Konisk maskeringsplugg 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm Silikon Naturfärgad

10249031

Prisintervall
1,6642 kr - 1,5019 kr

Lagernivåer
3506 I lager
Egenskaper
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 6.5 mm 11.5 mm 25.0 mm Silikon Naturfärgad

10242575

Prisintervall
0,8434 kr - 0,7612 kr

Lagernivåer
5412 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    BSP
Konisk maskeringsplugg 6.5 mm 9.5 mm 18.5 mm Silikon Naturfärgad

10248997

Prisintervall
0,5457 kr - 0,4925 kr

Lagernivåer
17870 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Konisk maskeringsplugg 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm Silikon Naturfärgad

10248959

Prisintervall
0,2606 kr - 0,2352 kr

Lagernivåer
35000 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 50.0 mm 63.0 mm 25.0 mm EPDM Svart

10249703

Prisintervall
75,3742 kr - 67,8441 kr

Lagernivåer
1343 I lager
Egenskaper
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    63.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Material
    EPDM
Konisk plugg 0.6 mm 2.0 mm EPDM Svart

10287606

Prisintervall
0,6908 kr - 0,5532 kr

Lagernivåer
84946 I lager
Egenskaper
  • d1
    0.6 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    33.8 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Konisk maskeringsplugg 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm Silikon Naturfärgad

10293171


Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10293218

Prisintervall
12,75 kr - 9,18 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm Silikon Röd

10192559

Prisintervall
8,40 kr - 6,048 kr

Lagernivåer
170 I lager
Egenskaper
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 7.0 mm 14.2 mm 32.5 mm TPR Svart

10241479

Prisintervall
4,4322 kr - 2,5445 kr

Lagernivåer
3625 I lager
Egenskaper
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    14.2 mm
  • H
    32.5 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Material
    TPR
Konisk plugg 0.6 mm 2.0 mm EPDM Svart

10287613

Prisintervall
0,8033 kr - 0,6435 kr

Lagernivåer
48498 I lager
Egenskaper
  • d1
    0.6 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    52.9 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Konisk maskeringsplugg 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm Silikon Naturfärgad

10293188

Prisintervall
53,25 kr - 38,34 kr

Lagernivåer
23 I lager
Egenskaper
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Gängstandard
    BSP