Meny Sök

Koniska pluggar för hög temperatur

I lager

Tapered Plugs för höga temperaturer skyddar och maskerar komponenter vid målning, sandblästring, abrasiv kemisk bearbetning och vid exponering för höga temperaturer (upp till +218ºC för EPDM-delar och 316 C för silikondelar). Den avsmalnande formen gör att pluggen kan expandera och anpassa sig till hålets kontur när den värms upp.Finns som massiv plugg eller med ihålig kärna för att underlätta kompression för att passa gängade och ogängade hål.Dessa återanvändbara pluggar kommer i ett förstklassigt silikonmaterial för höga temperaturer eller ett ekonomiskt EPDM-material för reducerad temperatur.Används i kemiska tillämpningar, bearbetningstillämpningar och industriell utrustning. Material: EPDM, Silikon, TPR Färg: Svart, Naturfärgad, Gul, Blå, Grön, Lila, Orange, Rosa, Röd Serienummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Visa färre filter Visa fler filter
163 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 Färg d2 Material H Fingerflik Typ Köp
1,1954 kr - 1,3245 kr 25889 I lager
7.9 mm
Naturfärgad
14.3 mm
Silikon
25.4 mm
2
0,1387 kr - 0,1537 kr 153024 I lager
1.6 mm
Naturfärgad
4.8 mm
Silikon
19.1 mm
2
0,4408 kr - 0,4408 kr 26190 I lager
1.6 mm
Svart
4.8 mm
EPDM
15.9 mm
1
35,6502 kr - 39,5016 kr 30 I lager
57.9 mm
Naturfärgad
68.3 mm
Silikon
25.4 mm
3
210,0111 kr - 232,6993 kr 24 I lager
88.9 mm
Naturfärgad
127.0 mm
Silikon
50.8 mm
3
1,1696 kr - 1,6245 kr 12170 I lager
10.3 mm
Naturfärgad
15.1 mm
Silikon
25.4 mm
2
7,8588 kr - 8,7078 kr 150 I lager
31.0 mm
Naturfärgad
39.0 mm
Silikon
25.0 mm
3
23,3192 kr - 25,8385 kr 50 I lager
50.0 mm
Naturfärgad
63.0 mm
Silikon
25.0 mm
3
7,992 kr - 11,10 kr 2704 I lager
45.0 mm
Naturfärgad
53.0 mm
Silikon
25.0 mm
3
10249062 3,1024 kr - 3,4376 kr 7899 I lager
19.1 mm
Naturfärgad
23.5 mm
Silikon
19.1 mm
3
10249109 13,8692 kr - 15,3676 kr 293 I lager
35.7 mm
Naturfärgad
42.9 mm
Silikon
25.4 mm
3
0,1231 kr - 0,171 kr 24946 I lager
1.6 mm
Naturfärgad
3.2 mm
Silikon
15.9 mm
2
0,5864 kr - 0,8145 kr 18483 I lager
8.7 mm
Naturfärgad
11.9 mm
Silikon
20.7 mm
2
2,9452 kr - 3,2634 kr 13800 I lager
15.9 mm
Naturfärgad
19.8 mm
Silikon
25.4 mm
2
21,0193 kr - 23,2901 kr 155 I lager
44.5 mm
Naturfärgad
52.4 mm
Silikon
25.4 mm
3
0,1264 kr - 0,14 kr 48577 I lager
1.6 mm
Naturfärgad
4.8 mm
Silikon
15.9 mm
2
4,752 kr - 6,60 kr 5742 I lager
30.2 mm
Blå
36.5 mm
Silikon
25.4 mm
Utan flik
3
7,668 kr - 10,65 kr 450 I lager
42.0 mm
Naturfärgad
50.0 mm
Silikon
25.4 mm
Utan flik
3
1,864 kr - 2,3226 kr 2484 I lager
3.2 mm
Svart
9.5 mm
TPR
31.8 mm
Utan flik
3
2,367 kr - 2,9587 kr 3003 I lager
3.2 mm
Svart
12.7 mm
TPR
50.8 mm
Utan flik
3
  • av 9
Konisk maskeringsplugg 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10249024

Prisintervall
1,3245 kr - 1,1954 kr

Lagernivåer
25889 I lager
Egenskaper
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    BSP
Konisk maskeringsplugg 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm Silikon Naturfärgad

10248942

Prisintervall
0,1537 kr - 0,1387 kr

Lagernivåer
153024 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm EPDM Svart

10249260

Prisintervall
0,4408 kr - 0,4408 kr

Lagernivåer
26190 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Material
    EPDM
Konisk maskeringsplugg 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10249185

Prisintervall
39,5016 kr - 35,6502 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Konisk maskeringsplugg 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm Silikon Naturfärgad

10249222

Prisintervall
232,6993 kr - 210,0111 kr

Lagernivåer
24 I lager
Egenskaper
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Gängstandard
    Icke-gängad
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 10.3 mm 15.1 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10242414

Prisintervall
1,6245 kr - 1,1696 kr

Lagernivåer
12170 I lager
Egenskaper
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    15.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Konisk maskeringsplugg 31.0 mm 39.0 mm 25.0 mm Silikon Naturfärgad

10186077

Prisintervall
8,7078 kr - 7,8588 kr

Lagernivåer
150 I lager
Egenskaper
  • d1
    31.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 50.0 mm 63.0 mm 25.0 mm Silikon Naturfärgad

10186114

Prisintervall
25,8385 kr - 23,3192 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    63.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 45.0 mm 53.0 mm 25.0 mm Silikon Naturfärgad

10186107

Prisintervall
11,10 kr - 7,992 kr

Lagernivåer
2704 I lager
Egenskaper
  • d1
    45.0 mm
  • d2
    53.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Konisk maskeringsplugg 19.0 mm 23.5 mm 19.5 mm Silikon Naturfärgad

10249062

Prisintervall
3,4376 kr - 3,1024 kr

Lagernivåer
7899 I lager
Egenskaper
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 35.7 mm 42.9 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10249109

Prisintervall
15,3676 kr - 13,8692 kr

Lagernivåer
293 I lager
Egenskaper
  • d1
    35.7 mm
  • d2
    42.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 1.6 mm 3.2 mm 15.9 mm Silikon Naturfärgad

10242360

Prisintervall
0,171 kr - 0,1231 kr

Lagernivåer
24946 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 8.7 mm 11.9 mm 18.0 mm Silikon Naturfärgad

10242407

Prisintervall
0,8145 kr - 0,5864 kr

Lagernivåer
18483 I lager
Egenskaper
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.9 mm
  • H
    20.7 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Konisk maskeringsplugg 15.9 mm 19.8 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10242438

Prisintervall
3,2634 kr - 2,9452 kr

Lagernivåer
13800 I lager
Egenskaper
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    19.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 44.5 mm 52.4 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10249147

Prisintervall
23,2901 kr - 21,0193 kr

Lagernivåer
155 I lager
Egenskaper
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    52.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm Silikon Naturfärgad

10242377

Prisintervall
0,14 kr - 0,1264 kr

Lagernivåer
48577 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm Silikon Blå

10192252

Prisintervall
6,60 kr - 4,752 kr

Lagernivåer
5742 I lager
Egenskaper
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 42.0 mm 50.0 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10192276

Prisintervall
10,65 kr - 7,668 kr

Lagernivåer
450 I lager
Egenskaper
  • d1
    42.0 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 3.2 mm 9.5 mm 31.8 mm TPR Svart

10241448

Prisintervall
2,3226 kr - 1,864 kr

Lagernivåer
2484 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    31.8 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Material
    TPR
Konisk maskeringsplugg 3.2 mm 12.7 mm 50.8 mm TPR Svart

10241455

Prisintervall
2,9587 kr - 2,367 kr

Lagernivåer
3003 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    50.8 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Material
    TPR