Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tapered Plugs för höga temperaturer skyddar och maskerar komponenter vid målning, sandblästring, abrasiv kemisk bearbetning och vid exponering för höga temperaturer (upp till +218ºC för EPDM-delar och 316 C för silikondelar). Den avsmalnande formen gör att pluggen kan expandera och anpassa sig till hålets kontur när den värms upp.Finns som massiv plugg eller med ihålig kärna för att underlätta kompression för att passa gängade och ogängade hål.Dessa återanvändbara pluggar kommer i ett förstklassigt silikonmaterial för höga temperaturer eller ett ekonomiskt EPDM-material för reducerad temperatur.Används i kemiska tillämpningar, bearbetningstillämpningar och industriell utrustning. Material: EPDM, Silikon, TPR Färg: Svart, Naturfärgad, Gul, Blå, Grön, Lila, Orange, Rosa, Röd Serienummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | Färg | d2 | Material | H | Fingerflik | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1069 kr - 0,1485 kr | 39207 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
Naturfärgad
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 3,888 kr - 5,40 kr | 1000 I lager |
1.031 in
26.2 mm
|
Grön
|
1.26 in
32.0 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Utan flik
|
3
|
||
| 15,8957 kr - 17,613 kr | 258 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturfärgad
|
1.811 in
46.0 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 1,4661 kr - 1,6245 kr | 9522 I lager |
0.563 in
14.3 mm
|
Naturfärgad
|
0.752 in
19.1 mm
|
Silikon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
3
|
||
| 11,2247 kr - 12,4373 kr | 97 I lager |
1.252 in
31.8 mm
|
Naturfärgad
|
1.531 in
38.9 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 6,0506 kr - 6,7043 kr | 11151 I lager |
0.937 in
23.8 mm
|
Naturfärgad
|
1.098 in
27.9 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 10248928 | 0,0972 kr - 0,135 kr | 78994 I lager |
0.016 in
0.4 mm
|
Naturfärgad
|
0.063 in
1.6 mm
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
|
| 5,5624 kr - 5,5624 kr | 10695 I lager |
0.752 in
19.1 mm
|
Svart
|
0.925 in
23.5 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 10,0117 kr - 11,0933 kr | 960 I lager |
1.189 in
30.2 mm
|
Naturfärgad
|
1.437 in
36.5 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 1,4645 kr - 1,4645 kr | 28607 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Svart
|
0.437 in
11.1 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 3,0918 kr - 3,0918 kr | 7176 I lager |
0.406 in
10.3 mm
|
Svart
|
0.594 in
15.1 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 2,9439 kr - 2,9439 kr | 6380 I lager |
0.563 in
14.3 mm
|
Svart
|
0.752 in
19.1 mm
|
EPDM
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
1
|
||
| 31,1408 kr - 31,1408 kr | 56 I lager |
1.752 in
44.5 mm
|
Svart
|
2.063 in
52.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 47,2512 kr - 47,2512 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.28 in
57.9 mm
|
Svart
|
2.689 in
68.3 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 1,4256 kr - 1,98 kr | 10757 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
Naturfärgad
|
0.689 in
17.5 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 0,6735 kr - 0,7462 kr | 14355 I lager |
0.343 in
8.7 mm
|
Naturfärgad
|
0.437 in
11.1 mm
|
Silikon
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
2
|
||
| 0,2754 kr - 0,3052 kr | 59246 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturfärgad
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 1,1243 kr - 1,1243 kr | 34915 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Svart
|
0.343 in
8.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 21,1254 kr - 21,1254 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.406 in
35.7 mm
|
Svart
|
1.689 in
42.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 1,7752 kr - 1,7752 kr | 7147 I lager |
0.343 in
8.7 mm
|
Svart
|
0.437 in
11.1 mm
|
EPDM
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
1