Meny Sök

Koniska lock och pluggar – Standard

I lager

Koniska kåpor och pluggar av standardtyp har många användningsområden. Den koniska formen gör att flera olika innerdiametrar kan pluggas, och att flera olika ytterdiametrar kan täckas med kåpan.

De här pluggarna och kåporna med dubbel funktion används vanligen för att skydda mot skador, smuts, fukt och annan påverkan under lagring och transport.

Den okomplicerade utformningen, de bara trycks på plats, gör de här delarna med dubbel funktion lätta att få på plats och ta bort. I det omfattande sortimentet finns ett urval olika storlekar, från 2,9 mm till 345,0 mm.

  • Pluggens utformning gör att den passar flera olika inner- respektive ytterdiametrar.
  • Skyddar gängade och ogängade rör, anslutningsportar och åtkomstpunkter mot skador, smuts, skräp och annan påverkan.
  • Passar i hydrauliksystem, fordonskomponenter och medicinska branscher.
Material: LDPE, LDPE - PIR Färg: Röd, Blå, Svart, Genomskinlig, Gul Serienummer: SR1000, SR1111, SRF0020

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Visa färre filter Visa fler filter
332 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 D d2 d3 d4 h Typ Köp
1,3284 kr - 2,8899 kr 38900 I lager
8.4 mm
14.3 mm
10.1 mm
7.0 mm
8.3 mm
9.5 mm
3
0,6805 kr - 2,5469 kr 54460 I lager
15.5 mm
21.4 mm
17.7 mm
13.9 mm
16.1 mm
12.7 mm
3
1,1539 kr - 3,4791 kr 16900 I lager
12.7 mm
19.1 mm
14.4 mm
11.0 mm
12.7 mm
11.1 mm
3
1,3654 kr - 2,1141 kr 21903 I lager
11.4 mm
15.9 mm
13.0 mm
9.8 mm
11.3 mm
10.3 mm
3
1,4054 kr - 5,2604 kr 150 I lager
31.4 mm
36.5 mm
34.3 mm
29.0 mm
32.8 mm
19.1 mm
3
0,4793 kr - 3,9952 kr 4000 I lager
7.6 mm
13.5 mm
9.3 mm
5.9 mm
7.7 mm
9.5 mm
3
1,1539 kr - 3,2954 kr 22540 I lager
4.4 mm
7.9 mm
6.1 mm
2.8 mm
4.4 mm
9.5 mm
3
0,7648 kr - 2,8632 kr 12000 I lager
22.1 mm
28.6 mm
24.8 mm
20.4 mm
23.3 mm
15.9 mm
3
0,4748 kr - 3,9453 kr 38179 I lager
6.7 mm
11.9 mm
8.5 mm
5.2 mm
6.9 mm
9.5 mm
3
0,713 kr - 1,2413 kr Fråga angående leveranstidhär
19.1 mm
26.2 mm
21.5 mm
17.4 mm
19.7 mm
15.9 mm
3
1,1539 kr - 2,0068 kr 8400 I lager
25.5 mm
33.3 mm
29.1 mm
23.8 mm
27.4 mm
19.1 mm
3
1,3403 kr - 2,0808 kr 57652 I lager
9.9 mm
15.9 mm
11.7 mm
8.3 mm
10.0 mm
9.5 mm
3
1,3403 kr - 2,0808 kr 38500 I lager
9.1 mm
15.1 mm
10.9 mm
7.6 mm
9.2 mm
9.5 mm
3
0,4968 kr - 0,6956 kr 58000 I lager
3.5 mm
7.9 mm
4.6 mm
1.3 mm
3.0 mm
6.4 mm
3
1,7456 kr - 4,2642 kr 38000 I lager
5.3 mm
9.5 mm
6.8 mm
3.2 mm
4.9 mm
9.5 mm
3
0,7041 kr - 2,2394 kr 19000 I lager
8.4 mm
12.7 mm
9.3 mm
6.8 mm
7.6 mm
5.6 mm
3
2,8255 kr - 6,8201 kr 5100 I lager
46.9 mm
54.0 mm
51.3 mm
45.3 mm
49.2 mm
25.4 mm
2
3,3286 kr - 12,4352 kr 700 I lager
52.4 mm
61.9 mm
57.2 mm
50.8 mm
55.2 mm
26.2 mm
2
0,6494 kr - 2,4304 kr Fråga angående leveranstidhär
13.5 mm
19.1 mm
15.7 mm
11.9 mm
14.1 mm
11.8 mm
3
0,6938 kr - 2,5969 kr Fråga angående leveranstidhär
16.3 mm
22.2 mm
18.5 mm
14.6 mm
16.8 mm
12.7 mm
3
  • av 17
Koniska lock och pluggar – Standard LDPE 8.4 mm 10.1 mm Blå

10309223

Prisintervall
2,8899 kr - 1,3284 kr

Lagernivåer
38900 I lager
Egenskaper
  • D
    14.3 mm
  • d1
    8.4 mm
  • d2
    10.1 mm
  • d3
    7.0 mm
  • d4
    8.3 mm
Koniska lock och pluggar – Standard LDPE 15.5 mm 17.7 mm Blå

10221341

Prisintervall
2,5469 kr - 0,6805 kr

Lagernivåer
54460 I lager
Egenskaper
  • D
    21.4 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    17.7 mm
  • d3
    13.9 mm
  • d4
    16.1 mm
Koniska lock och pluggar – Standard LDPE 12.7 mm 14.4 mm Blå

10215104

Prisintervall
3,4791 kr - 1,1539 kr

Lagernivåer
16900 I lager
Egenskaper
  • D
    19.1 mm
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    14.4 mm
  • d3
    11.0 mm
  • d4
    12.7 mm
Koniska lock och pluggar – Standard LDPE 11.4 mm 13.0 mm Blå

10187777

Prisintervall
2,1141 kr - 1,3654 kr

Lagernivåer
21903 I lager
Egenskaper
  • D
    15.9 mm
  • d1
    11.4 mm
  • d2
    13.0 mm
  • d3
    9.8 mm
  • d4
    11.3 mm
Koniska lock och pluggar – Standard LDPE 31.4 mm 34.3 mm Blå

10244241

Prisintervall
5,2604 kr - 1,4054 kr

Lagernivåer
150 I lager
Egenskaper
  • D
    36.5 mm
  • d1
    31.4 mm
  • d2
    34.3 mm
  • d3
    29.0 mm
  • d4
    32.8 mm
Koniska lock och pluggar – Standard LDPE 7.6 mm 9.3 mm Blå

10309124

Prisintervall
3,9952 kr - 0,4793 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • D
    13.5 mm
  • d1
    7.6 mm
  • d2
    9.3 mm
  • d3
    5.9 mm
  • d4
    7.7 mm
Koniska lock och pluggar – Standard LDPE 4.4 mm 6.1 mm Blå

10221334

Prisintervall
3,2954 kr - 1,1539 kr

Lagernivåer
22540 I lager
Egenskaper
  • D
    7.9 mm
  • d1
    4.4 mm
  • d2
    6.1 mm
  • d3
    2.8 mm
  • d4
    4.4 mm
Koniska lock och pluggar – Standard LDPE 22.1 mm 24.8 mm Blå

10228265

Prisintervall
2,8632 kr - 0,7648 kr

Lagernivåer
12000 I lager
Egenskaper
  • D
    28.6 mm
  • d1
    22.1 mm
  • d2
    24.8 mm
  • d3
    20.4 mm
  • d4
    23.3 mm
Koniska lock och pluggar – Standard LDPE 6.7 mm 8.5 mm Blå

10307144

Prisintervall
3,9453 kr - 0,4748 kr

Lagernivåer
38179 I lager
Egenskaper
  • D
    11.9 mm
  • d1
    6.7 mm
  • d2
    8.5 mm
  • d3
    5.2 mm
  • d4
    6.9 mm
Koniska lock och pluggar – Standard LDPE 19.1 mm 21.5 mm Blå

10223246

Prisintervall
1,2413 kr - 0,713 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    26.2 mm
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    21.5 mm
  • d3
    17.4 mm
  • d4
    19.7 mm
Koniska lock och pluggar – Standard LDPE 25.5 mm 29.1 mm Blå

10241806

Prisintervall
2,0068 kr - 1,1539 kr

Lagernivåer
8400 I lager
Egenskaper
  • D
    33.3 mm
  • d1
    25.5 mm
  • d2
    29.1 mm
  • d3
    23.8 mm
  • d4
    27.4 mm
Koniska lock och pluggar – Standard LDPE 9.9 mm 11.7 mm Blå

10184028

Prisintervall
2,0808 kr - 1,3403 kr

Lagernivåer
57652 I lager
Egenskaper
  • D
    15.9 mm
  • d1
    9.9 mm
  • d2
    11.7 mm
  • d3
    8.3 mm
  • d4
    10.0 mm
Koniska lock och pluggar – Standard LDPE 9.1 mm 10.9 mm Blå

10309667

Prisintervall
2,0808 kr - 1,3403 kr

Lagernivåer
38500 I lager
Egenskaper
  • D
    15.1 mm
  • d1
    9.1 mm
  • d2
    10.9 mm
  • d3
    7.6 mm
  • d4
    9.2 mm
Koniska lock och pluggar – Standard LDPE 3.5 mm 4.6 mm Blå

10184011

Prisintervall
0,6956 kr - 0,4968 kr

Lagernivåer
58000 I lager
Egenskaper
  • D
    7.9 mm
  • d1
    3.5 mm
  • d2
    4.6 mm
  • d3
    1.3 mm
  • d4
    3.0 mm
Koniska lock och pluggar – Standard LDPE 5.3 mm 6.8 mm Blå

10225356

Prisintervall
4,2642 kr - 1,7456 kr

Lagernivåer
38000 I lager
Egenskaper
  • D
    9.5 mm
  • d1
    5.3 mm
  • d2
    6.8 mm
  • d3
    3.2 mm
  • d4
    4.9 mm
Koniska lock och pluggar – Standard LDPE 8.4 mm 9.3 mm Blå

10309131

Prisintervall
2,2394 kr - 0,7041 kr

Lagernivåer
19000 I lager
Egenskaper
  • D
    12.7 mm
  • d1
    8.4 mm
  • d2
    9.3 mm
  • d3
    6.8 mm
  • d4
    7.6 mm
Koniska lock och pluggar – Standard LDPE 46.9 mm 51.3 mm Blå

10307151

Prisintervall
6,8201 kr - 2,8255 kr

Lagernivåer
5100 I lager
Egenskaper
  • D
    54.0 mm
  • d1
    46.9 mm
  • d2
    51.3 mm
  • d3
    45.3 mm
  • d4
    49.2 mm
Koniska lock och pluggar – Standard LDPE 52.4 mm 57.2 mm Blå

10309094

Prisintervall
12,4352 kr - 3,3286 kr

Lagernivåer
700 I lager
Egenskaper
  • D
    61.9 mm
  • d1
    52.4 mm
  • d2
    57.2 mm
  • d3
    50.8 mm
  • d4
    55.2 mm
Koniska lock och pluggar – Standard LDPE 13.5 mm 15.7 mm Blå

10216811

Prisintervall
2,4304 kr - 0,6494 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    19.1 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.7 mm
  • d3
    11.9 mm
  • d4
    14.1 mm
Koniska lock och pluggar – Standard LDPE 16.3 mm 18.5 mm Blå

10221389

Prisintervall
2,5969 kr - 0,6938 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    22.2 mm
  • d1
    16.3 mm
  • d2
    18.5 mm
  • d3
    14.6 mm
  • d4
    16.8 mm