Koniska kåpor och pluggar av standardtyp har många användningsområden. Den koniska formen gör att flera olika innerdiametrar kan pluggas, och att flera olika ytterdiametrar kan täckas med kåpan.
De här pluggarna och kåporna med dubbel funktion används vanligen för att skydda mot skador, smuts, fukt och annan påverkan under lagring och transport.
Den okomplicerade utformningen, de bara trycks på plats, gör de här delarna med dubbel funktion lätta att få på plats och ta bort. I det omfattande sortimentet finns ett urval olika storlekar, från 2,9 mm till 345,0 mm.
Material: LDPE, LDPE - PIR Färg: Röd, Blå, Svart, Genomskinlig, Gul Serienummer: SR1000, SR1111, SRF0020
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | D | d2 | d3 | d4 | h | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5951 kr - 0,9257 kr | 5550 I lager |
1.047 in
26.6 mm
|
1.244 in
31.6 mm
|
1.169 in
29.7 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
1.035 in
26.3 mm
|
1
|
||
| 0,8204 kr - 1,2762 kr | 1900 I lager |
1.559 in
39.6 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
1.618 in
41.1 mm
|
1.504 in
38.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1
|
||
| 5,1585 kr - 8,0244 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.252 in
108.0 mm
|
4.665 in
118.5 mm
|
4.492 in
114.1 mm
|
4.394 in
111.6 mm
|
4.189 in
106.4 mm
|
1.386 in
35.2 mm
|
1
|
||
| 18,5087 kr - 28,7914 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.811 in
173.0 mm
|
7.677 in
195.0 mm
|
7.138 in
181.3 mm
|
7.039 in
178.79 mm
|
7.057 in
179.24 mm
|
1.516 in
38.5 mm
|
1
|
||
| 0,3868 kr - 0,6017 kr | 11600 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
| 0,7917 kr - 1,2316 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.52 in
38.6 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.598 in
40.6 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.461 in
37.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
||
| 2,8247 kr - 4,3941 kr | 810 I lager |
2.913 in
74.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
2.909 in
73.9 mm
|
2.815 in
71.5 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
1
|
||
| 2,457 kr - 3,8221 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.756 in
70.0 mm
|
3.126 in
79.4 mm
|
2.984 in
75.8 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
2.681 in
68.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||
| 2,0882 kr - 3,2484 kr | 400 I lager |
2.681 in
68.1 mm
|
2.937 in
74.6 mm
|
2.791 in
70.9 mm
|
2.728 in
69.3 mm
|
2.61 in
66.3 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1
|
||
| 0,5037 kr - 0,7836 kr | 3600 I lager |
0.764 in
19.4 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1
|
||
| 0,6663 kr - 1,0365 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.26 in
32.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
1.539 in
39.1 mm
|
1.362 in
34.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 1,2497 kr - 1,9441 kr | 400 I lager |
1.913 in
48.6 mm
|
2.185 in
55.5 mm
|
2.016 in
51.2 mm
|
1.925 in
48.9 mm
|
1.957 in
49.7 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta