Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Koniska kåpor och pluggar av standardtyp har många användningsområden. Den koniska formen gör att flera olika innerdiametrar kan pluggas, och att flera olika ytterdiametrar kan täckas med kåpan.
De här pluggarna och kåporna med dubbel funktion används vanligen för att skydda mot skador, smuts, fukt och annan påverkan under lagring och transport.
Den okomplicerade utformningen, de bara trycks på plats, gör de här delarna med dubbel funktion lätta att få på plats och ta bort. I det omfattande sortimentet finns ett urval olika storlekar, från 2,9 mm till 345,0 mm.
Material: LDPE, LDPE - PIR Färg: Röd, Blå, Svart, Genomskinlig, Gul Serienummer: SR1000, SR1111, SRF0020
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | D | d2 | d3 | d4 | h | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,4736 kr - 5,4736 kr | 1792 I lager |
2.913 in
74.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
3.024 in
76.8 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.89 in
73.4 mm
|
0.961 in
24.4 mm
|
2
|
||
| 1,7456 kr - 1,7456 kr | 30882 I lager |
2.012 in
51.1 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
2.142 in
54.4 mm
|
1.878 in
47.7 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 1,8788 kr - 4,5543 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.606 in
40.8 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
1.76 in
44.7 mm
|
1.484 in
37.7 mm
|
1.646 in
41.8 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
| 2,2486 kr - 2,2486 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.89 in
48.0 mm
|
2.248 in
57.1 mm
|
2.075 in
52.7 mm
|
1.823 in
46.3 mm
|
1.996 in
50.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| 0,4763 kr - 1,7812 kr | 6000 I lager |
0.587 in
14.9 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2
|
||
| 0,4408 kr - 1,0717 kr | 2500 I lager |
0.492 in
12.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
2
|
||
| 0,321 kr - 1,1969 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.244 in
6.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2
|
||
| 6,9826 kr - 6,9826 kr | 1058 I lager |
4.201 in
106.7 mm
|
4.461 in
113.3 mm
|
4.398 in
111.7 mm
|
4.228 in
107.4 mm
|
4.228 in
107.4 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
2
|
||
| 0,559 kr - 0,8695 kr | 11600 I lager |
0.972 in
24.7 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
1.028 in
26.1 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1
|
||
| 0,7024 kr - 1,0927 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.323 in
33.6 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
1.492 in
37.9 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
1.492 in
37.9 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 0,5228 kr - 0,8133 kr | 7250 I lager |
0.921 in
23.4 mm
|
1.154 in
29.3 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.961 in
24.4 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
| 0,6312 kr - 0,9819 kr | 5477 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
1.445 in
36.7 mm
|
1.283 in
32.6 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
1
|
||
| 1,678 kr - 2,6103 kr | 280 I lager |
2.106 in
53.5 mm
|
2.457 in
62.4 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
2.177 in
55.3 mm
|
2.016 in
51.2 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
1
|
||
| 0,3592 kr - 0,5587 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.689 in
17.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.791 in
20.1 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
1
|
||
| 0,3507 kr - 0,5455 kr | 3500 I lager |
0.559 in
14.2 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
1
|
||
| 0,7619 kr - 1,1853 kr | 2598 I lager |
1.374 in
34.9 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
1.433 in
36.4 mm
|
1.386 in
35.2 mm
|
1.303 in
33.1 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
1
|
||
| 3,5612 kr - 5,5397 kr | 50 I lager |
3.315 in
84.2 mm
|
3.72 in
94.5 mm
|
3.575 in
90.8 mm
|
3.476 in
88.3 mm
|
3.157 in
80.2 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1
|
||
| 16,2833 kr - 25,3297 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.181 in
157.0 mm
|
6.772 in
172.0 mm
|
6.417 in
163.0 mm
|
5.622 in
142.8 mm
|
5.85 in
148.6 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1
|
||
| 3,1935 kr - 4,9677 kr | 120 I lager |
3.035 in
77.1 mm
|
3.374 in
85.7 mm
|
3.177 in
80.7 mm
|
3.079 in
78.2 mm
|
2.945 in
74.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1
|
||
| 0,7322 kr - 1,139 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.335 in
33.9 mm
|
1.661 in
42.2 mm
|
1.469 in
37.3 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
1