20595623
20595623
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 12 - 119 | 27,9528 kr |
| 120 - 599 | 19,9663 kr |
| 600 + | 17,9696 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 7.677 in |
|---|---|
| D | 195.0 mm |
| d1 | 6.811 in |
| d1 | 173.0 mm |
| d2 | 7.138 in |
| d2 | 181.3 mm |
| d3 | 178.79 mm |
| d3 | 7.039 in |
| d4 | 179.24 mm |
| d4 | 7.057 in |
| h | 38.5 mm |
| h | 1.516 in |
| Färg | Röd |
| Allt material | Lågdensitetspolyeten |
| Typ | 1 |
| Commodity Code | 3923509000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta