Koniska fjädrar är en typ av kompressionsfjädrar där spiraldiametern minskar från en ände av fjädern till den andra, vilket ger fjädern möjlighet att tryckas ihop nästan helt. Perfekt för tillämpningar där höjden är begränsad och det inte finns tillräckligt med utrymme för en vanlig kompressionsfjäder.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Minsta ytterdiameter | Fjäderkonstant | Totallängd | Maximal ytterdiameter | Köp | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,9568 kr - 33,6063 kr | I produktion |
0.437 in
11.1 mm
|
1.66 Nmm
1.66 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||||||
30,9568 kr - 33,6063 kr | I produktion |
0.374 in
9.5 mm
|
1.82 Nmm
1.82 Nmm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||||||
30,9568 kr - 33,6063 kr | I produktion |
0.343 in
8.7 mm
|
2.44 Nmm
2.44 Nmm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||||||
30,9568 kr - 33,6063 kr | I produktion |
0.28 in
7.1 mm
|
3.62 Nmm
3.62 Nmm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||||||
32,2119 kr - 35,0008 kr | 6 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
0.82 Nmm
0.82 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
||||||
32,2119 kr - 35,0008 kr | I produktion |
0.437 in
11.1 mm
|
1.15 Nmm
1.15 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
||||||
32,2119 kr - 35,0008 kr | I produktion |
0.437 in
11.1 mm
|
1.99 Nmm
1.99 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
||||||
32,2119 kr - 35,0008 kr | I produktion |
0.28 in
7.1 mm
|
2.98 Nmm
2.98 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
||||||
32,2119 kr - 35,0008 kr | I produktion |
0.311 in
7.9 mm
|
6.84 Nmm
6.84 Nmm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
||||||
33,0485 kr - 35,9769 kr | I produktion |
0.5 in
12.7 mm
|
1.00 Nmm
1.00 Nmm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
||||||
33,0485 kr - 35,9769 kr | I produktion |
0.437 in
11.1 mm
|
1.71 Nmm
1.71 Nmm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
||||||
33,0485 kr - 35,9769 kr | I produktion |
0.343 in
8.7 mm
|
2.37 Nmm
2.37 Nmm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
||||||
33,0485 kr - 35,9769 kr | I produktion |
0.374 in
9.5 mm
|
5.34 Nmm
5.34 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
||||||
1217928 | 24,9607 kr - 27,1918 kr | I produktion |
0.217 in
5.5 mm
|
2.87 Nmm
2.87 Nmm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|||||
28,5863 kr - 31,0963 kr | I produktion |
0.157 in
4.0 mm
|
4.07 Nmm
4.07 Nmm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
||||||
29,5624 kr - 32,0832 kr | I produktion |
0.217 in
5.5 mm
|
1.35 Nmm
1.35 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||||||
29,5624 kr - 31,933 kr | I produktion |
0.209 in
5.3 mm
|
2.02 Nmm
2.02 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
||||||
29,5624 kr - 31,933 kr | I produktion |
0.217 in
5.5 mm
|
6.66 Nmm
6.66 Nmm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||||||
27,6101 kr - 30,1202 kr | I produktion |
0.311 in
7.9 mm
|
0.28 Nmm
0.28 Nmm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||||||
27,6101 kr - 30,1202 kr | I produktion |
0.252 in
6.4 mm
|
0.44 Nmm
0.44 Nmm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||||||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta