Antal | Enhetspris |
---|---|
20 - 99 | 35,0008 kr |
100 - 199 | 33,0485 kr |
200 + | 32,2119 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Overall Length | 19.0 mm |
---|---|
Overall Length | 0.748 in |
Load at Solid Height | 23.44 N |
Load at Solid Height | 23.44 N |
Maximum Outside Diameter | 21.2 mm |
Maximum Outside Diameter | 0.835 in |
Minimum Outside Diameter | 13.1 mm |
Minimum Outside Diameter | 0.516 in |
Spring Rate | 1.40 Nmm |
Spring Rate | 1.40 Nmm |
Wire Diameter | 1.1 mm |
Wire Diameter | 0.043 in |
Load at 50% Load | 13.34 N |
Load at 50% Load | 13.34 N |
Material | Stainless Steel |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta