Antal | Enhetspris |
---|---|
20 - 99 | 33,6063 kr |
100 - 199 | 31,7935 kr |
200 + | 30,9568 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Overall Length | 15.9 mm |
---|---|
Overall Length | 0.626 in |
Load at Solid Height | 48.48 N |
Load at Solid Height | 48.48 N |
Maximum Outside Diameter | 18.3 mm |
Maximum Outside Diameter | 0.72 in |
Minimum Outside Diameter | 7.1 mm |
Minimum Outside Diameter | 0.28 in |
Spring Rate | 3.62 Nmm |
Spring Rate | 3.62 Nmm |
Wire Diameter | 1.2 mm |
Wire Diameter | 0.047 in |
Load at 50% Load | 28.73 N |
Load at 50% Load | 28.73 N |
Material | Stainless Steel |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta