Meny Sök

Kompressionslås med indikator

I lager

Kompressionslås, med indikatorer, använder en kompressionsmekanism för att skapa en tät försegling. Detta bidrar till att minska vibrationer, minimera obehörig åtkomst och säkerställa miljöskydd mot damm, fukt, vatten och föroreningar.

Den inbyggda indikatorn visar om låset är öppet eller stängt. Detta ökar säkerheten och drifteffektiviteten. Det har en 6 mm kompressionsfunktion.

Används vanligtvis i industri- och fordonstillämpningar såsom elpaneler, telekomskåp och vvs system. Serienummer: SR2040, SR2060

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
18 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Regellängd Hylsans höjd Material, spärr Huvudets höjd Huvuddiameter Nyckeltyp Grepplängd Köp
2 I lager
49.0 mm
18.5 mm
Rostfritt stål
5.0 mm
30.0 mm
Trekantsnyckel 8,0 mm
25.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
49.0 mm
18.5 mm
Rostfritt stål
5.0 mm
30.0 mm
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
25.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
49.0 mm
40.0 mm
Rostfritt stål
5.0 mm
30.0 mm
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
47.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
40.0 mm
Rostfritt stål
5.0 mm
30.0 mm
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
66.0 mm
2 I lager
32.0 mm
40.0 mm
Rostfritt stål
5.0 mm
30.0 mm
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
66.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
40.0 mm
Rostfritt stål
5.0 mm
30.0 mm
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
66.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
49.0 mm
40.0 mm
Rostfritt stål
5.0 mm
30.0 mm
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
47.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
49.0 mm
18.5 mm
Rostfritt stål
5.0 mm
30.0 mm
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
25.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
40.0 mm
Rostfritt stål
5.0 mm
30.0 mm
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
66.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
49.0 mm
40.0 mm
Rostfritt stål
5.0 mm
30.0 mm
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
47.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
40.0 mm
Rostfritt stål
5.0 mm
30.0 mm
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
66.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
49.0 mm
40.0 mm
Rostfritt stål
5.0 mm
30.0 mm
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
47.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
49.0 mm
40.0 mm
Rostfritt stål
5.0 mm
30.0 mm
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
47.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
49.0 mm
18.5 mm
Rostfritt stål
5.0 mm
30.0 mm
Trekantsnyckel 8,0 mm
25.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
40.0 mm
Rostfritt stål
5.0 mm
30.0 mm
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
66.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
49.0 mm
18.5 mm
Rostfritt stål
5.0 mm
30.0 mm
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
25.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
49.0 mm
18.5 mm
Rostfritt stål
5.0 mm
30.0 mm
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
25.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
49.0 mm
40.0 mm
Rostfritt stål
5.0 mm
30.0 mm
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
47.0 mm
Kompressionslås Trekantsnyckel 8,0 mm 18.5 mm

20767846


Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Utan finish
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Höljets material
    Rostfritt stål
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Inriktning vid montering
    Högermontage
Kompressionslås Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm 18.5 mm

20767822


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Utan finish
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Höljets material
    Rostfritt stål
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Inriktning vid montering
    Högermontage
Kompressionslås Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm 40.0 mm

20767877


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Utan finish
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Höljets material
    Rostfritt stål
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm 40.0 mm

20767907


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Utan finish
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Höljets material
    Rostfritt stål
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Inriktning vid montering
    Högermontage
Kompressionslås Nyckel 8,0 mm kvadratisk 40.0 mm

20767921


Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Utan finish
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Höljets material
    Rostfritt stål
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Inriktning vid montering
    Högermontage
Kompressionslås Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm 40.0 mm

20767914


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Utan finish
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Höljets material
    Rostfritt stål
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås Nyckel 8,0 mm kvadratisk 40.0 mm

20767884


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Utan finish
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Höljets material
    Rostfritt stål
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Inriktning vid montering
    Högermontage
Kompressionslås Nyckel för 3,0 mm dubbelbits 18.5 mm

20767778


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Utan finish
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Höljets material
    Rostfritt stål
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås Nyckel för 3,0 mm dubbelbits 40.0 mm

20767815


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Utan finish
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Höljets material
    Rostfritt stål
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås Nyckel 8,0 mm kvadratisk 40.0 mm

20767891


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Utan finish
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Höljets material
    Rostfritt stål
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås Nyckel 8,0 mm kvadratisk 40.0 mm

20767938


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Utan finish
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Höljets material
    Rostfritt stål
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås Nyckel för 3,0 mm dubbelbits 40.0 mm

20767785


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Utan finish
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Höljets material
    Rostfritt stål
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Inriktning vid montering
    Högermontage
Kompressionslås Nyckel för 3,0 mm dubbelbits 40.0 mm

20767792


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Utan finish
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Höljets material
    Rostfritt stål
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås Trekantsnyckel 8,0 mm 18.5 mm

20767853


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Utan finish
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Höljets material
    Rostfritt stål
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås Nyckel för 3,0 mm dubbelbits 40.0 mm

20767808


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Utan finish
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Höljets material
    Rostfritt stål
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Inriktning vid montering
    Högermontage
Kompressionslås Nyckel för 3,0 mm dubbelbits 18.5 mm

20767761


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Utan finish
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Höljets material
    Rostfritt stål
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Inriktning vid montering
    Högermontage
Kompressionslås Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm 18.5 mm

20767839


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Utan finish
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Höljets material
    Rostfritt stål
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm 40.0 mm

20767860


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Utan finish
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Höljets material
    Rostfritt stål
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Inriktning vid montering
    Högermontage