20767860
20767860
| Antal | Enhetspris |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Slutför | Utan finish |
|---|---|
| Material, spärr | Rostfritt stål |
| Höljets material | Rostfritt stål |
| Regelmaterial | Rostfritt stål |
| Inriktning vid montering | Högermontage |
| Nyckeltyp | Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm |
| Klass av rostfritt stål | AISI304 |
| Regellängd | 49.0 mm |
| Regellängd | 1.929 in |
| Grepplängd | 1.85 in |
| Grepplängd | 47.0 mm |
| Hylsans höjd | 40.0 mm |
| Hylsans höjd | 1.575 in |
| Huvudets höjd | 0.197 in |
| Huvudets höjd | 5.0 mm |
| Huvuddiameter | 30.0 mm |
| Huvuddiameter | 1.181 in |
| Commodity Code | 8301409000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta