Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20767815
20767815
| Antal | Enhetspris |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Slutför | Utan finish |
|---|---|
| Material, spärr | Rostfritt stål |
| Höljets material | Rostfritt stål |
| Regelmaterial | Rostfritt stål |
| Inriktning vid montering | Vänsterhänt |
| Nyckeltyp | Nyckel för 3,0 mm dubbelbits |
| Klass av rostfritt stål | AISI304 |
| Regellängd | 1.26 in |
| Regellängd | 32.0 mm |
| Grepplängd | 2.598 in |
| Grepplängd | 66.0 mm |
| Hylsans höjd | 1.575 in |
| Hylsans höjd | 40.0 mm |
| Huvudets höjd | 0.197 in |
| Huvudets höjd | 5.0 mm |
| Huvuddiameter | 1.181 in |
| Huvuddiameter | 30.0 mm |
| Commodity Code | 8301409000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta