Försänkt monterade klaffgångjärn används i många olika tillämpningar. De passar bäst för dörrar som installerats i nivå. Serien kallas även ytmonterade gångjärn och erbjuder olika typer av försänkta hål beroende på hur pass starkt stöd som tillämpningen kräver. Finns i olika material för att passa tillämpningar utomhus eller inomhus. Finns också med olika rotationsvinkel.
Serienummer: SR5506 ,SR5562
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Bladtjocklek | Totallängd | Antal monteringshål | Slutför | Material | Form på blad | Total bredd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87,9352 kr - 225,9136 kr | 100 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 94,3641 kr - 187,0046 kr | 44 I lager |
0.205 in
5.2 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 97,093 kr - 192,4338 kr | 266 I lager |
0.232 in
5.9 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 171,3491 kr - 339,3229 kr | 40 I lager |
0.276 in
7.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 91,3479 kr - 180,9722 kr | 57 I lager |
0.224 in
5.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 68,3673 kr - 135,4275 kr | 514 I lager |
0.138 in
3.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 13,8825 kr - 15,9236 kr | 2146 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
|
|
Glasfylld nylon
|
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 69,0472 kr - 136,6977 kr | 138 I lager |
0.205 in
5.2 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 15,1373 kr - 17,4638 kr | 948 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
Glasfylld nylon
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 56,5011 kr - 56,5011 kr | 10 I lager |
0.445 in
11.3 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
|
|
Glasfylld nylon
|
|
3.11 in
79.0 mm
|
||
| 125,7081 kr - 249,0443 kr | 136 I lager |
0.276 in
7.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 45,6731 kr - 63,9424 kr | 578 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Krompläterad
|
Zinklegering
|
Kvadratisk
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 20,9841 kr - 38,8114 kr | 16745 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Polerad
|
304 Rostfritt stål
|
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 20,9841 kr - 38,8114 kr | 12224 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Polerad
|
304 Rostfritt stål
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 710 I lager |
0.232 in
5.9 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
5.354 in
136.0 mm
|
6
|
|
Coated Steel
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| 35,3336 kr - 36,2213 kr | 1030 I lager |
0.433 in
11.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Matt
|
Nylon
|
Rektangulär
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 14,8655 kr - 19,7184 kr | 546 I lager |
0.402 in
10.2 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
|
Glasfylld nylon
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 91,9942 kr - 128,7919 kr | 201 I lager |
|
4.173 in
106.0 mm
|
5
|
|
Coated Steel
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 220,3265 kr - 1 661,0237 kr | 365 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Transparent anodiserat
|
Aluminium
|
Rektangulär
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta