Meny Sök

Kåpor med rivtunga

I lager

Tear Tab Caps är lätta att installera och ta bort i olika applikationer, inklusive viktiga hydraulrör och rörledningar. Ger skydd mot skador, smuts, fukt och andra typer av intrång. Lämplig för en mängd olika applikationer och gängor.

  • Snabb montering och demontering.
  • Enkel design med flikar som kan tas bort.
  • Mångsidig kåpa, perfekt för många olika tillämpningar.
  • Skydd för UNF-/JIC- eller NPT-gängor.
Material: LDPE Färg: Naturfärgad, Blå, Gul, Svart Serienummer: SR1022, SR1033

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
77 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Gängstorlek Färg h Gängstandard Typ Köp
3,5948 kr - 5,0328 kr 33 I lager
47.5 mm
1 7/8” x 12
Blå
24.1 mm
UNF Gängor
1
1,0537 kr - 2,2647 kr 97 I lager
33.1 mm
1-5/16-12 in
Naturfärgad
19.1 mm
JIC
2
0,8861 kr - 1,8267 kr 2500 I lager
26.8 mm
1-1/16-12 in
Naturfärgad
19.1 mm
JIC
2
0,8513 kr - 1,8267 kr 23236 I lager
26.8 mm
1-1/16-12 in
Blå
19.1 mm
JIC
2
4,4926 kr - 9,1336 kr 7440 I lager
47.5 mm
1-7/8-12 in
Naturfärgad
24.1 mm
JIC
2
0,4127 kr - 1,196 kr 16250 I lager
9.3 mm
3/8-24
Naturfärgad
11.1 mm
JIC
2
2,9824 kr - 6,058 kr 5880 I lager
42.4 mm
1-11/16-12
Blå
21.0 mm
JIC
2
1,0962 kr - 2,2647 kr 41800 I lager
33.1 mm
1-5/16-12 in
Blå
19.1 mm
JIC
2
1,0618 kr - 1,9663 kr 6905 I lager
29.8 mm
1-3/16-12
Naturfärgad
19.1 mm
JIC
2
1,253 kr - 2,5847 kr 7200 I lager
36.4 mm
1-7/16-12
Naturfärgad
19.1 mm
JIC
2
2,0596 kr - 4,2561 kr 31136 I lager
41.0 mm
1-5/8-12 in
Blå
21.0 mm
JIC
2
4,4926 kr - 9,1336 kr Fråga angående leveranstidhär
47.5 mm
1-7/8-12 in
Blå
24.1 mm
JIC
2
0,4533 kr - 1,2768 kr 19143 I lager
9.3 mm
3/8-24
Blå
11.1 mm
JIC
2
0,7589 kr - 1,5688 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
#1-14 in
Blå
16.5 mm
JIC
2
1,9875 kr - 4,2561 kr 2340 I lager
41.0 mm
1-5/8-12
Naturfärgad
21.0 mm
JIC
2
3,0024 kr - 6,058 kr 24000 I lager
42.4 mm
1-11/16-12
Naturfärgad
21.0 mm
JIC
2
0,818 kr - 1,6869 kr 40900 I lager
12.5 mm
1/2-20
Naturfärgad
11.7 mm
JIC
2
1,2485 kr - 2,312 kr 2340 I lager
29.8 mm
1-3/16-12
Blå
19.1 mm
JIC
2
1,2047 kr - 2,5847 kr 88200 I lager
36.4 mm
1-7/16-12
Blå
19.1 mm
JIC
2
0,7589 kr - 1,5688 kr 19018 I lager
25.0 mm
#1-14
Naturfärgad
16.5 mm
JIC
2
  • av 4
Kåpa med avdragsflik UNF Gängor, JIC Gängor 47.5 mm LDPE Blå

10092262

Prisintervall
5,0328 kr - 3,5948 kr

Lagernivåer
33 I lager
Egenskaper
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Gängstorlek
    1 7/8” x 12
  • Gängstandard
    JIC Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Kåpa med avdragsflik 33.07 mm LDPE Naturfärgad

10177440

Prisintervall
2,2647 kr - 1,0537 kr

Lagernivåer
97 I lager
Egenskaper
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Gängstorlek
    1-5/16-12 in
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    SAE
Kåpa med avdragsflik 26.75 mm LDPE Naturfärgad

10177402

Prisintervall
1,8267 kr - 0,8861 kr

Lagernivåer
2500 I lager
Egenskaper
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Gängstorlek
    1-1/16-12 in
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    SAE
Kåpa med avdragsflik 26.75 mm LDPE Blå

10177396

Prisintervall
1,8267 kr - 0,8513 kr

Lagernivåer
23236 I lager
Egenskaper
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Gängstorlek
    1-1/16-12 in
  • Gängstandard
    SAE
  • Gängstandard
    JIC
Kåpa med avdragsflik 47.52 mm LDPE Naturfärgad

10177525

Prisintervall
9,1336 kr - 4,4926 kr

Lagernivåer
7440 I lager
Egenskaper
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Gängstorlek
    1-7/8-12 in
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    SAE
Kåpa med avdragsflik 9.25 mm LDPE Naturfärgad

10177549

Prisintervall
1,196 kr - 0,4127 kr

Lagernivåer
16250 I lager
Egenskaper
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Gängstorlek
    3/8-24
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    SAE
Kåpa med avdragsflik 42.37 mm LDPE Blå

10177495

Prisintervall
6,058 kr - 2,9824 kr

Lagernivåer
5880 I lager
Egenskaper
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Gängstorlek
    1-11/16-12
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    SAE
Kåpa med avdragsflik 33.07 mm LDPE Blå

10177433

Prisintervall
2,2647 kr - 1,0962 kr

Lagernivåer
41800 I lager
Egenskaper
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Gängstorlek
    1-5/16-12 in
  • Gängstandard
    SAE
  • Gängstandard
    JIC
Kåpa med avdragsflik 29.77 mm LDPE Naturfärgad

10177426

Prisintervall
1,9663 kr - 1,0618 kr

Lagernivåer
6905 I lager
Egenskaper
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Gängstorlek
    1-3/16-12
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    SAE
Kåpa med avdragsflik 36.37 mm LDPE Naturfärgad

10177464

Prisintervall
2,5847 kr - 1,253 kr

Lagernivåer
7200 I lager
Egenskaper
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Gängstorlek
    1-7/16-12
  • Gängstandard
    SAE
  • Gängstandard
    JIC
Kåpa med avdragsflik 41.02 mm LDPE Blå

10177471

Prisintervall
4,2561 kr - 2,0596 kr

Lagernivåer
31136 I lager
Egenskaper
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Gängstorlek
    1-5/8-12 in
  • Gängstandard
    SAE
  • Gängstandard
    JIC
Kåpa med avdragsflik 47.52 mm LDPE Blå

10177518

Prisintervall
9,1336 kr - 4,4926 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Gängstorlek
    1-7/8-12 in
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    SAE
Kåpa med avdragsflik 9.25 mm LDPE Blå

10177532

Prisintervall
1,2768 kr - 0,4533 kr

Lagernivåer
19143 I lager
Egenskaper
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Gängstorlek
    3/8-24
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    SAE
Kåpa med avdragsflik 25.04 mm LDPE Blå

10177372

Prisintervall
1,5688 kr - 0,7589 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Gängstorlek
    #1-14 in
  • Gängstandard
    SAE
  • Gängstandard
    JIC
Kåpa med avdragsflik 41.02 mm LDPE Naturfärgad

10177488

Prisintervall
4,2561 kr - 1,9875 kr

Lagernivåer
2340 I lager
Egenskaper
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Gängstorlek
    1-5/8-12
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    SAE
Kåpa med avdragsflik 42.37 mm LDPE Naturfärgad

10177501

Prisintervall
6,058 kr - 3,0024 kr

Lagernivåer
24000 I lager
Egenskaper
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Gängstorlek
    1-11/16-12
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    SAE
Kåpa med avdragsflik 12.45 mm LDPE Naturfärgad

10177600

Prisintervall
1,6869 kr - 0,818 kr

Lagernivåer
40900 I lager
Egenskaper
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Gängstorlek
    1/2-20
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    SAE
Kåpa med avdragsflik 29.77 mm LDPE Blå

10177419

Prisintervall
2,312 kr - 1,2485 kr

Lagernivåer
2340 I lager
Egenskaper
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Gängstorlek
    1-3/16-12
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    SAE
Kåpa med avdragsflik 36.37 mm LDPE Blå

10177457

Prisintervall
2,5847 kr - 1,2047 kr

Lagernivåer
88200 I lager
Egenskaper
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Gängstorlek
    1-7/16-12
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    SAE
Kåpa med avdragsflik 25.04 mm LDPE Naturfärgad

10177389

Prisintervall
1,5688 kr - 0,7589 kr

Lagernivåer
19018 I lager
Egenskaper
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Gängstorlek
    #1-14
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    SAE